Nuestras marcas

SAI Easy UPS SMV de APC, 3000 VA y 230 V

SAI Easy UPS SMV de APC, 3000 VA y 230 V Parte Delantera Izquierda
SAI Easy UPS SMV de APC, 3000 VA y 230 V Parte Delantera Izquierda
SAI Easy UPS SMV de APC, 3000 VA y 230 V Parte Delantera Izquierda
SAI Easy UPS SMV de APC, 3000 VA y 230 V Frontal directo
SAI Easy UPS SMV de APC, 3000 VA y 230 V Back
SAI Easy UPS SMV de APC, 3000 VA y 230 V Parte Delantera Izquierda
SAI Easy UPS SMV de APC, 3000 VA y 230 V Frontal directo
SAI Easy UPS SMV de APC, 3000 VA y 230 V Back
  • Easy UPS provides power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.

  • Incluye: Documentación en CD, Cable USB, Manual de usuario

Ver descripción de producto
Nuestros socios
Batería de repuesto
Batería reemplazable por el usuario no disponible

SMV3000CAI Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (2100 W)
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
2.1Kilovatios / 3.0kVA
Conexiones de salida
(6) IEC 320 C13 (Batería de reserva)
(6) IEC 60320 C13 (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
230V
Voltaje Nominal de Entrada
230V
Tipo de Conexión de Entrada
IEC 60320 C20
SAI Easy UPS SMV de APC, 3000 VA y 230 V
Easy UPS provides power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
Incluye: Documentación en CD, Cable USB, Manual de usuario
  • Regulación automática de tensión (AVR)
    Aumenta la tensión baja y disminuye la tensión alta automáticamente a niveles adecuados para sus equipos.
  • Capacidad de arranque en frío
    Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
  • SmartSlot inteligente
    La ranura para tarjetas mini admite diversas tarjetas de gestión opcionales que proporcionan funciones básicas o esenciales de monitorización, gestión y control para el SAI.
  • Pantalla de gráficos LCD
    Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.
  • Salida de onda sinusoidal pura en la batería
    Simula la corriente de red para proporcionar la máxima compatibilidad a servidores PFC (factor de potencia corregido) y componentes electrónicos sensibles.

Easy-UPS características y ventajas

Capacidad de gestión

Indicadores LED
Ofrece información de estado de fácil lectura de la unidad y condiciones de la alimentación de red.
Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.

Características

Capacidad de arranque en frío
Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
Diseño elegante
El diseño compacto y moderno puede ser vertical, plano o de montaje mural para adaptarse fácilmente a cualquier configuración electrónica y complementar la decoración del hogar.
Aumento de la regulación automática de la tensión (AVR)
Aumenta la vida útil de la batería y aumenta al máximo el tiempo de autonomía corrigiendo las bajas tensiones sin descargar la batería.
Tomas espaciadas del transformador
Protege el equipo con transformadores de entrada sin bloquear el acceso a otros receptáculos.

Seguridad

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.

Protección

Salidas protegidas frente a subidas de tensión y batería
Proporcione respaldo y protección a su hardware y sus datos durante los cortes del suministro eléctrico, las subidas de tensión y los picos de tensión.
Baterías auxiliares y protección contra subidas de tensión
Sus tomas ofrecen abundante autonomía a los equipos de pasarela de red y otros dispositivos clave esenciales de baja potencia, para garantizar horas de acceso a Internet durante los cortes de suministro eléctrico.

Disponibilidad

Notificación de fallo de batería
Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
Prestaciones avanzadas de seguridad
Proteja su Home UPS contra sobrecargas, tensiones excesivas del suministro eléctrico, cortocircuitos, errores de instalación y daños a la batería causados por situaciones de bajo voltaje.

Distribución de productos

Albania, Armenia, Austria, Australia, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Bulgaria, Bielorrusia, Suiza, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Dinamarca, Estonia, España, Finlandia, Reino Unido, Grecia, Croacia, Hungría, Irlanda, Israel, Islandia, Italia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Macedonia, Malta, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Suecia, Eslovenia, Eslovaquia, Uzbekistán

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
2.1Kilovatios / 3.0kVA
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50/60 Hz +/- 1 Hz No sincronizada
Factor de carga pico
3:1
Topología
Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Tiempo de transferencia
2-6 ms typical : 12 ms maximum

Entrada

Frecuencia de entrada
45 - 65 Hz +/- 1 Hz Auto-sensing ((*))
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
165 - 295V
Número de cables de alimentación
1
Otras tensiones de entrada
220 V, 240 V

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga
4hour(s)
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Suministro de carga de baterías (vatios)
99 Vatios
Capacidad VA/hora de la Batería
432
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
Intelligent Smart Slot, USB
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga
Interfaces SmartSlot™ disponibles
1

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
125Julios

Descripción física

Altura máxima
240mm, 24.0cm
Anchura máxima
180mm, 18.0cm
Profundidad máxima
455mm, 45.5cm
Peso neto
25.2kg
Peso de envío
28.9kg
Altura bruta
414mm, 41.4cm
Anchura bruta
319mm, 31.9cm
Profundidad bruta
604mm, 60.4cm
Color
Negro

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo
0 - 3000metros
Temperatura de Almacenamiento
-10 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15000metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
45.0dBA
Protection Class
IP20

Conformidad

Aceptaciones
CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Opciones

Servicios