SAI Back-UPS de APC, 650 VA, 230 V, 1 puerto de carga USB

SAI Back-UPS de APC, 650 VA, 230 V, 1 puerto de carga USB Parte Delantera Izquierda
SAI Back-UPS de APC, 650 VA, 230 V, 1 puerto de carga USB Parte Delantera Izquierda
SAI Back-UPS de APC, 650 VA, 230 V, 1 puerto de carga USB Parte Delantera Izquierda
SAI Back-UPS de APC, 650 VA, 230 V, 1 puerto de carga USB Frontal derecho
SAI Back-UPS de APC, 650 VA, 230 V, 1 puerto de carga USB Frontal directo
SAI Back-UPS de APC, 650 VA, 230 V, 1 puerto de carga USB Miscellaneous
SAI Back-UPS de APC, 650 VA, 230 V, 1 puerto de carga USB Parte Delantera Izquierda
SAI Back-UPS de APC, 650 VA, 230 V, 1 puerto de carga USB Frontal derecho
SAI Back-UPS de APC, 650 VA, 230 V, 1 puerto de carga USB Frontal directo
SAI Back-UPS de APC, 650 VA, 230 V, 1 puerto de carga USB Miscellaneous
RoHS
  • Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores

  • Incluye: Manual de usuario

Ver descripción de producto
Batería de repuesto
Batería reemplazable por el usuario no disponible

BE650G2-SP Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (400 W)
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
400 Vatios / 650VA
Conexiones de salida
(2) Schuko CEE 7 (Protección contra subidas de tensión)
(6) Schuko CEE 7 (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
230V
Voltaje Nominal de Entrada
230V
Tipo de Conexión de Entrada
Schuko CEE 7/7P
Longitud de Cable
1.8metros
Corriente máxima de entrada
6.0A
SAI Back-UPS de APC, 650 VA, 230 V, 1 puerto de carga USB
Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores
Incluye: Manual de usuario
  • Sensibilidad de tensión ajustable
    Proporciona la posibilidad de adaptar los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) para un funcionamiento óptimo en ambientes eléctricos específicos o aplicaciones de generador.
  • Alarmas sonoras
    El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
  • Comprobación automática
    La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
  • Indicador de carga de batería
    Le permite saber cuándo la batería está cargándose y cuándo está cargada completamente.
  • Notificación de fallo de batería
    Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
  • Indicador de fallos de cableado en el edificio
    Este LED informa a los usuarios sobre los problemas de cableado potencialmente peligrosos en el circuito de la pared.
  • Capacidad de arranque en frío
    Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
  • Protección de la línea de datos contra sobretensiones
    Protección de sobretensiones en la línea de datos
  • Notificación de batería desconectada
    Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva.
  • Baterías reemplazables en caliente
    Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
  • Aprobado por agencia de seguridad
    El SAI cuenta con la aprobación UL1778
  • Fácil sustitución de la batería
    Aumenta la disponibilidad del SAI gracias a la sustitución rápida y fácil de la batería.
  • Tomas espaciadas del transformador
    Protege el equipo con transformadores de entrada sin bloquear el acceso a otros receptáculos.
  • Conexión USB
    Utilice su PC para obtener funciones adicionales de protección eléctrica y gestión para su SAI a través de un puerto USB.
  • Baterías reemplazables por el usuario
    Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)

Back-UPS características y ventajas

Protección

Solo salidas de subidas de tensión
Proteja el sistema electrónico secundario contra las subidas de tensión y los picos de tensión sin reducir el suministro de batería que mantiene en funcionamiento los sistemas electrónicos básicos durante los cortes de suministro.
Salidas protegidas frente a subidas de tensión y batería
Proporcione respaldo y protección a su hardware y sus datos durante los cortes del suministro eléctrico, las subidas de tensión y los picos de tensión.

Características de marketing

Tomas exclusivas para subidas de tensión y protegidas por baterías
Reserva la capacidad eléctrica y el tiempo de autonomía para el equipo conectado que requiere batería de reserva y ofrece sólo protección contra sobrecorrientes para equipos menos importantes

Capacidad de gestión

Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Monitor de estado LED
Sepa inmediatamente el estado de la unidad y el estado de alimentación gracias a los indicadores visuales.

Disponibilidad

Notificación de fallo de batería
Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.

Seguridad

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.

Distribución de productos

Bélgica, Alemania, España, Italia, Mozambique, Holanda, Portugal

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
400 Vatios / 650VA
Eficacia con carga completa
80.0 %
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
47 - 63 Hz Sincronizado para principales, 50/60 Hz +/- 1 Hz No sincronizada
Otras tensiones de salida
220 V
Topología
En espera
Tipo de forma de onda
Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Tiempo de transferencia
6 ms typical : 10 ms maximum

Entrada

Frecuencia de entrada
47-63 Hz
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
180-266V
Eficacia con carga completa
80.0 %

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga
16hour(s)
Voltaje Nominal de la Batería
12 V
Vida útil esperada de la batería (en años)
2 - 5
Suministro de carga de baterías (vatios)
5 Vatios
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
USB
Panel de control
Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías: sustituir batería e indicadores de sobrecarga
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
310Julios
Data Line Protection
Rojo

Descripción física

Altura máxima
120mm, 12.0cm
Anchura máxima
130mm, 13.0cm
Profundidad máxima
365mm, 36.5cm
Peso neto
4.0kg
Peso de envío
4.5kg
Altura bruta
190mm, 19.0cm
Anchura bruta
186mm, 18.6cm
Profundidad bruta
441mm, 44.1cm
Color
Negro
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
559 x 457 x 203mm
Master Carton Weight
14.5
SCC Codes
10731304347245

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 90 %
Elevación de Trabajo
0 - 914.4metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Elevación de Almacenamiento
0 - 4572metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
45.0dBA

Conformidad

Aceptaciones
CE, EAC
Política de Protección de Equipos’
De por vida: 100.000 Euros
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios, 3 años para la reparación o sustitución en países de la Unión Europea

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios