Nuestras marcas

SAI 3:3 Easy UPS 3M de 100 kVA y 400 V para baterías externas, puesta en marcha 5x8

SAI 3:3 Easy UPS 3M de 100 kVA y 400 V para baterías externas, puesta en marcha 5x8 Parte Delantera Izquierda
SAI 3:3 Easy UPS 3M de 100 kVA y 400 V para baterías externas, puesta en marcha 5x8 Parte Delantera Izquierda
SAI 3:3 Easy UPS 3M de 100 kVA y 400 V para baterías externas, puesta en marcha 5x8 Parte Delantera Izquierda
SAI 3:3 Easy UPS 3M de 100 kVA y 400 V para baterías externas, puesta en marcha 5x8 Frontal derecho
SAI 3:3 Easy UPS 3M de 100 kVA y 400 V para baterías externas, puesta en marcha 5x8 Frontal directo
SAI 3:3 Easy UPS 3M de 100 kVA y 400 V para baterías externas, puesta en marcha 5x8 Back
SAI 3:3 Easy UPS 3M de 100 kVA y 400 V para baterías externas, puesta en marcha 5x8 Parte Delantera Izquierda
SAI 3:3 Easy UPS 3M de 100 kVA y 400 V para baterías externas, puesta en marcha 5x8 Frontal derecho
SAI 3:3 Easy UPS 3M de 100 kVA y 400 V para baterías externas, puesta en marcha 5x8 Frontal directo
SAI 3:3 Easy UPS 3M de 100 kVA y 400 V para baterías externas, puesta en marcha 5x8 Back
RoHS
  • SAI trifásico de 100 kVA sencillo de instalar, conectar, usar y mantener con funciones de producto avanzadas, unas rigurosas especificaciones eléctricas y un diseño ...

  • Incluye: Filtro de polvo, Guia de instalación, Start-up service

Ver descripción de producto

E3MUPS100KHS Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (100000 W)
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
100.0Kilovatios / 100.0kVA
Voltaje de salida nominal
400V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
400V 3PH
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Corriente máxima de entrada
177.0A
SAI 3:3 Easy UPS 3M de 100 kVA y 400 V para baterías externas, puesta en marcha 5x8
SAI trifásico de 100 kVA sencillo de instalar, conectar, usar y mantener con funciones de producto avanzadas, unas rigurosas especificaciones eléctricas y un diseño compacto para garantizar fácilmente la continuidad de las actividades de tu empresa. Ideal para centros de datos pequeños y medianos, y otras aplicaciones críticas para empresas, este SAI está preparado para EcoStruxure para proporcionarte tranquilidad gracias a su monitorización y gestión remotas basadas en la nube. Se suministra sin baterías para que puedas personalizar fácilmente la solución de baterías. Incluye un servicio de puesta en marcha de 5x8.
Incluye: Filtro de polvo, Guia de instalación, Start-up service

Easy UPS 3M características y ventajas

Protección

Capacidad de conexión en paralelo
Es posible instalar varias unidades en paralelo para satisfacer necesidades de capacidad y redundancia de potencia
Tarjeta SNMP opcional
Adquirir la tarjeta SNMP te permite monitorizar y gestionar remotamente el estado del SAI mediante la interfaz en línea del propio SAI o por medio de los conjuntos de aplicaciones, tanto basados en la nube como in situ, de EcoStruxure IT. Haz clic aquí para obtener más información acerca de EcoStruxure IT.
Amplia ventana de tensiones de entrada
Ahorra alimentación de la batería para cuando es realmente necesaria: durante los cortes de alimentación.
Filtros de polvo reemplazables
Protección del SAI en entornos exigentes

Comodidad

Modo ECO
Modo de funcionamiento que evita los componentes eléctricos no utilizados en buenas condiciones de suministro eléctrico para lograr una elevada eficiencia de funcionamiento sin sacrificar la protección
Instalación directa
Se incluyen los disyuntores de entrada, salida y derivación, así como el interruptor de desconexión de emergencia (EPO), lo que simplifica el plan de instalación y acelera la implementación.
Instalación fácil y rápida
El compacto y ligero SAI se acomoda rápidamente en su posición.
Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.
Prueba de circuitos sencilla
Verifica el rendimiento del SAI antes de conectar la carga, sin la necesidad de un banco de carga.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Bulgaria, Bahráin, Bolivia, Brasil, Bielorrusia, República Democrática del Congo, Suiza, Chile, Camerún, China, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Finlandia, Fiyi, Francia, Reino Unido, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Guadalupe, Grecia, Guyana, Hong Kong, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Italia, Jamaica, Jordania, Kenia, Camboya, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Lituania, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauricio, Malasia, Nigeria, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunión, Rumania, Rusia, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Senegal, Surinam, Tailandia, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Taiwán, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Vietnam, Yemen, Mayotte

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
100.0Kilovatios / 100.0kVA
Distorsión de Voltaje de Salida
Less than 3 % ((*))
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50 Hz Sincronizado para principales, 60 Hz Sincronizado para principales
Otras tensiones de salida
380 V, 415 V
Factor de carga pico
3:1
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Funcionamiento con sobrecarga
10 minutos @ 125% y 60 segundos @ 150%
Voltaje de Salida THD
< 3% linear load and < 5% non-linear load
Derivación
Built-in static bypass

Entrada

Frecuencia de entrada
40-70 Hz
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
342 - 477V
Entrada de Distorsión Armónica Total
Menos del 3% para carga completa
Otras tensiones de entrada
380 V, 415 V
Máximo de Sobretensiones de Cortocircuito (Icw)
10.0kAmperios
Factor de Potencia de Entrada en carga completa
0.99

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Sistema de baterías externo
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
E3M_ColdStart, E3M_parallel, E3S_TempSensor
Panel de control
Interfaz de usuario en pantalla lcd táctil
Alarma Acústica
Alarmas sonoras y visuales priorizadas por gravedad
Interfaces SmartSlot™ disponibles
1

Descripción física

Altura máxima
915mm, 91.5cm
Anchura máxima
360mm, 36.0cm
Profundidad máxima
850mm, 85.0cm
Peso neto
145.0kg
Peso de envío
169.0kg
Altura bruta
1140mm, 114.0cm
Anchura bruta
475mm, 47.5cm
Profundidad bruta
965mm, 96.5cm
Color
Blanco

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo
0 - 1499.92metros
Temperatura de Almacenamiento
-25 - 55 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
65.0dBA
Disipación térmica en línea
18767.0BTU/h
Protection Class
IP20

Conformidad

Aceptaciones
EN/IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3
Garantía estándar
1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios