Nuestras marcas

Regulador de voltaje automático Line-R 1250 VA

Regulador de voltaje automático Line-R 1250 VA Parte Delantera Izquierda
Regulador de voltaje automático Line-R 1250 VA Parte Delantera Izquierda
Regulador de voltaje automático Line-R 1250 VA Parte Delantera Izquierda
Regulador de voltaje automático Line-R 1250 VA Parte Delantera Izquierda
  • Regulación automática de la tensión como protección contra cortes eléctricos y sobretensiones.

Ver descripción de producto

LR1250I Características

Características principales

Voltaje Nominal de Entrada
230V
Tipo de Conexión de Entrada
IEC 60320 C14
Regulador de voltaje automático Line-R 1250 VA
Regulación automática de la tensión como protección contra cortes eléctricos y sobretensiones.
  • LED de Estado
    Impide que la batería del coche se agote por completo.

Line-R características y ventajas

Comodidad

LED de Estado
Le proporciona una indicación visual rápida sobre el estado de su unidad.
Espaciado de bloques de transformador
Conecte voluminosas clavijas de bloques de transformadores sin tapar otras salidas.

Protección

Protección contra rayos y subida de tensión
Para evitar daños en los equipos a causa de subidas y picos de tensión.
Interruptor de circuito reajustable
Fácil recuperación de sobrecargas; no es necesario cambiar un fusible.
Regulación automática de tensión (AVR)
Aumenta la tensión baja y disminuye la tensión alta automáticamente a niveles adecuados para sus equipos.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Botsuana, Bielorrusia, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Camerún, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Francia, Gabón, Reino Unido, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Croacia, Hungría, Irlanda, Israel, Iraq, Islandia, Italia, Jordania, Kenia, Camboya, Kuwait, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, Mozambique, Namibia, Nigeria, Holanda, Noruega, Omán, Portugal, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Togo, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Salida

Number of Outlets
4.0
Receptacle Style
IEC 60320 C13

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing ((*))
Número de cables de alimentación
1
Maximum Line Current
8A

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
320Julios

Descripción física

Altura máxima
127mm, 12.7cm
Anchura máxima
171mm, 17.1cm
Profundidad máxima
213mm, 21.3cm
Peso neto
7.41kg
Peso de envío
8.09kg
Altura bruta
203mm, 20.3cm
Anchura bruta
254mm, 25.4cm
Profundidad bruta
292mm, 29.2cm
Color
Beis

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 45 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 3048metros

Conformidad

Aceptaciones
TÜV
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Opciones

Servicios