Nuestras marcas

Performance, gestor de cable vertical para racks de 2 ó 4 postes, 84" Al x 6" An, de doble cara, con puertas

Performance, gestor de cable vertical para racks de 2 ó 4 postes, 84" Al x 6" An, de doble cara, con puertas Parte Delantera Izquierda
Performance, gestor de cable vertical para racks de 2 ó 4 postes, 84" Al x 6" An, de doble cara, con puertas Parte Delantera Izquierda
Performance, gestor de cable vertical para racks de 2 ó 4 postes, 84" Al x 6" An, de doble cara, con puertas Parte Delantera Izquierda
Performance, gestor de cable vertical para racks de 2 ó 4 postes, 84" Al x 6" An, de doble cara, con puertas Aplicación
Performance, gestor de cable vertical para racks de 2 ó 4 postes, 84" Al x 6" An, de doble cara, con puertas Aplicación
Performance, gestor de cable vertical para racks de 2 ó 4 postes, 84" Al x 6" An, de doble cara, con puertas Miscellaneous
Performance, gestor de cable vertical para racks de 2 ó 4 postes, 84" Al x 6" An, de doble cara, con puertas Miscellaneous
Performance, gestor de cable vertical para racks de 2 ó 4 postes, 84" Al x 6" An, de doble cara, con puertas Parte Delantera Izquierda
Performance, gestor de cable vertical para racks de 2 ó 4 postes, 84" Al x 6" An, de doble cara, con puertas Aplicación
Performance, gestor de cable vertical para racks de 2 ó 4 postes, 84" Al x 6" An, de doble cara, con puertas Aplicación
Performance, gestor de cable vertical para racks de 2 ó 4 postes, 84" Al x 6" An, de doble cara, con puertas Miscellaneous
Performance, gestor de cable vertical para racks de 2 ó 4 postes, 84" Al x 6" An, de doble cara, con puertas Miscellaneous
RoHS
  • Este gestor de cable vertical de alta capacidad, de 6'' de ancho, para racks de chasis abierto de 2 ó 4 postes, cuenta con un canal de cable de doble cara con varias ...

  • Incluye: (3) Soportes de midspan, Puertas, Guia de instalación, Herramientas de montaje

Ver descripción de producto
Nuestros socios

AR8625 Características

Performance, gestor de cable vertical para racks de 2 ó 4 postes, 84" Al x 6" An, de doble cara, con puertas
Este gestor de cable vertical de alta capacidad, de 6'' de ancho, para racks de chasis abierto de 2 ó 4 postes, cuenta con un canal de cable de doble cara con varias ubicaciones internas de amarre de cables y dedos de plástico liso en incrementos de 1 U para las aplicaciones de parches organizadas.
Incluye: (3) Soportes de midspan, Puertas, Guia de instalación, Herramientas de montaje
  • Protección de los cables
    Los dedos de plástico liso proporcionan un radio de plegado adecuado.
  • Conexión de toma a tierra
    El punto de conexión de puesta a tierra (no se incluye tornillería) en el lado izquierdo y derecho del canal de cable ofrece una ubicación para la puesta a tierra del gestor de cable vertical.
  • Diseño de cable de gran capacidad
    Los gestores de cable están provistos de dedos de cable delgados de alta capacidad para ofrecer la máxima capacidad en cualquier unidad de espacio de rack y un diseño rígido para reducir la deflexión cuando se enrutan los cables al interior o al exterior del canal del gestor de cable.
  • Horizontal cable routing front-to-back
    Los orificios de tendido y las ranuras de montaje permiten que el pasacables del cable horizontal pase por la parte delantera hasta la parte trasera usando el accesorio de gestión de cable AR8016ABLK.
  • Diseño similar al de los armarios NetShelter™
    El diseño contorneado y el revestimiento electrostático de la puerta del gestor de cable vertical y el plafón de armario a juego ofrecen un aspecto limpio y uniformizado con los armarios NetShelter.
  • Puerta de longitud total con cierre de resbalón
    La puerta se instala rápidamente sin herramientas y está provista de dos pasadores de fácil manejo que permiten abrir la puerta a izquierda o derecha.
  • Montaje sin herramientas de las PDU para rack verticales
    Las placas traseras están provistas de varias posiciones de montaje para permitir la instalación sin herramientas de PDU de racks con el canal del gestor de cable vertical o en la parte posterior.
  • Suministro de gestores verticales de cables completamente montados
    Los gestores de cable vertical se suministran completamente ensamblados para reducir el tiempo necesario para la instalación.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Bielorrusia, Belice, Canadá, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, Colombia, Costa Rica, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Francia, Gabón, Reino Unido, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Guatemala, Guyana, Honduras, Croacia, Haití, Hungría, Irlanda, Israel, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Kenia, San Cristóbal y Nieves, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Santa Lucia, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, México, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Noruega, Omán, Panamá, Perú, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Trinidad y Tobago, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uruguay, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Descripción física

Altura máxima
2134mm, 213.4cm
Anchura máxima
152mm, 15.2cm
Profundidad máxima
660mm, 66.0cm
Peso neto
29.9kg
Peso de envío
39.0kg
Altura bruta
304mm, 30.4cm
Anchura bruta
826mm, 82.6cm
Profundidad bruta
2287mm, 228.7cm
Color
Negro

Conformidad

Aceptaciones
Registrado por UL
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios