Nuestras marcas

Paquete de baterías para Easy UPS On-Line SRV 36 V de APC para modelo de autonomía extendida de 1 kVA

Paquete de baterías para Easy UPS On-Line SRV 36 V de APC para modelo de autonomía extendida de 1 kVA Parte Delantera Izquierda
Paquete de baterías para Easy UPS On-Line SRV 36 V de APC para modelo de autonomía extendida de 1 kVA Parte Delantera Izquierda
Paquete de baterías para Easy UPS On-Line SRV 36 V de APC para modelo de autonomía extendida de 1 kVA Parte Delantera Izquierda
Paquete de baterías para Easy UPS On-Line SRV 36 V de APC para modelo de autonomía extendida de 1 kVA Frontal directo
Paquete de baterías para Easy UPS On-Line SRV 36 V de APC para modelo de autonomía extendida de 1 kVA Back
Paquete de baterías para Easy UPS On-Line SRV 36 V de APC para modelo de autonomía extendida de 1 kVA Parte Delantera Izquierda
Paquete de baterías para Easy UPS On-Line SRV 36 V de APC para modelo de autonomía extendida de 1 kVA Frontal directo
Paquete de baterías para Easy UPS On-Line SRV 36 V de APC para modelo de autonomía extendida de 1 kVA Back
RoHS
  • Los sistemas de batería de autonomía extendida proporcionan tiempos de ejecución flexibles a aplicaciones Smart-UPS de importancia crítica.

  • Incluye: Battery cable, Documentación en CD, Manual de usuario

Ver descripción de producto

SRV36BP-9A Características

Paquete de baterías para Easy UPS On-Line SRV 36 V de APC para modelo de autonomía extendida de 1 kVA
Los sistemas de batería de autonomía extendida proporcionan tiempos de ejecución flexibles a aplicaciones Smart-UPS de importancia crítica.
Incluye: Battery cable, Documentación en CD, Manual de usuario

Smart-UPS características y ventajas

Disponibilidad

Gestión de baterías avanzada incluida
La monitorización integrada a nivel de celda, módulo y armario proporciona una imagen clara de la salud y autonomía de la batería, con las ventajas añadidas de un rendimiento del tiempo de funcionamiento consistente y predecible, y una salud de la celda estable.
Configuración de varias baterías
Conecta hasta 10 baterías para aplicaciones que necesiten una mayor autonomía.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Brasil, Botsuana, Bielorrusia, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Francia, Gabón, Reino Unido, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Croacia, Hungría, Indonesia, Israel, Iraq, Islandia, Italia, Jordania, Kenia, Corea del Sur, Kuwait, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, Mozambique, Namibia, Nigeria, Holanda, Noruega, Omán, Perú, Paquistán, Polonia, Portugal, Qatar, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uzbekistán, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Salida

Tensión de salida de la batería
36 V

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Montaje de batería
Montado en suelo
Vida útil esperada de la batería (en años)
3-5 años
Bloques de baterías por serie
3

Descripción física

Altura máxima
238mm, 23.8cm
Anchura máxima
145mm, 14.5cm
Profundidad máxima
400mm, 40.0cm
Peso neto
19.6kg
Peso de envío
20.8kg
Altura bruta
355mm, 35.5cm
Anchura bruta
235mm, 23.5cm
Profundidad bruta
525mm, 52.5cm
Color
Negro

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo
0 - 3000metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15000metros

Conformidad

Aceptaciones
CE, generador, EN/IEC 62040-1
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios