Nuestras marcas

Paneles de control del flujo de aire, NetShelter VX

Paneles de control del flujo de aire, NetShelter VX Parte Delantera Izquierda
Paneles de control del flujo de aire, NetShelter VX Parte Delantera Izquierda
Paneles de control del flujo de aire, NetShelter VX Parte Delantera Izquierda
Paneles de control del flujo de aire, NetShelter VX Parte Delantera Izquierda
Paneles de control del flujo de aire, NetShelter VX Parte Delantera Izquierda
Paneles de control del flujo de aire, NetShelter VX Parte Delantera Izquierda
  • Accesorios para rack para mejorar la eficiencia de refrigeración al evitar la recirculación de aire y reducir el flujo de aire de bypass.

  • Incluye: Guia de instalación, Herramientas de montaje

Ver descripción de producto

AR8394BLK Características

Paneles de control del flujo de aire, NetShelter VX
Accesorios para rack para mejorar la eficiencia de refrigeración al evitar la recirculación de aire y reducir el flujo de aire de bypass.
Incluye: Guia de instalación, Herramientas de montaje
  • Proyector
    Ayuda a mantener la temperatura adecuada del rack en el armario facilitando el movimiento del flujo de aire desde la parte inferior a la parte superior.

Gestión de flujo de aire de NetShelter características y ventajas

Agilidad

Fácil de instalar
El diseño innovador permite una instalación rápida y sencilla por parte de casi cualquier persona.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Botsuana, Bielorrusia, Canadá, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Camerún, Chipre, Chequia, Yibuti, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Francia, Gabón, Reino Unido, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Irlanda, Israel, Iraq, Islandia, Italia, Jordania, Kenia, Camboya, Kuwait, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, Mozambique, Namibia, Nigeria, Holanda, Noruega, Omán, Paquistán, Portugal, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Togo, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uzbekistán, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
1867mm, 186.7cm
Anchura máxima
65mm, 6.5cm
Profundidad máxima
2mm, 0.2cm
Peso neto
2.27kg
Peso de envío
3.55kg
Altura bruta
140mm, 14.0cm
Anchura bruta
775mm, 77.5cm
Profundidad bruta
64mm, 6.4cm
Color
Negro

Conformidad

Garantía estándar
2 años (defecto de fabricación)

Opciones

Servicios