Nuestras marcas

Panel de bypass de servicio de APC - 230 V; 100 A; cableado de entrada; salida IEC-320 - (8) C13 (2) C19

Panel de bypass de servicio de APC - 230 V; 100 A; cableado de entrada; salida IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Parte Delantera Izquierda
Panel de bypass de servicio de APC - 230 V; 100 A; cableado de entrada; salida IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Parte Delantera Izquierda
Panel de bypass de servicio de APC - 230 V; 100 A; cableado de entrada; salida IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Parte Delantera Izquierda
Panel de bypass de servicio de APC - 230 V; 100 A; cableado de entrada; salida IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Parte Delantera Izquierda
Panel de bypass de servicio de APC - 230 V; 100 A; cableado de entrada; salida IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Parte Delantera Izquierda
Panel de bypass de servicio de APC - 230 V; 100 A; cableado de entrada; salida IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Frontal derecho
Panel de bypass de servicio de APC - 230 V; 100 A; cableado de entrada; salida IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Frontal derecho
Panel de bypass de servicio de APC - 230 V; 100 A; cableado de entrada; salida IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Frontal directo
Panel de bypass de servicio de APC - 230 V; 100 A; cableado de entrada; salida IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Frontal directo
Panel de bypass de servicio de APC - 230 V; 100 A; cableado de entrada; salida IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Frontal directo
Panel de bypass de servicio de APC - 230 V; 100 A; cableado de entrada; salida IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Frontal directo
Panel de bypass de servicio de APC - 230 V; 100 A; cableado de entrada; salida IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Back
Panel de bypass de servicio de APC - 230 V; 100 A; cableado de entrada; salida IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Back
Panel de bypass de servicio de APC - 230 V; 100 A; cableado de entrada; salida IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Back
Panel de bypass de servicio de APC - 230 V; 100 A; cableado de entrada; salida IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Back
Panel de bypass de servicio de APC - 230 V; 100 A; cableado de entrada; salida IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Back
Panel de bypass de servicio de APC - 230 V; 100 A; cableado de entrada; salida IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Parte Delantera Izquierda
Panel de bypass de servicio de APC - 230 V; 100 A; cableado de entrada; salida IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Parte Delantera Izquierda
Panel de bypass de servicio de APC - 230 V; 100 A; cableado de entrada; salida IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Parte Delantera Izquierda
Panel de bypass de servicio de APC - 230 V; 100 A; cableado de entrada; salida IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Frontal derecho
Panel de bypass de servicio de APC - 230 V; 100 A; cableado de entrada; salida IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Frontal derecho
Panel de bypass de servicio de APC - 230 V; 100 A; cableado de entrada; salida IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Frontal directo
Panel de bypass de servicio de APC - 230 V; 100 A; cableado de entrada; salida IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Frontal directo
Panel de bypass de servicio de APC - 230 V; 100 A; cableado de entrada; salida IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Frontal directo
Panel de bypass de servicio de APC - 230 V; 100 A; cableado de entrada; salida IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Frontal directo
Panel de bypass de servicio de APC - 230 V; 100 A; cableado de entrada; salida IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Back
Panel de bypass de servicio de APC - 230 V; 100 A; cableado de entrada; salida IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Back
Panel de bypass de servicio de APC - 230 V; 100 A; cableado de entrada; salida IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Back
Panel de bypass de servicio de APC - 230 V; 100 A; cableado de entrada; salida IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Back
Panel de bypass de servicio de APC - 230 V; 100 A; cableado de entrada; salida IEC-320 - (8) C13 (2) C19 Back
  • Paneles de bypass de servicio extremadamente fiables, diseñados para los productos InfraStruXure Tipo A, Smart-UPS y Symmetra UPS de APC.

  • Incluye: Guia de instalación, Rack mounting brackets, Manual de usuario

Ver descripción de producto

SBP10KRMI4U Características

Características principales

Altura de racks
4U
Conexiones de salida
(2) IEC 60320 C19
(8) IEC 60320 C13
Voltaje de salida nominal
230V
Voltaje Nominal de Entrada
230V
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 3-wire (1P + N + E), Hard wire 4-wire (3P + N)
Panel de bypass de servicio de APC - 230 V; 100 A; cableado de entrada; salida IEC-320 - (8) C13 (2) C19
Paneles de bypass de servicio extremadamente fiables, diseñados para los productos InfraStruXure Tipo A, Smart-UPS y Symmetra UPS de APC.
Incluye: Guia de instalación, Rack mounting brackets, Manual de usuario
  • Asistentes y configuradores
    Tres cuadros de bypass para mantenimiento del disyuntor para aislar el SAI de las cargas críticas

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bolivia, Brasil, Botsuana, Bielorrusia, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, China, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Dominica, Argelia, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Reino Unido, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Hong Kong, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jordania, Kenia, Camboya, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Kuwait, Líbano, Santa Lucia, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Perú, Filipinas, Paquistán, Portugal, Paraguay, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Salida

Eficacia con carga completa
99 % %
Protección frente a sobrecarga
Maximum Total Current Draw
100

Entrada

Frecuencia de entrada
90 - 264 V
Número de cables de alimentación
1
Eficacia con carga completa
99 % %
Load Power Factor Range
0 to 1
Load Capacity
20000VA
Maximum Input Current
100A
Maximum Line Current
100A

Descripción física

Altura máxima
178mm, 17.8cm
Anchura máxima
432mm, 43.2cm
Profundidad máxima
673mm, 67.3cm
Peso neto
20.91kg
Peso de envío
31.36kg
Altura bruta
305mm, 30.5cm
Anchura bruta
610mm, 61.0cm
Profundidad bruta
991mm, 99.1cm
Color
Negro
Unidades en Palet
6.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
-20 - 50 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 4572metros
Temperatura de Almacenamiento
-40 - 65 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
CSA, EN 60950, GOST, IEC 60950, UL 1778
Garantía estándar
2 Años (Solo partes)

Opciones

Servicios