Nuestras marcas

P6V2030 Exide 6V VRLA Battery

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto
  • Protección eléctrica trifásica de altas prestaciones con gran adaptabilidad a las necesidades específicas de los centros de datos, edificios y entornos críticos ...

Ver descripción de producto

BATTP6V2030GNB Características

P6V2030 Exide 6V VRLA Battery
Protección eléctrica trifásica de altas prestaciones con gran adaptabilidad a las necesidades específicas de los centros de datos, edificios y entornos críticos medianos y grandes

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Botsuana, Bielorrusia, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Camerún, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Gabón, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Croacia, Hungría, Irlanda, Israel, Iraq, Islandia, Italia, Jordania, Kenia, Kuwait, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Libia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, Mozambique, Namibia, Nigeria, Noruega, Omán, Paquistán, Polonia, Portugal, Qatar, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Siria, Togo, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Salida

Capacidad de la batería (mAh)
178000

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
VRLA
Montaje de batería
Enclosed battery cartridge ((*))
Vida útil esperada de la batería (en años)
3-5 años

Descripción física

Altura máxima
226mm, 22.6cm
Anchura máxima
172mm, 17.2cm
Profundidad máxima
359mm, 35.9cm
Peso neto
32.5kg
Peso de envío
32.5kg
Altura bruta
226mm, 22.6cm
Anchura bruta
172mm, 17.2cm
Profundidad bruta
359mm, 35.9cm

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 35 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-25 - 70 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 3048metros

Conformidad

Garantía estándar
1 año (sólo piezas)

Opciones

Servicios