Essential SurgeArrest de APC, 8 salidas 230 V Alemania

Essential SurgeArrest de APC, 8 salidas 230 V Alemania Parte Delantera Izquierda
Essential SurgeArrest de APC, 8 salidas 230 V Alemania Parte Delantera Izquierda
Essential SurgeArrest de APC, 8 salidas 230 V Alemania Parte Delantera Izquierda
Essential SurgeArrest de APC, 8 salidas 230 V Alemania Parte Delantera Izquierda
Essential SurgeArrest de APC, 8 salidas 230 V Alemania Frontal directo
Essential SurgeArrest de APC, 8 salidas 230 V Alemania Back
Essential SurgeArrest de APC, 8 salidas 230 V Alemania Detailed
Essential SurgeArrest de APC, 8 salidas 230 V Alemania Parte Delantera Izquierda
Essential SurgeArrest de APC, 8 salidas 230 V Alemania Parte Delantera Izquierda
Essential SurgeArrest de APC, 8 salidas 230 V Alemania Frontal directo
Essential SurgeArrest de APC, 8 salidas 230 V Alemania Back
Essential SurgeArrest de APC, 8 salidas 230 V Alemania Detailed
RoHS
  • Protección básica para ordenadores y componentes electrónicos

Ver descripción de producto

PM8-GR Características

Características principales

Voltaje Nominal de Entrada
230V
Longitud de Cable
2metros
Essential SurgeArrest de APC, 8 salidas 230 V Alemania
Protección básica para ordenadores y componentes electrónicos
  • Filtro de ruidos EMI y RFI
    Reduce los ruidos de circuito que pueden provocar la pérdida de datos y errores de teclado.
  • Conformidad con agencias reguladoras e índices de paso de IEEE
    Un estricto tercer test le proporciona la tranquilidad de que todos los protectores de corriente protegen su equipo y sus datos de los posibles daños ocasionados por subidas de tensión o picos.
  • Interruptor de circuito reajustable
    Fácil recuperación de sobrecargas; no es necesario cambiar un fusible.
  • Enchufe en Ángulo Recto
    Right-angle plug for safe, easy connection even behind desks. It’s also wall-mountable for convenient, space-saving placement.

SurgeArrest Essential características y ventajas

Seguridad

Indicador de fallos de cableado en el edificio
Este LED informa a los usuarios sobre los problemas de cableado potencialmente peligrosos en el circuito de la pared.
Protection working indicator
SurgeArrest le avisará si sus circuitos se han dañado debido a un choque intenso o a una subida de tensión de la red, y no puede proporcionar protección al 100 %. Si sigue dentro del plazo de garantía, APC sustituirá su SurgeArrest dañado sin ningún coste.
Modo a prueba de fallos
La mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales. El sistema SurgeArrest de APC es a prueba de fallos, lo que significa que una vez que el circuito del SurgeArrest ha resultado dañado, la unidad desconecta los equipos de la fuente de alimentación para garantizar que no resultarán dañado por las sobretensiones.
Protección contra catástrofes
Los componentes de SurgeArrest, como los MOV y fusibles térmicos, garantizan una respuesta inmediata a las descargas eléctricas y averías del cableado. Si los componentes de la unidad resultan dañados por picos de corriente o sobretensiones, el exceso de electricidad no llega a los equipos. A diferencia de los productos SurgeArrest de APC, la mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales.

Marketing features

Interruptor de circuito reajustable
Fácil recuperación de sobrecargas; no es necesario cambiar un fusible.
Protección de la línea de datos
La protección de las líneas de datos (líneas Ethernet, coaxial y telefónica) garantiza la protección completa de los equipos frente a sobretensiones. Proteger los equipos de las sobretensiones que pueden "colarse" por las líneas de datos es muy importante, ya que éstas pueden ser tan perjudiciales para los equipos como lo son las sobretensiones de las líneas eléctricas.

Protección

Filtro de ruido
Surge Protector disminuye el ruido eléctrico EMI/RFI que puede ocasionar errores en los datos o bloqueos de teclado y garantiza un mejor rendimiento de los equipos protegidos.
Protección contra rayos y subida de tensión
Para evitar daños en los equipos a causa de subidas y picos de tensión.
Conformidad con agencias reguladoras e índices de paso de IEEE
Un estricto tercer test le proporciona la tranquilidad de que todos los protectores de corriente protegen su equipo y sus datos de los posibles daños ocasionados por subidas de tensión o picos.

Distribución de productos

Albania, Armenia, Angola, Austria, Bosnia y Hercegovina, Bulgaria, Chequia, Alemania, Dinamarca, Estonia, Egipto, España, Etiopía, Finlandia, Francia, Grecia, Croacia, Hungría, Islandia, Líbano, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Macedonia, Holanda, Noruega, Paquistán, Portugal, Rumania, Suecia, Eslovenia, Eslovaquia, Surinam, Turquía

Salida

Number of Outlets
8.0
Receptacle Style
Schuko CEE 7 ((*))

Entrada

Frecuencia de entrada
50 Hz
Número de cables de alimentación
1
Suministro eléctrico de entrada
2300 Vatios

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
2690Julios
ts_nm_surge_response
1ns
Peak Current Common Mode
48kAmperios
Peak Current Normal Mode
60 per phasekAmperios

Descripción física

Altura máxima
62mm, 6.17cm
Anchura máxima
327mm, 32.65cm
Profundidad máxima
110mm, 11.03cm
Peso neto
0.83kg
Peso de envío
0.97kg
Altura bruta
64mm, 6.4cm
Anchura bruta
365mm, 36.5cm
Profundidad bruta
170mm, 17.0cm
Color
Blanco
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
365 x 213 x 387mm
Master Carton Units
6.0
Master Carton Weight
6.34
Unidades en Palet
78.0
SCC Codes
10731304313141

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo
0 - 15240metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
CE
Política de Protección de Equipos’
Para toda la vida:50 000 Euros
Garantía estándar
Para toda la vida (solo países de la UE)

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios