Nuestras marcas

NetShelter VX Wide 42U Enclosure w/sides Black CTO

NetShelter VX Wide 42U Enclosure w/sides Black CTO Parte Delantera Izquierda
NetShelter VX Wide 42U Enclosure w/sides Black CTO Parte Delantera Izquierda
NetShelter VX Wide 42U Enclosure w/sides Black CTO Parte Delantera Izquierda
NetShelter VX Wide 42U Enclosure w/sides Black CTO Parte Delantera Izquierda
  • Rack enclosures with advanced cooling, power distribution, and cable management for server and networking applications in IT environments.

  • Incluye: Ruedas, Puertas, Llave(s), Pies de nivelado, Techo, Side panels, User Manual

Ver descripción de producto

AR2310BLKCTO Características

Características principales

Altura de racks
42U
Anchura del rack
19"
NetShelter VX Wide 42U Enclosure w/sides Black CTO
Rack enclosures with advanced cooling, power distribution, and cable management for server and networking applications in IT environments.
Incluye: Ruedas, Puertas, Llave(s), Pies de nivelado, Techo, Side panels, User Manual
  • Profundidad de instalación ajustable
    Las guías para montaje vertical se pueden ajustar para instalar equipos con distintas profundidades de montaje.
  • Compatibilidad Garantizada
    La garantía de APC "Fits Like a Glove" ("Se ajusta como un guante") le ofrece la tranquilidad de que todos los equipos para montaje en rack compatibles con la norma EIA-310-D encajarán físicamente en el armario NetShelter VX.
  • Provisiones de puesta a tierra de protección
    Los armarios NetShelter VS incorporan una serie de pernos de tierra que ofrecen un medio adecuado de conectar a tierra todos los paneles de chapa metálica sueltos y/o los equipos internos montados en rack.
  • Puertas de desbloqueo rápido
    La puerta delantera puede desplazarse al lado opuesto o intercambiarse con las puertas traseras. Las puertas se retiran fácilmente simplemente levantándolas gracias a su sencillo diseño.
  • Canalizaciones posteriores para organización de cables
    El canal posterior integrado y ajustable proporciona localizaciones de montaje de cero U para accesorios sin herramientas. Cada canal tiene dos huecos de montaje para sujetar una combinación de hasta cuatro accesorios tales como los PDU y los organizadores de cables verticales.
  • Disyuntor con capacidad de puesta a cero
    En los casos en los que sea preferible que la puerta delantera se abra desde el lado contrario, las puertas se pueden desmontar e invertir.
  • Cabe por una puerta de 7 pies
    APC ha simplificado la instalación de armarios al diseńar un armario que quepa por puertas estándar de 2,13 m de altura. Esta característica no es válida para las versiones de 47U.
  • Instalación en estantes
    Permite una rápida implantación.
  • Puertas traseras divididas
    Las puertas traseras divididas mejoran el acceso y la facilidad de reparación y mantenimiento por la parte trasera de los equipos montados en rack. Las puertas traseras divididas ayudan a ahorrar espacio horizontal. Solo se necesitan 279 mm (11 in) de espacio libre detrás de los armarios para permitir el balanceo de las puertas.
  • Herramientas de estabilización UBC para zona 4
    Si se utilizan con el kit de escuadras de sujeción de APC (nş ref. AR8112BLK), los armarios NetShelter VS cumplen los requisitos UBC (Uniform Building Code) para la zona 4.

Rack NetShelter de estructura abierta características y ventajas

Facilidad de reparación y mantenimiento

Puertas de desbloqueo rápido
La puerta delantera puede desplazarse al lado opuesto o intercambiarse con las puertas traseras. Las puertas se retiran fácilmente simplemente levantándolas gracias a su sencillo diseño.
Puertas traseras divididas
Las puertas traseras divididas mejoran el acceso y la facilidad de reparación y mantenimiento por la parte trasera de los equipos montados en rack. Las puertas traseras divididas ayudan a ahorrar espacio horizontal. Solo se necesitan 279 mm (11 in) de espacio libre detrás de los armarios para permitir el balanceo de las puertas.
Conexiones de conexión rápida
Durante la instalación y la realización de tareas de mantenimiento en los equipos, generalmente es conveniente desmontar los paneles laterales. Los pasadores de bloqueo permiten soltar los paneles laterales rapidamente y permitir el acceso a los equipos de una forma fácil.

Seguridad

TZ
Si se utilizan con el kit de escuadras de sujeción de APC (nº ref. AR8112BLK), los armarios NetShelter VX cumplen los requisitos UBC (Uniform Building Code) para la zona 4.
Provisiones de puesta a tierra de protección
Los armarios NetShelter incorporan una serie de pernos de tierra que ofrecen un medio adecuado de conectar a tierra todos los paneles de chapa metálica sueltos y/o los equipos internos montados en rack.

Agilidad

Acceso a los cables
APC comprende que los cables de electricidad y datos se pueden tender por el techo o por debajo de un falso suelo. En ambos se hacen orificios lo suficientemente anchos para poder insertar los cables. Las versiones de 42 pulg. (1.070 mm) de profundidad incluyen dos orificios para cables de 4x8 pulg. (102x203 mm) en el techo, directamente sobre las canalizaciones para cables posteriores, y dos orificios para cables de 4x4 pulg. (102x102 mm) directamente debajo de las canalizaciones para cables posteriores, lo que permite que el acceso de los cables se encuentre allí donde realmente se necesita. En algunas ocasiones, es posible que un cable de alimentación o de datos deba tenderse hasta un armario adyacente cuando se han instalado dos o más armarios en grupo. Para satisfacer este requisito, las versiones de 42 pulg. (1.070 mm) de profundidad incluyen orificios laterales para la inserción de cables en las canalizaciones para cables posteriores.
Posiciones U numeradas
APC ha eliminado los problemas que suponía determinar el lugar de instalación de los dispositivos para montaje en rack dentro de un armario al etiquetar cada guía de montaje vertical con los números de espacio U correspondientes.
Selección simple
Ya no es necesario pasar horas escogiendo y recopilando docenas de números de piezas para crear un solo armario. Schneider Electric se lo pone fácil gestionando los detalles y ofreciendo armarios IT completos con un solo número de pieza.
Profundidad optimizada
Los armarios NetShelter VX están diseñados para alinearse exactamente en baldosas estándar de 24 pulg. y 600 mm de ancho cuando se instalan en grupo.
Formación del operario
Para poder instalar los servidores más avanzados, distribuir el suministro eléctrico y organizar los cables correctamente en los centros de datos actuales, se necesitan armarios con profundidades superiores a las tradicionalmente utilizadas. La lucha a la que se enfrentan los directores de centros de datos es el tener que determinar la profundidad hasta la que deben llegar sin tener que sacrificar el valioso espacio de suelo. En el diseńo de compartimento para temperaturas calientes y compartimento para temperaturas frías, los armarios NetShelter VX ofrecen una profundidad máxima de armario de 107 cm (42 pulgadas) sin sacrificar espacio en suelo. Esto deja 91 cm (36 pulg.) de espacio libre en el compartimento de temperaturas calientes y 122 cm (48 pulg.) en el compartimento de temperaturas frías. En el diseńo de compartimento para temperaturas calientes y compartimento para temperaturas frías, utilizar armarios con una profundidad inferior a 107 cm (42 pulg.) no permitiría instalar más armarios en el centro de datos, sino sólo aumentar el espacio en el compartimento de temperaturas calientes.
Instalación en estantes
Los armarios NetShelter VX se entregan totalmente montados, lo que reduce el tiempo necesario para instalar los equipos.
Canalizaciones posteriores para distribución eléctrica
Las canalizaciones posteriores para distribución eléctrica permiten instalar fácilmente PDU básicas, con contadores y conmutadas para montaje vertical en rack, en la parte trasera sin interferir con os equipos ni ocupar valioso espacio U. De esta forma se obtiene mejor accesibilidad a los receptáculos y permite a los clientes instalar más cables de alimentación dentro del armario. En una sola canalización trasera para cables se pueden instalar hasta 42 receptáculos 5-15R.

Adaptabilidad

Disyuntor con capacidad de puesta a cero
En los casos en los que sea preferible que la puerta delantera se abra desde el lado contrario, las puertas se pueden desmontar e invertir.
Expansión
Los armarios VX y VS se pueden ampliar fácilmente para crear filas completas de armarios. Los modelos de armarios que se entregan sin los paneles laterales incluyen todas las herramientas necesarias para atornillarlos a los armarios adyacentes.

Protección

Puertas bloqueables
Las puertas delanteras, las puertas traseras y los paneles laterales se pueden bloquear; el acceso sólo será posible mediante una llave incluida en los armarios NetShelter.
Supervisión del acceso por puertas
El kit opcional de interruptores de alarma para las puertas (nº ref. de APC AP9513) junto con la unidad de monitorización ambiental de APC (nº ref. de APC AP9312TH o AP9312THI) permiten controlar el acceso a los armarios NetShelter VX. Si una de las puertas se abre, se puede recibir un aviso mediante correo electrónico, buscapersonas o SNMP.

Compatibilidad

Profundidad de instalación ajustable
Las guías para montaje vertical se pueden ajustar para instalar equipos con distintas profundidades de montaje.
Ventilated Doors with Scalable Cooling Options
La excelente ventilación de las puertas supera con creces los requisitos de circulación del aire en los principales servidores. Opciones de refrigeración ampliables para aplicaciones de alta densidad.
Compatibilidad Garantizada
La garantía de APC "Fits Like a Glove" ("Se ajusta como un guante") le ofrece la tranquilidad de que todos los equipos para montaje en rack compatibles con la norma EIA-310-D encajarán físicamente en el armario NetShelter VX.

Distribución de productos

Andorra, Emiratos Árabes Unidos, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Botsuana, Bielorrusia, Canadá, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Congo, Suiza, Costa de Marfil, Camerún, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, Sahara Occidental, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Francia, Gabón, Reino Unido, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadalupe, Guinea Ecuatorial, Grecia, Croacia, Hungría, Irlanda, Israel, Iraq, Irán, Islandia, Italia, Jordania, Kenia, Camboya, Kuwait, Kazajstán, Líbano, Liechtenstein, Liberia, Lesoto, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Moldavia, Madagascar, Macedonia, Malí, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Holanda, Noruega, Omán, Paquistán, Polonia, Portugal, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Sudán, Suecia, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Chad, Togo, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uzbekistán, XF, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
2070mm, 207.01cm
Anchura máxima
749mm, 74.93cm
Profundidad máxima
1072mm, 107.19cm
Peso neto
169.09kg
Peso de envío
194.09kg
Altura bruta
2210mm, 220.98cm
Anchura bruta
902mm, 90.17cm
Profundidad bruta
1207mm, 120.65cm
Color
Negro
Front Door
16.0calibre
Vertical Posts
16.0calibre
Rear Door
16.0calibre
Roof
18.0calibre
Side Panels
20.0calibre
Unidades en Palet
1.0
Weight Capacity (static load)
909.09kg
Weight Capacity (dynamic load)
909.09kg

Descripción medioambiental

Protection Class
IO

Conformidad

Garantía estándar
5 años para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios