NetShelter SX 600mm de ancho x 1070mm de profundidad con techo reforzado, color gris

NetShelter SX 600mm de ancho x 1070mm de profundidad con techo reforzado, color gris Parte Delantera Izquierda
NetShelter SX 600mm de ancho x 1070mm de profundidad con techo reforzado, color gris Parte Delantera Izquierda
NetShelter SX 600mm de ancho x 1070mm de profundidad con techo reforzado, color gris Parte Delantera Izquierda
NetShelter SX 600mm de ancho x 1070mm de profundidad con techo reforzado, color gris Parte Delantera Izquierda
  • Componentes del rack que se pueden añadir a los racks existentes si cambian las necesidades.

  • Incluye: Ojales, Guia de instalación, Herramientas de montaje

Ver descripción de producto

AR7201AG Características

NetShelter SX 600mm de ancho x 1070mm de profundidad con techo reforzado, color gris
Componentes del rack que se pueden añadir a los racks existentes si cambian las necesidades.
Incluye: Ojales, Guia de instalación, Herramientas de montaje
  • Facilita la organización de cables aérea
    La tolva y la división del cable superior se instalan sin utilizar herramientas en la parte del techo del armario, evitando así la necesidad de armarios de cable montados en el techo o en el suelo. La tolva y la división del cable se diseñan para gestionar tanto los cables de corriente como los de datos mientras se mantiene la separación de ambos.
  • Provisiones de puesta a tierra de protección
    Los armarios NetShelter VS incorporan una serie de pernos de tierra que ofrecen un medio adecuado de conectar a tierra todos los paneles de chapa metálica sueltos y/o los equipos internos montados en rack.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Botsuana, Bielorrusia, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Camerún, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Francia, Gabón, Reino Unido, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Croacia, Hungría, Irlanda, Israel, Iraq, Islandia, Italia, Jordania, Kenia, Kuwait, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, Mozambique, Namibia, Nigeria, Holanda, Noruega, Omán, Paquistán, Polonia, Portugal, Qatar, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Descripción física

Altura máxima
16mm, 1.6cm
Anchura máxima
575mm, 57.5cm
Profundidad máxima
908mm, 90.8cm
Peso neto
3.64kg
Peso de envío
6.36kg
Altura bruta
102mm, 10.2cm
Anchura bruta
660mm, 66.0cm
Profundidad bruta
1016mm, 101.6cm
Color
Gris
Roof
16.0calibre

Conformidad

Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios