NetShelter SX 48U 800mm Wide x 1200mm Deep Enclosure with Sides Grey RAL7035

NetShelter SX 48U 800mm Wide x 1200mm Deep Enclosure with Sides Grey RAL7035 Parte Delantera Izquierda
NetShelter SX 48U 800mm Wide x 1200mm Deep Enclosure with Sides Grey RAL7035 Parte Delantera Izquierda
NetShelter SX 48U 800mm Wide x 1200mm Deep Enclosure with Sides Grey RAL7035 Parte Delantera Izquierda
NetShelter SX 48U 800mm Wide x 1200mm Deep Enclosure with Sides Grey RAL7035 Frontal derecho
NetShelter SX 48U 800mm Wide x 1200mm Deep Enclosure with Sides Grey RAL7035 Frontal directo
NetShelter SX 48U 800mm Wide x 1200mm Deep Enclosure with Sides Grey RAL7035 Back
NetShelter SX 48U 800mm Wide x 1200mm Deep Enclosure with Sides Grey RAL7035 Miscellaneous
NetShelter SX 48U 800mm Wide x 1200mm Deep Enclosure with Sides Grey RAL7035 Parte Delantera Izquierda
NetShelter SX 48U 800mm Wide x 1200mm Deep Enclosure with Sides Grey RAL7035 Frontal derecho
NetShelter SX 48U 800mm Wide x 1200mm Deep Enclosure with Sides Grey RAL7035 Frontal directo
NetShelter SX 48U 800mm Wide x 1200mm Deep Enclosure with Sides Grey RAL7035 Back
NetShelter SX 48U 800mm Wide x 1200mm Deep Enclosure with Sides Grey RAL7035 Miscellaneous
RoHS
  • Armarios de IT universales con características y funcionalidades esenciales para satisfacer los requisitos de las principales aplicaciones de racks de servidores ...

Ver descripción de producto

AR3387G Características

Características principales

Altura de racks
48U
Anchura del rack
19"
NetShelter SX 48U 800mm Wide x 1200mm Deep Enclosure with Sides Grey RAL7035
Armarios de IT universales con características y funcionalidades esenciales para satisfacer los requisitos de las principales aplicaciones de racks de servidores y redes en diferentes entornos de IT.

Armarios NetShelter SV características y ventajas

Seguridad

Puesta a tierra eléctrica integrada
El tejado, los paneles laterales y las puertas delanteras y traseras se conectan al armazón del armario. Ocho conexiones eléctricas adicionales a tierra se sitúan sobre el marco para la conexión a tierra externa.
Se incluyen soportes fijados con pernos del armario al suelo
Los armarios se suministran con soportes fijados con pernos que fijan el armario al palé durante el envío. Estos mismos soportes fijados con pernos se pueden utilizar para fijar el armario al suelo en el lugar donde se instale finalmente.

Agilidad

Ruedas de perfil estándar y pies de nivelado ajustables desde la parte inferior
Los armarios llevan de serie tanto pies de nivelación como ruedas. Los pies de nivelación se pueden ajustar utilizando una llave ubicada en la parte inferior del armario.
Puertas traseras divididas
Las puertas traseras divididas mejoran el acceso y la facilidad de reparación y mantenimiento por la parte trasera de los equipos montados en rack. Las puertas traseras divididas ayudan a ahorrar espacio horizontal. Solo se necesitan 279 mm (11 in) de espacio libre detrás de los armarios para permitir el balanceo de las puertas.
Opción de armario no ensamblado (42U x 600 mm de anchura x 1060 mm de profundidad) para ubicaciones únicas
No todos los sitios de instalación disponen del espacio libre requerido para mover e instalar armarios de altura estándar. Esta opción sin montar se empaqueta para ser transportada a través de espacios estrechos y para poder ensamblarse en el lugar de instalación.
Raíles de montaje ajustables con alineación simple
Los raíles verticales de montaje se pueden ajustar en incrementos de 10 mm (0.4 in) para cubrir prácticamente cualquier requisito de montaje de equipos TI. Alinee los raíles de montaje con el lado opuesto del armario, identificando la posición del orificio utilizado. Las posiciones U están numeradas por la parte delantera y trasera, para una rápida instalación de los equipos.
Incluye tornillería para instalación
Los armarios incluyen tornillería de unión preinstalada para unir los armarios de una fila y ofrecer estabilidad adicional al armario. Los armarios están preinstalados con soportes de unión para unir armarios en centros de 600 mm. Se incluyen soportes de unión para unir armarios en centros de 600 mm con el kit de tornillería suministrado.
Soportes preinstalados para montaje de accesorios traseros
Los soportes de montaje para accesorios traseros son ajustables y están integrados, proporcionando posiciones de montaje "zero U" para accesorios sin necesidad de herramientas. Cada soporte posee dos huecos de montaje para permitir el montaje combinado de hasta cuatro accesorios, tales como PDU para rack y organizadores de cables verticales, dentro del rack. Ajuste los soportes desde sus posiciones de fábrica estándares o instale soportes adicionales (AR824002 - Cant. 2) para instalar los accesorios de armario de media altura, tales como organizadores de cables y PDU para rack verticales.

Comodidad

Paneles laterales extraíbles de altura completa
Los paneles laterales se pueden retirar para facilitar el acceso al armario durante la configuración e instalación del equipo. Los paneles laterales se pueden bloquear utilizando una sola llave, que también se puede utilizar en las puertas delanteras y traseras.
Selección simple
Ya no es necesario pasar horas escogiendo y recopilando docenas de números de piezas para crear un solo armario. Schneider Electric se lo pone fácil gestionando los detalles y ofreciendo armarios IT completos con un solo número de pieza.
Puertas delanteras y traseras perforadas
Las puertas delantera y trasera perforadas facilitan una generosa ventilación para los equipos montados en rack.
Puertas de desbloqueo rápido con diseño de pasador de resorte
La puerta delantera se puede mover al lado opuesto o intercambiarse con las puertas traseras. Las puertas se retiran fácilmente gracias a un sencillo diseño de pasador en bisagra de resorte.
Paneles y aberturas de acceso de cables
Las grandes ranuras de acceso para cables situadas en la parte superior facilitan la salida de cables por el techo. El diseño de la parte inferior permite un acceso sin obstáculos a través de un falso suelo. Cepillos incluidos en los techos para armarios de 800 mm (32 in) de ancho.
Se incluyen herramientas de ajuste de armario y tornillería
Todos los armarios se suministran de fábrica con una bolsa de tornillería que incluye todo lo necesario para el montaje de los equipos IT y herramientas para un fácil ajuste del armario.

Compatibilidad

Sistemas rack Schneider Electric compatibles
Compatible con diversos accesorios de rack de Schneider Electric para ofrecer la posibilidad de crear un sistema de rack completo. Configurar soluciones de rack usando el portal de diseño líder en el sector Schneider Electric Design Portal-Configurador para diseñadores de soluciones IT pequeñas, con verificación de compatibilidad de producto y útil catálogo de equipos de otros fabricantes para ayudarle a visualizar su solución ideal de rack.
Garantía de compatibilidad para montaje en rack de 19" EIA-310 independiente de fabricante
Montaje independiente de fabricante para garantizar su compatibilidad con todos los equipos de 19" conformes a EIA-310. Con la garantía de devolución de dinero «Encaja como un guante», puede estar seguro de que todos sus equipos conformes a EIA-310-E para montaje en rack encajarán físicamente en un NetShelter.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Botsuana, Bielorrusia, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Camerún, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Francia, Gabón, Reino Unido, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Croacia, Hungría, Irlanda, Israel, Iraq, Islandia, Italia, Jordania, Kenia, Kuwait, Kazajstán, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, Mozambique, Namibia, Nigeria, Holanda, Omán, Paquistán, Portugal, Qatar, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Descripción física

Altura máxima
2258mm, 225.8cm
Anchura máxima
800mm, 80.0cm
Profundidad máxima
1200mm, 120.0cm
Peso neto
200.5kg
Peso de envío
238.0kg
Altura bruta
2387mm, 238.7cm
Anchura bruta
950mm, 95.0cm
Profundidad bruta
1320mm, 132.0cm
Color
Gris
Front Door
16.0calibre
Vertical Posts
16.0calibre
Rear Door
18.0calibre
Roof
18.0calibre
Side Panels
18.0calibre
Weight Capacity (static load)
1700.97kg
Weight Capacity (dynamic load)
1020.58kg

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios