Nuestras marcas

NetShelter SX, 12 U, 1070 mm de profundidad, panel lateral (cantidad: 1)

NetShelter SX, 12 U, 1070 mm de profundidad, panel lateral (cantidad: 1) Parte Delantera Izquierda
NetShelter SX, 12 U, 1070 mm de profundidad, panel lateral (cantidad: 1) Parte Delantera Izquierda
NetShelter SX, 12 U, 1070 mm de profundidad, panel lateral (cantidad: 1) Parte Delantera Izquierda
NetShelter SX, 12 U, 1070 mm de profundidad, panel lateral (cantidad: 1) Parte Delantera Izquierda
  • Componentes del rack que se pueden añadir a los racks existentes si cambian las necesidades.

  • Incluye: Guia de instalación, Llave(s), Slam latches

Ver descripción de producto

AR7362 Características

NetShelter SX, 12 U, 1070 mm de profundidad, panel lateral (cantidad: 1)
Componentes del rack que se pueden añadir a los racks existentes si cambian las necesidades.
Incluye: Guia de instalación, Llave(s), Slam latches
  • Suministro eléctrico local
    Todos los armarios NetShelter WX incluyen puertas delanteras con cerradura para evitar accesos no autorizados.
  • Proyector
    Ayuda a mantener la temperatura adecuada del rack en el armario facilitando el movimiento del flujo de aire desde la parte inferior a la parte superior.
  • Provisiones de puesta a tierra de protección
    Los armarios NetShelter VS incorporan una serie de pernos de tierra que ofrecen un medio adecuado de conectar a tierra todos los paneles de chapa metálica sueltos y/o los equipos internos montados en rack.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Bolivia, Brasil, Botsuana, Bielorrusia, Belice, Canadá, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Camerún, China, Colombia, Costa Rica, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Reino Unido, Georgia, Ghana, Gambia, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Japón, Kenia, Camboya, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Kazajstán, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malaui, México, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Noruega, Omán, Panamá, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Trinidad y Tobago, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uruguay, Uzbekistán, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam, Yemen, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Descripción física

Altura máxima
1065mm, 106.5cm
Anchura máxima
545mm, 54.5cm
Profundidad máxima
120mm, 12.0cm
Peso neto
7.5kg
Peso de envío
7.5kg
Altura bruta
120mm, 12.0cm
Anchura bruta
1065mm, 106.5cm
Profundidad bruta
545mm, 54.5cm
Color
Negro
Side Panels
18.0calibre

Conformidad

Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Opciones

Servicios