Nuestras marcas

Medidor de corriente en línea, 32 A, 230 V, IEC309-32 A, 3-PH, 3P+N+G

Medidor de corriente en línea, 32 A, 230 V, IEC309-32 A, 3-PH, 3P+N+G Parte Delantera Izquierda
Medidor de corriente en línea, 32 A, 230 V, IEC309-32 A, 3-PH, 3P+N+G Parte Delantera Izquierda
Medidor de corriente en línea, 32 A, 230 V, IEC309-32 A, 3-PH, 3P+N+G Parte Delantera Izquierda
Medidor de corriente en línea, 32 A, 230 V, IEC309-32 A, 3-PH, 3P+N+G Parte Delantera Izquierda
Medidor de corriente en línea, 32 A, 230 V, IEC309-32 A, 3-PH, 3P+N+G Parte Delantera Izquierda
Medidor de corriente en línea, 32 A, 230 V, IEC309-32 A, 3-PH, 3P+N+G Miscellaneous
Medidor de corriente en línea, 32 A, 230 V, IEC309-32 A, 3-PH, 3P+N+G Miscellaneous
Medidor de corriente en línea, 32 A, 230 V, IEC309-32 A, 3-PH, 3P+N+G Parte Delantera Izquierda
Medidor de corriente en línea, 32 A, 230 V, IEC309-32 A, 3-PH, 3P+N+G Parte Delantera Izquierda
Medidor de corriente en línea, 32 A, 230 V, IEC309-32 A, 3-PH, 3P+N+G Parte Delantera Izquierda
Medidor de corriente en línea, 32 A, 230 V, IEC309-32 A, 3-PH, 3P+N+G Miscellaneous
Medidor de corriente en línea, 32 A, 230 V, IEC309-32 A, 3-PH, 3P+N+G Miscellaneous
RoHS
  • Las PDU de rack con medición permiten el control remoto en tiempo real de cargas conectadas. Las alarmas definidas por el usuario avisan de sobrecargas de circuitos ...

  • Incluye: Documentación en CD, Rack mounting brackets, Cable de configuración RS-232

Ver descripción de producto

AP7175B Características

Características principales

Voltaje de salida nominal
230V
Voltaje Nominal de Entrada
400V 3PH
Tipo de Conexión de Entrada
IEC 60309 32 A 3P + N + E
Longitud de Cable
0.9metros
Medidor de corriente en línea, 32 A, 230 V, IEC309-32 A, 3-PH, 3P+N+G
Las PDU de rack con medición permiten el control remoto en tiempo real de cargas conectadas. Las alarmas definidas por el usuario avisan de sobrecargas de circuitos antes de un fallo crítico de IT.
Incluye: Documentación en CD, Rack mounting brackets, Cable de configuración RS-232
  • Umbrales de alarma
    Transformadores de corriente en cada circuito que pueden ofrecer amperajes en cada posición del circuito para evitar sobrecargas en el disyuntor
  • Actualizable Flash
    Actualice el firmware de forma rápida y sencilla mediante una descarga de red para obtener próximas actualizaciones de productos. Elimina la necesidad de cambiar los productos ya instalados en el centro cuando se crean nuevas funciones. (Nota: sólo para unidades en red)
  • Compatible con InfraStruXure Manager
    Permite la gestión centralizada a través de InfraStruXure Manager de APC.
  • Supervisión local y basada en web
    Estado disponible para los clientes tanto en el centro de datos como remotamente
  • Pantalla local para la supervisión de la corriente
    El consumo de corriente total por unidad de distribución eléctrica se muestra en la pantalla digital de la unidad. La pantalla digital local ayuda a los instaladores a evitar la sobrecarga en los circuitos, ya que muestra una advertencia visual cuando el consumo de corriente está próximo al amperaje máximo de la regleta. (Sólo disponible en los SKU designados)
  • Múltiples métodos de montaje
    Permite la estandarización en un producto para usarlo en distintos entornos.
  • Herramienta de gestión de red
    Permite gestionar el suministro eléctrico y las condiciones ambientales de manera proactiva a través del Web o SNMP
  • Funciones de gestión remota
    Interfaces de gestión de red completas que ofrecen la gestión estándar de los equipos a través de Web, SNMP y Telnet. Permite a los usuarios acceder, configurar y gestionar unidades desde ubicaciones remotas para ahorrar tiempo. (Nota: sólo para unidades en red)
  • Fuente de alimentación de una sola entrada
    Suministro eléctrico para diversos equipos desde una sola conexión, lo que permite alimentar cómodamente los equipos instalados en rack. Ahorra tiempo y dinero durante la instalación al utilizar una sola conexión base y conexiones estándar.

PDU para rack con medición NetShelter características y ventajas

Agilidad

Instalable en rack
Las unidades se instalan de forma fácil y cómoda en racks o armarios de 19", ocupando tan sólo una U de espacio en rack. Lleva el suministro eléctrico allí donde más se necesita: en los racks.
Amplia gama de conexiones de entrada y salida
La gama de productos incluye una amplia variedad de conexiones de entrada y salida para la distribución eléctrica de 120 V, 208 V o 230 V a diversas tomas. Disponer de diversas entradas y salidas permite a los usuarios adaptar el sistema a los distintos requisitos eléctricos. APC ofrece unidades de hasta 5,7 kW utilizando una sola conexión.
Fuente de alimentación de una sola entrada
Suministro eléctrico para diversos equipos desde una sola conexión, lo que permite alimentar cómodamente los equipos instalados en rack. Ahorra tiempo y dinero durante la instalación al utilizar una sola conexión base y conexiones estándar.

Características de marketing

Pantalla local para la supervisión de la corriente
El consumo de corriente total por unidad de distribución eléctrica se muestra en la pantalla digital de la unidad. La pantalla digital local ayuda a los instaladores a evitar la sobrecarga en los circuitos, ya que muestra una advertencia visual cuando el consumo de corriente está próximo al amperaje máximo de la regleta.
Umbrales de alarma
Defina umbrales de alarma para evitar el sobrecalentamiento de los circuitos. Las alarmas visuales y de red informan al usuario de los posibles problemas.

Disponibilidad

Umbrales de alarma
Defina umbrales de alarma para evitar sobrecargas en los circuitos. Las alarmas visuales y de red informan al usuario de los posibles problemas. (Nota: sólo disponible en unidades con funciones de monitorización de corriente. Consulte la disponibilidad en las especificaciones SKU)
60C Operating Temperature
All 8000 and 9000 series PDUs now provide the ability to operate in a maximum ambient air temperature of 60C (140F) at full load ensuring reliability and availability even in today's high density deployments. Other models allow up to 45C (113F).
Actualizable Flash
Actualice el firmware de forma rápida y sencilla mediante una descarga de red para obtener próximas actualizaciones de productos. Elimina la necesidad de cambiar los productos ya instalados en el centro cuando se crean nuevas funciones. (Nota: sólo para unidades en red)
Indicador LED de carga
Indica las sobrecargas y otras condiciones que requieren atención en función de los umbrales de alarma definidos por el usuario. Alerta a los usuarios sobre posibles sobrecargas en los circuitos.
Se integra con StruxureWare Data Center Expert
Plataforma de gestión y monitorización escalable que proporciona la monitorización del dispositivo en tiempo real y la notificación inmediata.
Funciones de gestión remota
Interfaces de gestión de red completas que ofrecen la gestión estándar de los equipos a través de Web, SNMP y Telnet. Permite a los usuarios acceder, configurar y gestionar unidades desde ubicaciones remotas para ahorrar tiempo. (Nota: sólo para unidades en red)
Pantalla local para la supervisión de la corriente
El consumo de corriente total por unidad de distribución eléctrica se muestra en la pantalla digital de la unidad. La pantalla digital local ayuda a los instaladores a evitar la sobrecarga en los circuitos, ya que muestra una advertencia visual cuando el consumo de corriente está próximo al amperaje máximo de la regleta. (Sólo disponible en los SKU designados)

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Botsuana, Bielorrusia, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Camerún, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Francia, Gabón, Reino Unido, Georgia, Ghana, Gambia, Grecia, Croacia, Hungría, Israel, Iraq, Islandia, Italia, Jordania, Kenia, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Macedonia, Malí, Mongolia, Mauritania, Malta, Malaui, Mozambique, Namibia, Nigeria, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Paquistán, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Togo, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Salida

Always on Outlets
1
Protección frente a sobrecarga
No
Cord Length
0.9metros
Maximum Total Current Draw
32

Entrada

Frecuencia de entrada
90 - 264 V
Acceptable Input Voltage
220 - 250VAC
Número de cables de alimentación
1
Load Capacity
22080VA
Maximum Input Current
32A
Maximum Line Current
32A

Descripción física

Altura máxima
44mm, 4.4cm
Anchura máxima
178mm, 17.8cm
Profundidad máxima
140mm, 14.0cm
Peso neto
2.89kg
Peso de envío
3.52kg
Altura bruta
246mm, 24.6cm
Anchura bruta
330mm, 33.0cm
Profundidad bruta
185mm, 18.5cm
Color
Negro

Descripción medioambiental

Operating Temperature
-5 - 45 °C
Humedad Relativa de Trabajo
5 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-25 - 65 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
5 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
AS/NZS 3548 (C-Tick) clase A, C-Tick, CE, EN 55022, classe A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, GOST, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, VDE
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios