Magnum VS 50 W/SNMP. Distribución CB 1 X 60 A

Magnum VS 50 W/SNMP. Distribución CB 1 X 60 A Parte Delantera Izquierda
Magnum VS 50 W/SNMP. Distribución CB 1 X 60 A Parte Delantera Izquierda
Magnum VS 50 W/SNMP. Distribución CB 1 X 60 A Parte Delantera Izquierda
Magnum VS 50 W/SNMP. Distribución CB 1 X 60 A Parte Delantera Izquierda
RoHS
  • Soluciones de alimentación CC fiables y flexibles para banda ancha en las instalaciones del cliente, conexión inalámbrica de baja potencia y otras aplicaciones de ...

  • Incluye: Rack mounting brackets, Manual de usuario

Ver descripción de producto

DCM00K03S1X60 Características

Características principales

Altura de racks
3U
Voltaje Nominal de Entrada
100V, 120V, 200V, 208V, 230V
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 3-wire
Magnum VS 50 W/SNMP. Distribución CB 1 X 60 A
Soluciones de alimentación CC fiables y flexibles para banda ancha en las instalaciones del cliente, conexión inalámbrica de baja potencia y otras aplicaciones de telecomunicaciones.
Incluye: Rack mounting brackets, Manual de usuario
  • Compensación de temperatura de la tensión de las baterías
    La compensación automática de la temperatura en la tensión de las baterías amplía la duración y el rendimiento de las baterías.
  • Entrada de cables
    Se puede configurar para que la entrada de los cables se realice por la parte superior o inferior.
  • Entradas de Contacto Seco
    Las entradas asignables por el usuario permiten supervisar las alarmas de otros equipos a través del controlador del sistema de suministro eléctrico.
  • Corrección del factor de potencia de entrada
    Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.
  • Fusible integral en cada rectificador
    La función LVD automática aumenta la duración de la batería al impedir que resulte dañada por descargas de larga duración.

Telecomunicación características y ventajas

Disponibilidad

Montaje de panel interno
Los dispositivos de protección integral contra sobrecorrientes protegen el sistema contra los fallos por sobrecarga.
Compensación de temperatura de la tensión de las baterías
La compensación automática de la temperatura en la tensión de las baterías amplía la duración y el rendimiento de las baterías.
Tiempo de Autonomía Extensible
Se pueden añadir baterías adicionales para proporcionar suministro eléctrico a la carga durante un largo período de tiempo en caso de que se produzca un fallo en la red de suministro eléctrico.

Capacidad de gestión

Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Indicadores LED
Ofrece información de estado de fácil lectura de la unidad y condiciones de la alimentación de red.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Baterías reemplazables en caliente
Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
Baterías reemplazables por el usuario
Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)
Arranque automático de las cargas después del cierre del SAI
Pone en marcha automáticamente el equipo conectado al recuperarse el suministro eléctrico.
Almohadillas de fricción
La instalación y el mantenimiento de todos los componentes se puede realizar sin necesidad de acceder por la parte posterior o los laterales del armario.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Botsuana, Bielorrusia, Canadá, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Camerún, Chipre, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Gabón, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Croacia, Hungría, Irlanda, Israel, Iraq, Islandia, Italia, Jordania, Kenia, Camboya, Kuwait, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, Mozambique, Namibia, Nigeria, Holanda, Noruega, Omán, Paquistán, Portugal, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Eslovenia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Togo, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uzbekistán, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
2.5Kilovatios / 52.0VA
Factory Set Voltage
54.0

Entrada

Frecuencia de entrada
47-63 Hz
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
88 - 264V
Input Overcurrent Protection
Baterías integrales
Suministro eléctrico de entrada
670 Vatios
Maximum Input Current
5.5A
Factor de Potencia de Entrada en carga completa
0.99

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Sistema de baterías externo

Comunicaciones & Gestión

Panel de control
Rojo
Form C Relay Alarms
Ratón para macintosh, Minor alarm, Usb-b (usb 1.1)
Visible Alarms
Current limit, Distribution failure, Cable de línea de entrada, Ratón para macintosh, Minor alarm, Armarios para exteriores, Sobre tensión, Usb-b (usb 1.1)

Descripción física

Altura máxima
133mm, 13.3cm
Anchura máxima
438mm, 43.8cm
Profundidad máxima
330mm, 33.0cm
Peso neto
9.5kg
Peso de envío
12.5kg
Altura bruta
248mm, 24.8cm
Anchura bruta
559mm, 55.9cm
Profundidad bruta
470mm, 47.0cm
Color
Negro

Descripción medioambiental

Operating Temperature
-40 - 55 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 85 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-40 - 85 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 9144metros

Conformidad

Aceptaciones
CE, EN 55022, classe A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC parte 15 clase A, UL 1950
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios