MGE Galaxy 300 40kVA 400V 3:3, puesta en marcha 5x8

MGE Galaxy 300 40kVA 400V 3:3, puesta en marcha 5x8 Detailed
MGE Galaxy 300 40kVA 400V 3:3, puesta en marcha 5x8 Detailed
MGE Galaxy 300 40kVA 400V 3:3, puesta en marcha 5x8 Detailed
MGE Galaxy 300 40kVA 400V 3:3, puesta en marcha 5x8 Detailed
MGE Galaxy 300 40kVA 400V 3:3, puesta en marcha 5x8 Detailed
MGE Galaxy 300 40kVA 400V 3:3, puesta en marcha 5x8 Detailed
  • Protección eléctrica trifásica efectiva asequible para combatir tiempos muertos y pérdidas de datos en aplicaciones críticas. SAI suministrado sin baterías para ...

  • Incluye: CD con software, Guia de instalación, Network management card, Start-up service, Manual de usuario

Ver descripción de producto

G3HT40KHS Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (32000 W)
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
32.0Kilovatios / 40.0kVA
Conexiones de salida
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
400V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
400V 3PH
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
MGE Galaxy 300 40kVA 400V 3:3, puesta en marcha 5x8
Protección eléctrica trifásica efectiva asequible para combatir tiempos muertos y pérdidas de datos en aplicaciones críticas. SAI suministrado sin baterías para poder instalar internamente baterías de otros fabricantes
Incluye: CD con software, Guia de instalación, Network management card, Start-up service, Manual de usuario

Galaxy 300 características y ventajas

Economía

Coste de adquisición
Diseñado para ofrecer una relación optimizada entre precio y rendimiento, se ha seleccionado cuidadosamente un número de prestaciones excepcionales para optimizar tanto el rendimiento como las ventajas económicas.

Capacidad de gestión

Gestión de red integrada
Ofrece una supervisión remota y control completos del SAI. Permite supervisar SAI remotos desde un navegador web o un sistema de gestión de red estándar.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.
5x8 Servicio de puesta en marcha incluido
Requerido para la cobertura completa de la garantía de fábrica

Sostenibilidad

UE CoC para SAI
Garantiza una alta eficiencia de los SAI comercializados en la UE
RoHS
Certifica que los dispositivos electrónicos no contienen metales peligrosos ni retardantes de llama

Disponibilidad

Entrada de alimentación dual
Permite la integración de dos fuentes de alimentación independientes con la opción de configuración de stand-by sin desconexión a fin de ofrecer redundancia en aplicaciones de misión crítica.
> Topología online de doble conversión
Garantiza una calidad de la alimentación de alto nivel, de forma uniforme. Cualquier alteración en la forma de donde de la distribución se regenera mediante el tiempo de transferencia cero del proceso de conversión de CA a CC y luego de CC a CA. La batería se utiliza solamente como fuente de respaldo.
Amplia ventana de tensiones de entrada
Diseñado para entornos eléctricos exigentes para ahorrar batería.
Con redundancia en paralelo
Alimenta los equipos conectados con múltiples sistemas de alimentación ininterrumpida para aumentar la redundancia del sistema

Comodidad

Fácil de instalar
El diseño innovador permite una instalación rápida y sencilla por parte de casi cualquier persona.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Botsuana, Bielorrusia, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Camerún, China, Chipre, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Gabón, Reino Unido, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Hong Kong, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, Iraq, Islandia, Italia, Jordania, Kenia, Camboya, Corea del Sur, Kuwait, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Filipinas, Paquistán, Polonia, Portugal, Reunión, Rumania, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
32.0Kilovatios / 40.0kVA
Tensión de salida, nota
Configurable para 380: tensión nominal de salida 400 o 415 V trifásica
Distorsión de Voltaje de Salida
Less than 5 % ((*))
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50 Hz +/- 0,1% Para 50 Hz nominales No sincronizada, 50/60 Hz +/- 5 % Sincronizado para principales, 60 Hz +/- 0,1% Para 60 Hz nominales No sincronizada
Otras tensiones de salida
380 V, 415 V
Factor de carga pico
2.5 : 1
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Funcionamiento con sobrecarga
60 segundos @ 120% y 30 segundos @ 145%
Corriente de salida máxima
87
Voltaje de Salida THD
< 3% linear load and < 5% non-linear load
Tolerancia del Voltaje de Salida
+/- 2% estático y al 100% del paso de carga

Entrada

Frecuencia de entrada
45-65 Hz
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
323 - 437 (380 V) Ajustable, 340 - 460 (400 V) Ajustable, 340 - 477, 357 - 477 (415 V) AjustableV
Entrada de Distorsión Armónica Total
Menos del 9% para carga completa
Tipo de Protección de Entrada Necesaria
Fusible gL
Otras tensiones de entrada
380 V, 415 V
Factor de Potencia de Entrada en carga completa
0.99

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Baterías internas de otros fabricantes (no suministradas)
Voltaje Nominal de la Batería
+/-192 V (batería dividida con referencia a neutro)
Fin de la Descarga del Voltaje de la Batería
+/- 154 V
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
DB-9 RS-232, USB
SmartSlot&trade preinstalado. Tarjetas
Panel de control
Consola de estado y control lcd multifunción
Desconexión de Emergencia (EPO)

Descripción física

Altura máxima
1300mm, 130.0cm
Anchura máxima
500mm, 50.0cm
Profundidad máxima
860mm, 86.0cm
Peso neto
200.0kg
Peso de envío
226.0kg
Altura bruta
1440mm, 144.0cm
Anchura bruta
800mm, 80.0cm
Profundidad bruta
965mm, 96.5cm

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 35 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-10 - 60 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 9144metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
53.6dBA
Disipación térmica en línea
2479.0BTU/h
Protection Class
IP20

Conformidad

Aceptaciones
CE, EN 61000-4-5, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 62040-2, TÜV
Garantía estándar
1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica

Opciones

Servicios