Limitador contra sobretensiones transitorias con 5 salidas Schuko 230 V

Limitador contra sobretensiones transitorias con 5 salidas Schuko 230 V Parte Delantera Izquierda
Limitador contra sobretensiones transitorias con 5 salidas Schuko 230 V Parte Delantera Izquierda
Limitador contra sobretensiones transitorias con 5 salidas Schuko 230 V Parte Delantera Izquierda
Limitador contra sobretensiones transitorias con 5 salidas Schuko 230 V Parte Delantera Izquierda
Limitador contra sobretensiones transitorias con 5 salidas Schuko 230 V Parte Delantera Izquierda
Limitador contra sobretensiones transitorias con 5 salidas Schuko 230 V Parte Delantera Izquierda
  • Máxima protección y conveniencia para ordenadores, portátiles y otros componentes electrónicos

  • Incluye: User Manual

Ver descripción de producto

E25-IT Características

Características principales

Voltaje Nominal de Entrada
230V
Tipo de Conexión de Entrada
Schuko CEE 7 / EU1-16P
Limitador contra sobretensiones transitorias con 5 salidas Schuko 230 V
Máxima protección y conveniencia para ordenadores, portátiles y otros componentes electrónicos
Incluye: User Manual
  • Protección contra catástrofes
    Los componentes de SurgeArrest, como los MOV y fusibles térmicos, garantizan una respuesta inmediata a las descargas eléctricas y averías del cableado. Si los componentes de la unidad resultan dañados por picos de corriente o sobretensiones, el exceso de electricidad no llega a los equipos. A diferencia de los productos SurgeArrest de APC, la mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales.
  • Protección contra rayos y subida de tensión
    Al realizar las pruebas ANSI/IEEE 587 de categoría "A" y "B", el rendimiento de limitación de los Smart-UPS de APC es superior a prácticamente todos los limitadores contra sobretensiones.
  • Interruptor de circuito reajustable
    Fácil recuperación de sobrecargas; no es necesario cambiar un fusible.
  • Espaciado de bloques de transformador
    Conecte voluminosas clavijas de bloques de transformadores sin tapar otras salidas.

Rendimiento de SurgeArrest características y ventajas

Comodidad

Espaciado de bloques de transformador
Conecte voluminosas clavijas de bloques de transformadores sin tapar otras salidas.

Marketing features

Sujeción de cable giratoria 180 grados
Una sujeción de cable giratoria 180 grados, con protección contra tirones, ofrece flexibilidad para colocar la unidad SurgeArrest y para el tendido de los cables de alimentación.
Protección contra rayos y subida de tensión
Para evitar daños en los equipos a causa de subidas y picos de tensión.
Cord Management
Reduce los enredos de cables.

Protección

Splitter de línea telefónica
Permite utilizar dos equipos a la vez, como por ejemplo un módem y un teléfono.
Protección de la línea de datos
La protección de las líneas de datos (líneas Ethernet, coaxial y telefónica) garantiza la protección completa de los equipos frente a sobretensiones. Proteger los equipos de las sobretensiones que pueden "colarse" por las líneas de datos es muy importante, ya que éstas pueden ser tan perjudiciales para los equipos como lo son las sobretensiones de las líneas eléctricas.
Protección contra catástrofes
Los componentes de SurgeArrest, como los MOV y fusibles térmicos, garantizan una respuesta inmediata a las descargas eléctricas y averías del cableado. Si los componentes de la unidad resultan dañados por picos de corriente o sobretensiones, el exceso de electricidad no llega a los equipos. A diferencia de los productos SurgeArrest de APC, la mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales.
Filtro de ruido
Surge Protector disminuye el ruido eléctrico EMI/RFI que puede ocasionar errores en los datos o bloqueos de teclado y garantiza un mejor rendimiento de los equipos protegidos.
Cualificación de pasaje IEEE y cumplimiento de UL 1449
Las pruebas del IEEE simulan una sobretensión de 6.000 voltios, como la que produciría la caída directa de un rayo. El índice de paso indica la tensión máxima que llegará a sus equipos una vez eliminada por un protector contra sobretensiones. Cuanto más bajo es el índice de paso, mejor es la protección. El mejor índice de UL contra las devastadoras sobretensiones y picos de corriente es 330 V de tensión de paso. PowerManager de APC presenta 40 V de tensión de paso, por lo que supera el requisito de UL.

Seguridad

Cierres de receptáculo antichoque
Los obturadores protegen a los usuarios del contacto accidental con tomas que no se utilizan.
Protection working indicator
SurgeArrest le avisará si sus circuitos se han dañado debido a un choque intenso o a una subida de tensión de la red, y no puede proporcionar protección al 100 %. Si sigue dentro del plazo de garantía, APC sustituirá su SurgeArrest dañado sin ningún coste.
Indicador de sobrecarga
El indicador se ilumina cuando los equipos conectados consumen más energía de la que la unidad puede admitir. Para solucionar el problema, desenchufe los equipos menos importantes.
Modo a prueba de fallos
La mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales. El sistema SurgeArrest de APC es a prueba de fallos, lo que significa que una vez que el circuito del SurgeArrest ha resultado dañado, la unidad desconecta los equipos de la fuente de alimentación para garantizar que no resultarán dañado por las sobretensiones.
Organización de cables ajustables
Mantiene los cables organizados.
Cord Management
Para ayudar a organizar los cables de alimentación.
Inspección de colocación en el emplazamiento
Conversores de vídeo

Distribución de productos

España, Italia, Portugal

Salida

Number of Outlets
5.0
Receptacle Style
CEE 7 Schuko

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 5 Hz (auto sensing)
Número de cables de alimentación
1
Maximum Line Current
10A

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Data Line Protection
--
eP Joule Rating
--
Lines Protected
--
Peak Current Common Mode
20kAmperios
Peak Current Normal Mode
20kAmperios

Descripción física

Altura máxima
58mm, 5.84cm
Anchura máxima
311mm, 31.12cm
Profundidad máxima
127mm, 12.7cm
Peso neto
0.91kg
Peso de envío
1.09kg
Altura bruta
64mm, 6.35cm
Anchura bruta
318mm, 31.75cm
Profundidad bruta
184mm, 18.41cm
Color
Beis
Master Carton Units
12.0
Unidades en Palet
288.0
SCC Codes
10731304000614

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0-3000metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0-15000metros

Conformidad

Aceptaciones
CE, VDE
Política de Protección de Equipos’
Lifetime : 50000 Euros
Garantía estándar
5 años (resto de países), Para toda la vida (solo países de la UE)

Opciones

Servicios