Nuestras marcas

Kit de tubería superior de refrigeración de alta densidad de APC

Kit de tubería superior de refrigeración de alta densidad de APC Parte Delantera Izquierda
Kit de tubería superior de refrigeración de alta densidad de APC Parte Delantera Izquierda
Kit de tubería superior de refrigeración de alta densidad de APC Parte Delantera Izquierda
Kit de tubería superior de refrigeración de alta densidad de APC Parte Delantera Izquierda
Kit de tubería superior de refrigeración de alta densidad de APC Parte Delantera Izquierda
Kit de tubería superior de refrigeración de alta densidad de APC Parte Delantera Izquierda
  • Armarios rack independientes con capacidad de refrigeración de hasta 18 kW para la implantación de servidores de alta densidad en entornos con limitación de ...

  • Incluye: Guia de instalación

Ver descripción de producto

ARACTH1 Características

Kit de tubería superior de refrigeración de alta densidad de APC
Armarios rack independientes con capacidad de refrigeración de hasta 18 kW para la implantación de servidores de alta densidad en entornos con limitación de espacio o no controlados.
Incluye: Guia de instalación

Armarios de refrigeración de alta densidad características y ventajas

Agilidad

Instalación en estantes
Permite una rápida implantación.

Disponibilidad

Diseño con circulación de aire horizontal
Garantiza la distribución homogénea del aire frío en los equipos de TI instalados.
Sistema de control a prueba de fallos
Garantiza que la refrigeración continúe siendo suficiente al permitir el funcionamiento del ventilador a máxima velocidad en el caso poco probable de que se produzca un fallo en el sistema de control.
Flujo de aire independiente de acceso
Los ventiladores continúan suministrando un flujo de aire adecuado incluso cuando las puertas están abiertas.
Regulación de la temperatura
Garantiza que los equipos de TI instalados mantengan siempre el aire de admisión a una temperatura aceptable.
Ventiladores redundantes N+1
Ofrece una alta disponibilidad de los equipos instalados gracias a los seis ventiladores dispuestos en una configuración N+1.
Detección de fugas
Envía una notificación al usuario en caso de que se produzca una fuga de agua dentro de la unidad de refrigeración.
Ventiladores reemplazables en caliente
Permite que el sistema continúe funcionando aunque haya que cambiar un ventilador.
Bobina de refrigeración reemplazable en caliente
Permite que el sistema continúe funcionando aunque haya que cambiar una bobina de refrigeración.

Adaptabilidad

Acceso superior para cables
Permite instalar los cables eléctricos y de datos en el armario desde el techo.
Conexiones de agua fría superior e inferior
Permite que la conexión del agua refrigerada se realice desde el techo, si el tendido se encuentra en la parte superior, o desde la parte inferior, si se encuentra en un falso suelo.
Acceso a los cables por la base
Permite instalar los cables eléctricos y de datos en el armario desde el falso suelo.
Rieles de montaje verticales ajustables posteriores
Se adapta a diversas profundidades de montaje de los equipos de TI de los principales fabricantes.

Capacidad de gestión

Luz de advertencia
Ofrece una notificación local y claramente visible de las incidencias problemáticas.
Gestión remota
El control remoto de las condiciones de alarma claves, como el fallo de un ventilador o la detección de una fuga, se puede realizar a través de SNMP, Telnet o explorador web gracias a la unidad de supervisión remota, específicamente diseñada para armarios de refrigeración de alta densidad.

Protección

Supervisión del punto de rocío
Impide que se forme condensación en el interior del armario evitando el acceso cuando el punto de condensación externo es superior a la temperatura del aire de alimentación.
Armario cerrado
Impide la infiltración de polvo y humedad a la vez que evita la disipación del calor por el entorno de la instalación.
Circuito de refrigeración aislado
Una sección independiente y aislada que aloja todos los componentes de refrigeración reduce el riesgo de que el agua entre en contacto con los equipos de TI en el caso poco probable de que se produzca una fuga.
Estructura aislada de pared doble
Evita que se forme condensación en el exterior del armario y reduce la emisión de ruidos.
Apertura de puerta por tarjeta inteligente
Ofrece un acceso fácil y seguro al sistema.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Botsuana, Bielorrusia, Canadá, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Camerún, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Gabón, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Croacia, Hungría, Irlanda, Israel, Iraq, Islandia, Italia, Jordania, Kenia, Camboya, Kuwait, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, Mozambique, Namibia, Nigeria, Holanda, Noruega, Omán, Paquistán, Polonia, Portugal, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Togo, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uzbekistán, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
34mm, 3.44cm
Anchura máxima
69mm, 6.86cm
Profundidad máxima
1829mm, 182.88cm
Peso neto
5.92kg
Peso de envío
7.28kg
Altura bruta
330mm, 33.02cm
Anchura bruta
559mm, 55.88cm
Profundidad bruta
559mm, 55.88cm

Conformidad

Aceptaciones
CE
Garantía estándar
5 años

Opciones

Servicios