Nuestras marcas

Kit de cable de alimentación (6 uds.), bloqueable, C13 a C14, 1,8 m, rojo

Kit de cable de alimentación (6 uds.), bloqueable, C13 a C14, 1,8 m, rojo Parte Delantera Izquierda
Kit de cable de alimentación (6 uds.), bloqueable, C13 a C14, 1,8 m, rojo Parte Delantera Izquierda
Kit de cable de alimentación (6 uds.), bloqueable, C13 a C14, 1,8 m, rojo Parte Delantera Izquierda
Kit de cable de alimentación (6 uds.), bloqueable, C13 a C14, 1,8 m, rojo Aplicación
Kit de cable de alimentación (6 uds.), bloqueable, C13 a C14, 1,8 m, rojo Parte Delantera Izquierda
Kit de cable de alimentación (6 uds.), bloqueable, C13 a C14, 1,8 m, rojo Aplicación
RoHS
  • Amplia selección de cables de alimentación para diferentes equipos de TI.

Ver descripción de producto

AP8706S-WWX340 Características

Características principales

Conexiones de salida
(1) IEC 60320 C13
Tipo de Conexión de Entrada
IEC 60320 C14
Longitud de Cable
1.8metros
Kit de cable de alimentación (6 uds.), bloqueable, C13 a C14, 1,8 m, rojo
Amplia selección de cables de alimentación para diferentes equipos de TI.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Botsuana, Bielorrusia, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Camerún, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Reino Unido, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Croacia, Hungría, Indonesia, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jordania, Japón, Kenia, Camboya, Corea del Sur, Kuwait, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Filipinas, Paquistán, Polonia, Portugal, Qatar, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uzbekistán, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Salida

Cord Length
1.8metros
Maximum Total Current Draw
10

Entrada

Maximum Input Current
10A
Maximum Line Current
10A

Descripción física

Altura máxima
240mm, 24.0cm
Anchura máxima
75mm, 7.5cm
Profundidad máxima
55mm, 5.5cm
Peso neto
1.35kg
Peso de envío
1.35kg
Altura bruta
240mm, 24.0cm
Anchura bruta
75mm, 7.5cm
Profundidad bruta
55mm, 5.5cm
Color
Rojo

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 70 °C
Humedad Relativa de Trabajo
20 - 80 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-25 - 75 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
20 - 80 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
CCC, PSE, VDE
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios