Nuestras marcas

InRow SC, 300 mm, refrigerado por aire, independiente, 200-240 V 50 Hz

InRow SC, 300 mm, refrigerado por aire, independiente, 200-240 V 50 Hz Parte Delantera Izquierda
InRow SC, 300 mm, refrigerado por aire, independiente, 200-240 V 50 Hz Parte Delantera Izquierda
InRow SC, 300 mm, refrigerado por aire, independiente, 200-240 V 50 Hz Parte Delantera Izquierda
InRow SC, 300 mm, refrigerado por aire, independiente, 200-240 V 50 Hz Parte Delantera Izquierda
InRow SC, 300 mm, refrigerado por aire, independiente, 200-240 V 50 Hz Frontal derecho
InRow SC, 300 mm, refrigerado por aire, independiente, 200-240 V 50 Hz Frontal directo
InRow SC, 300 mm, refrigerado por aire, independiente, 200-240 V 50 Hz Back
InRow SC, 300 mm, refrigerado por aire, independiente, 200-240 V 50 Hz Aplicación
InRow SC, 300 mm, refrigerado por aire, independiente, 200-240 V 50 Hz Aplicación
InRow SC, 300 mm, refrigerado por aire, independiente, 200-240 V 50 Hz Miscellaneous
InRow SC, 300 mm, refrigerado por aire, independiente, 200-240 V 50 Hz Miscellaneous
InRow SC, 300 mm, refrigerado por aire, independiente, 200-240 V 50 Hz Miscellaneous
InRow SC, 300 mm, refrigerado por aire, independiente, 200-240 V 50 Hz Miscellaneous
InRow SC, 300 mm, refrigerado por aire, independiente, 200-240 V 50 Hz Miscellaneous
InRow SC, 300 mm, refrigerado por aire, independiente, 200-240 V 50 Hz Miscellaneous
InRow SC, 300 mm, refrigerado por aire, independiente, 200-240 V 50 Hz Parte Delantera Izquierda
InRow SC, 300 mm, refrigerado por aire, independiente, 200-240 V 50 Hz Parte Delantera Izquierda
InRow SC, 300 mm, refrigerado por aire, independiente, 200-240 V 50 Hz Frontal derecho
InRow SC, 300 mm, refrigerado por aire, independiente, 200-240 V 50 Hz Frontal directo
InRow SC, 300 mm, refrigerado por aire, independiente, 200-240 V 50 Hz Back
InRow SC, 300 mm, refrigerado por aire, independiente, 200-240 V 50 Hz Aplicación
InRow SC, 300 mm, refrigerado por aire, independiente, 200-240 V 50 Hz Aplicación
InRow SC, 300 mm, refrigerado por aire, independiente, 200-240 V 50 Hz Miscellaneous
InRow SC, 300 mm, refrigerado por aire, independiente, 200-240 V 50 Hz Miscellaneous
InRow SC, 300 mm, refrigerado por aire, independiente, 200-240 V 50 Hz Miscellaneous
InRow SC, 300 mm, refrigerado por aire, independiente, 200-240 V 50 Hz Miscellaneous
InRow SC, 300 mm, refrigerado por aire, independiente, 200-240 V 50 Hz Miscellaneous
InRow SC, 300 mm, refrigerado por aire, independiente, 200-240 V 50 Hz Miscellaneous
RoHS
  • Refrigeración de acople cerrado, por aire, agua y glicol para armarios, salas de servidores y centros de datos

  • Incluye: Kit de conductos de escape, Guia de instalación, Manual de operación y mantenimiento

Ver descripción de producto

ACSC101 Características

Características principales

Altura de racks
42U
Tipo de Conexión de Entrada
IEC 60309 16 A 2P + E
InRow SC, 300 mm, refrigerado por aire, independiente, 200-240 V 50 Hz
Refrigeración de acople cerrado, por aire, agua y glicol para armarios, salas de servidores y centros de datos
Incluye: Kit de conductos de escape, Guia de instalación, Manual de operación y mantenimiento
  • Controles de respuesta activa
    Monitoriza y ajusta de forma activa la capacidad de refrigeración para garantizar las temperaturas de entrada del servidor adecuadas. Mediante un controlador de microprocesador, se facilita la visibilidad dentro del funcionamiento y la salud de la unidad.
  • Reinicio automático
    Vuelve a colocar la unidad en el último estado operativo en que se encontraba en caso de fallo eléctrico, con el fin de proteger el compresor y el medio ambiente. (No disponible en la unidad de 1,6 kW)
  • Salida de contacto seco
    Notifica los fallos de forma remota cuando se utiliza en combinación con un sistema o unidad de monitorización ambiental de APC.
  • Fácil de instalar
    El diseño innovador permite una instalación rápida y sencilla por parte de casi cualquier persona.
  • Sistema de ventilador de tolerancia a los fallos
    En caso de que se produzca un fallo en un ventilador, el ventilador(es) restante(s) continuará(n) funcionando.
  • Componentes reemplazables in-situ
    Los ventiladores y el módulo del sistema electrónico se pueden reemplazar fácilmente sin necesidad de desinstalar la unidad.
  • Patrón de circulación de aire horizontal
    Elimina el calor próximo a la fuente de generación en el pasillo caliente y distribuye el aire frío a la parte delantera de los racks del pasillo frío.
  • Interfaz de red
    Facilita la gestión al conectar el dispositivo directamente con la red mediante una dirección IP dedicada, evitando así tener que utilizar un proxy como servidor. La gestión se puede realizar a través de un explorador web, Telnet o SSH. Las funciones de notificación le mantienen informado de los problemas en el momento en que se producen.
  • Refrigeración predecible
    Al colocar la unidad en la fila de racks, la fuente de refrigeración se encuentra más cerca de la carga de calor. De este modo se elimina la mezcla de aire y se obtiene una arquitectura de refrigeración previsible.
  • Gestión remota
    El control remoto de las condiciones de alarma claves, como el fallo de un ventilador o la detección de una fuga, se puede realizar a través de SNMP, Telnet o explorador web gracias a la unidad de supervisión remota, específicamente diseñada para armarios de refrigeración de alta densidad.
  • Arquitectura escalable
    Conecte en cascada varios switches KVM para lograr una solución modular que admita diversas plataformas a fin de mejorar la flexibilidad y simplificar una futura ampliación.

Refrigeración InRow Direct Expansion Uniflair características y ventajas

Coste total de propiedad

Ventiladores de velocidad variable
Los ventiladores de velocidad variable reducen el consumo de energía durante los periodos en los que no se requiere un nivel máximo de refrigeración.
Arquitectura basada en filas
Captura el aire caliente expulsado directamente del equipo de TI, de esa forma se incrementa la capacidad de refrigeración sensible de la unidad por encima de las arquitecturas de refrigeración tradicionales.

Capacidad de gestión

Controlador del microprocesador
Utiliza el control de respuesta inteligente y activo, y la monitorización en tiempo real. El sistema está controlado por un microprocesador que proporciona una funcionalidad de control de alto nivel y una interfaz humana mediante una pantalla alfanumérica, de cuatro líneas, con ochenta caracteres
Vigilancia de capacidad en tiempo real
Muestra en tiempo real la corriente y la refrigeración disponible.
Integración en el sistema de gestión de edificios
El envío de alarmas y de puntos de datos le permite gestionar la infraestructura crítica del edificio desde un solo sistema.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Fácil acceso para el servicio
El equipamiento en fila permite que todos los componentes de servicio se puedan reemplazar/controlar aislados en caliente o en frío.

Agilidad

Diseño modular
El diseño modular permite agregar soluciones escalables al sistema de refrigeración a medida que aumentan las necesidades.
Densidades ampliables
El diseño escalable permite alcanzar una refrigeración de mayor densidad integrando el sistema de contención de pasillos calientes en una arquitectura de refrigeración por filas.

Disponibilidad

Controles de respuesta activa
Monitoriza y ajusta de forma activa la capacidad de refrigeración para garantizar las temperaturas de entrada del servidor adecuadas. Mediante un controlador de microprocesador, se facilita la visibilidad dentro del funcionamiento y la salud de la unidad.
Refrigeración predecible
Al colocar la unidad en la fila de racks, la fuente de refrigeración se encuentra más cerca de la carga de calor. De este modo se elimina la mezcla de aire y se obtiene una arquitectura de refrigeración previsible.
Control de temperatura de entrada de racks
Reduce el riesgo de puntos calientes a nivel del rack

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bolivia, Botsuana, Bielorrusia, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, China, Colombia, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Francia, Gabón, Georgia, Ghana, Gambia, Grecia, Hong Kong, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jordania, Japón, Kenia, Camboya, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Macedonia, Malí, Mongolia, Mauritania, Malta, Malaui, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Perú, Paquistán, Polonia, Portugal, Paraguay, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Yemen, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Entrada

Frecuencia de entrada
50 Hz +/- 3 Hz
Número de cables de alimentación
1
Suministro eléctrico de entrada
2390 Vatios

Comunicaciones & Gestión

Panel de control
Consola de estado y control lcd multifunción

Descripción física

Altura máxima
1991mm, 199.1cm
Anchura máxima
300mm, 30.0cm
Profundidad máxima
1069mm, 106.9cm
Peso neto
165.92kg
Peso de envío
273.18kg
Altura bruta
2156mm, 215.6cm
Anchura bruta
762mm, 76.2cm
Profundidad bruta
1138mm, 113.8cm
Color
Negro

Descripción medioambiental

Temperatura de Almacenamiento
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 4572metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
80.0dBA

Conformidad

Aceptaciones
BSMI, C-Tick, CE, EN 55022, classe A, FCC parte 15 clase A, GOST, ICES-003, Registrado por UL, VCCI, VDE
Garantía estándar
1 año (sólo piezas), 1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
Proposition 65 Warning
Disponible en la pestaña de documentación

General

Patrones de salida del aire
Horizontal
Flujo de aire
566.34lps
Entrada de amperaje
65.0A
Compressor Type
Rotatorio
Aire de entrada
Rear return
Carga de refrigerante
1.36libras

Opciones

Servicios