Iluminación de emergencia Galaxy 300 10kVA 400V 3:1 CLA TM 60min 6,6kW

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto
RoHS
  • SAI trifásico para aplicaciones de iluminación de emergencia disponible en opciones de autonomía 3:1 y 3:3, 60 o 90 minutos

  • Incluye: Manual de usuario

Ver descripción de producto
Batería de repuesto
Batería reemplazable por el usuario no disponible

G3H10K3IM6X710 Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (6600 W)
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
6.6Kilovatios / 10.0kVA
Conexiones de salida
(1) Hard wire 3-wire (H N + E) (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
230V
Voltaje Nominal de Entrada
400V 3PH
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Corriente máxima de entrada
19.0A
Iluminación de emergencia Galaxy 300 10kVA 400V 3:1 CLA TM 60min 6,6kW
SAI trifásico para aplicaciones de iluminación de emergencia disponible en opciones de autonomía 3:1 y 3:3, 60 o 90 minutos
Incluye: Manual de usuario
  • Amplia ventana de tensiones de entrada
    Diseñado para entornos eléctricos exigentes para ahorrar batería.

SAI industrial características y ventajas

Capacidad de gestión

Accesorio de contacto seco I/O opcional
Cada accesorio I/O de contacto seco incrementa el número de contactos de entrada en 2 y el de relés de salida en 1
Intelligent Card Slot
Adapta las capacidades del SAI con tarjetas de gestión.
Indicadores LED
Ofrece información de estado de fácil lectura de la unidad y condiciones de la alimentación de red.
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Baterías reemplazables por el usuario
Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)
Baterías reemplazables en caliente
Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
Soporte técnico
Nuestros experimentados ingenieros de asistencia técnica están disponibles para responder todas sus preguntas y darle la tranquilidad de saber que la ayuda que necesita está disponible en todo momento.

Adaptabilidad

Diseño flexible
Disponible en una amplia gama de configuraciones para adaptarse a cualquier entorno de funcionamiento
Múltiples métodos de montaje
Permite la estandarización en un producto para usarlo en distintos entornos.
Baterías externas Plug-and-Play
Garantiza el suministro eléctrico limpio e ininterrumpido cuando se añade tiempo de autonomía adicional al SAI.

Disponibilidad

Arranque automático de las cargas después del cierre del SAI
Pone en marcha automáticamente el equipo conectado al recuperarse el suministro eléctrico.
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Amplia ventana de tensiones de entrada
Diseñado para entornos eléctricos exigentes para ahorrar batería.
Capacidad de arranque en frío
Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
Acondicionamiento del suministro eléctrico
Protege las cargas conectadas de sobretensiones, picos, rayos y otras perturbaciones eléctricas.

Distribución de productos

Bélgica, España, Francia, Reino Unido, Irlanda, Italia, Portugal

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
8.0Kilovatios / 10.0kVA
Tensión de salida, nota
Configurable para 220:tensión nominal de salida 230 o 240
Eficacia con carga completa
89.0 %
Distorsión de Voltaje de Salida
Less than 3 % ((*))
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50 Hz +/- 0,1% Para 50 Hz nominales No sincronizada, 50/60 Hz +/- 5 % Sincronizado para principales
Factor de carga pico
2.5 : 1
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Funcionamiento con sobrecarga
60 segundos @ 120% y 30 segundos @ 145%
Voltaje de Salida THD
< 3% linear load and < 5% non-linear load
Tolerancia del Voltaje de Salida
+/- 2% estático y al 100% del paso de carga
Derivación
Built-in maintenance bypass

Entrada

Frecuencia de entrada
45-65 Hz
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
323 - 437 (380 V) Ajustable, 340 - 460 (400 V), 340 - 460 (400 V) Ajustable, 357 - 477 (415 V) AjustableV
Eficacia con carga completa
89.0 %
Entrada de Distorsión Armónica Total
Menos del 9% para carga completa
Tipo de Protección de Entrada Necesaria
Fusible gL
Otras tensiones de entrada
380 V, 415 V
Factor de Potencia de Entrada en carga completa
0.94

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
DB-9 RS-232, USB
SmartSlot&trade preinstalado. Tarjetas
Panel de control
Consola de estado y control lcd multifunción
Desconexión de Emergencia (EPO)

Descripción física

Altura máxima
1300mm, 130.0cm
Anchura máxima
400mm, 40.0cm
Profundidad máxima
860mm, 86.0cm
Peso neto
145.0kg
Peso de envío
170.0kg
Altura bruta
1440mm, 144.0cm
Anchura bruta
800mm, 80.0cm
Profundidad bruta
965mm, 96.5cm

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 35 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-10 - 60 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 9144metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
54.5dBA
Protection Class
IP20

Conformidad

Aceptaciones
EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 62040-2, TÜV
Garantía estándar
1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios