Nuestras marcas

IT Power Distribution Module 1x3 Pole 5 Wire 16A IEC309 140CM

IT Power Distribution Module 1x3 Pole 5 Wire 16A IEC309 140CM Parte Delantera Izquierda
IT Power Distribution Module 1x3 Pole 5 Wire 16A IEC309 140CM Parte Delantera Izquierda
IT Power Distribution Module 1x3 Pole 5 Wire 16A IEC309 140CM Parte Delantera Izquierda
IT Power Distribution Module 1x3 Pole 5 Wire 16A IEC309 140CM Back
IT Power Distribution Module 1x3 Pole 5 Wire 16A IEC309 140CM Aplicación
IT Power Distribution Module 1x3 Pole 5 Wire 16A IEC309 140CM Parte Delantera Izquierda
IT Power Distribution Module 1x3 Pole 5 Wire 16A IEC309 140CM Back
IT Power Distribution Module 1x3 Pole 5 Wire 16A IEC309 140CM Aplicación
  • Módulos y accesorios para actualizar y ampliar las unidades de distribución eléctrica modulares.

  • Incluye: Guia de instalación

Ver descripción de producto

PDM3516IEC-3P-140 Características

Características principales

Voltaje de salida nominal
230V, 400V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
400V 3PH
IT Power Distribution Module 1x3 Pole 5 Wire 16A IEC309 140CM
Módulos y accesorios para actualizar y ampliar las unidades de distribución eléctrica modulares.
Incluye: Guia de instalación
  • Opciones de distribución múltiple
    La excelente flexibilidad del diseño permite satisfacer una amplia gama de necesidades de los clientes.
  • Movilidad del sistema
    Las unidades de distribución de potencia se pueden reubicar de forma sencilla para adaptarse a un entorno de centro de datos cambiante.

Accesorios de suministro eléctrico modular características y ventajas

Comodidad

Instalación sin herramientas de disyuntores
Puede instalar módulos de distribución eléctrica montados de fábrica en menos de diez minutos. Sin necesidad de herramientas.
Oferta global de productos
La estandarización del sistema de distribución eléctrica en todas las sedes corporativas resulta fácil: diversos módulos de distribución eléctrica monofásicos y trifásicos cubren las necesidades específicas de suministro eléctrico de los centros de datos de todo el mundo

Seguridad

Seguridad
Puede mejorar la seguridad del usuario con el aislamiento en todos los puntos de contacto y con mecanismos de bloqueo positivo que minimizan el riesgo de una desconexión accidental

Capacidad de gestión

Indicadores luminosos rápidos de información sobre estado
Acceso a la información de estado sobre el rendimiento del módulo de distribución eléctrica
Supervisión del suministro eléctrico
Mida y supervise el consumo y uso de suministro eléctrico mediante la supervisión del circuito de bifurcación y la medición de salida, que se incluyen sin coste adicional

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Botsuana, Bielorrusia, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Camerún, China, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Reino Unido, Georgia, Ghana, Gambia, Grecia, Hong Kong, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jordania, Japón, Kenia, Camboya, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malaui, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Holanda, Noruega, Omán, Filipinas, Paquistán, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uzbekistán, Vietnam, Yemen, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Salida

Maximum Total Current Draw
16

Entrada

Frecuencia de entrada
50 Hz
Maximum Line Current
16A

Descripción física

Altura máxima
152mm, 15.2cm
Anchura máxima
432mm, 43.2cm
Profundidad máxima
406mm, 40.6cm
Peso neto
1.39kg
Peso de envío
2.3kg
Altura bruta
152mm, 15.2cm
Anchura bruta
432mm, 43.2cm
Profundidad bruta
406mm, 40.6cm
Color
Gris

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 30 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Temperatura de Almacenamiento
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 (Non-condensing) %

Conformidad

Aceptaciones
CE, VDE
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios