Essential SurgeArrest de APC, 5 salidas con protección teléfono 230 V España

Essential SurgeArrest de APC, 5 salidas con protección teléfono 230 V España Parte Delantera Izquierda
Essential SurgeArrest de APC, 5 salidas con protección teléfono 230 V España Parte Delantera Izquierda
Essential SurgeArrest de APC, 5 salidas con protección teléfono 230 V España Parte Delantera Izquierda
Essential SurgeArrest de APC, 5 salidas con protección teléfono 230 V España Parte Delantera Izquierda
Essential SurgeArrest de APC, 5 salidas con protección teléfono 230 V España Parte Delantera Izquierda
Essential SurgeArrest de APC, 5 salidas con protección teléfono 230 V España Parte Delantera Izquierda
Essential SurgeArrest de APC, 5 salidas con protección teléfono 230 V España Embalaje
Essential SurgeArrest de APC, 5 salidas con protección teléfono 230 V España Parte Delantera Izquierda
Essential SurgeArrest de APC, 5 salidas con protección teléfono 230 V España Parte Delantera Izquierda
Essential SurgeArrest de APC, 5 salidas con protección teléfono 230 V España Parte Delantera Izquierda
Essential SurgeArrest de APC, 5 salidas con protección teléfono 230 V España Parte Delantera Izquierda
Essential SurgeArrest de APC, 5 salidas con protección teléfono 230 V España Embalaje
Green Premium™
RoHS
  • Protección básica para ordenadores y componentes electrónicos

Ver descripción de producto

P5BT-SP Características

Características principales

Voltaje Nominal de Entrada
230V
Tipo de Conexión de Entrada
Schuko CEE 7/7P
Longitud de Cable
1.8metros
Essential SurgeArrest de APC, 5 salidas con protección teléfono 230 V España
Protección básica para ordenadores y componentes electrónicos
  • Sujeción de cable giratoria 180 grados
    Una sujeción de cable giratoria 180 grados, con protección contra tirones, ofrece flexibilidad para colocar la unidad SurgeArrest y para el tendido de los cables de alimentación.
  • Tomas de corriente siempre activas
    8 modelos de toma ofrecen un espacio específico para admitir bloques de transformadores anchos sin tapar las tomas adyacentes y con 2 tomas siempre bajo tensión. Es posible enchufar 8 cables de alimentación incluyendo 3 transformadores al mismo tiempo. En caso de que tenga equipo que deba permanecer encendido en todo momento, como un fax, siempre puede conectarlo a un enchufe. El equipo estará protegido y recibirá alimentación incluso cuando la unidad esté desconectada.
  • Cord Management
    Para ayudar a organizar los cables de alimentación.
  • Interruptor de desconexión manual
    Corta el suministro eléctrico al supresor de sobretensiones para la realización de trabajos de mantenimiento sin tener que desconectar la carga protegida.
  • Supervisión remota out-of-band
    6 tomas de alimentación protegidas contra sobretensiones
  • Interruptor de circuito reajustable
    Fácil recuperación de sobrecargas; no es necesario cambiar un fusible.
  • Enchufe en Ángulo Recto
    Right-angle plug for safe, easy connection even behind desks. It’s also wall-mountable for convenient, space-saving placement.
  • LED de Estado
    Le proporciona una indicación visual rápida sobre el estado de su unidad.
  • Espaciado de bloques de transformador
    Conecte voluminosas clavijas de bloques de transformadores sin tapar otras salidas.

SurgeArrest Essential características y ventajas

Seguridad

Indicador de fallos de cableado en el edificio
Este LED informa a los usuarios sobre los problemas de cableado potencialmente peligrosos en el circuito de la pared.
Protection working indicator
SurgeArrest le avisará si sus circuitos se han dañado debido a un choque intenso o a una subida de tensión de la red, y no puede proporcionar protección al 100 %. Si sigue dentro del plazo de garantía, APC sustituirá su SurgeArrest dañado sin ningún coste.
Modo a prueba de fallos
La mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales. El sistema SurgeArrest de APC es a prueba de fallos, lo que significa que una vez que el circuito del SurgeArrest ha resultado dañado, la unidad desconecta los equipos de la fuente de alimentación para garantizar que no resultarán dañado por las sobretensiones.
Protección contra catástrofes
Los componentes de SurgeArrest, como los MOV y fusibles térmicos, garantizan una respuesta inmediata a las descargas eléctricas y averías del cableado. Si los componentes de la unidad resultan dañados por picos de corriente o sobretensiones, el exceso de electricidad no llega a los equipos. A diferencia de los productos SurgeArrest de APC, la mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales.

Marketing features

Interruptor de circuito reajustable
Fácil recuperación de sobrecargas; no es necesario cambiar un fusible.
Protección de la línea de datos
La protección de las líneas de datos (líneas Ethernet, coaxial y telefónica) garantiza la protección completa de los equipos frente a sobretensiones. Proteger los equipos de las sobretensiones que pueden "colarse" por las líneas de datos es muy importante, ya que éstas pueden ser tan perjudiciales para los equipos como lo son las sobretensiones de las líneas eléctricas.

Protección

Filtro de ruido
Surge Protector disminuye el ruido eléctrico EMI/RFI que puede ocasionar errores en los datos o bloqueos de teclado y garantiza un mejor rendimiento de los equipos protegidos.
Protección contra rayos y subida de tensión
Para evitar daños en los equipos a causa de subidas y picos de tensión.
Conformidad con agencias reguladoras e índices de paso de IEEE
Un estricto tercer test le proporciona la tranquilidad de que todos los protectores de corriente protegen su equipo y sus datos de los posibles daños ocasionados por subidas de tensión o picos.

Distribución de productos

España, Portugal

Salida

Number of Outlets
5.0
Receptacle Style
Schuko CEE 7 ((*))

Entrada

Frecuencia de entrada
90 - 264 V
Número de cables de alimentación
1
Maximum Line Current
10A

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
960Julios
Data Line Protection
Línea telefónica analógica para teléfono/fax/módem/DSL (conector RJ11)
eP Joule Rating
1060
Peak Current Common Mode
13kAmperios
Peak Current Normal Mode
13kAmperios

Descripción física

Altura máxima
385mm, 38.5cm
Anchura máxima
70mm, 7.0cm
Profundidad máxima
45mm, 4.5cm
Peso neto
0.73kg
Peso de envío
0.77kg
Altura bruta
411mm, 41.1cm
Anchura bruta
135mm, 13.5cm
Profundidad bruta
51mm, 5.1cm
Color
Charcoal ((*))
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
432mm
Master Carton Units
12.0
Master Carton Weight
9.07
Unidades en Palet
240.0
SCC Codes
10731304227639

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 15240metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
CE
Política de Protección de Equipos’
Para toda la vida:50 000 Euros
Garantía estándar
Para toda la vida (solo países de la UE), 3 años (resto de países)

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios