Nuestras marcas

Emergency lighting Galaxy 300 Battery Cabinet 2

Emergency lighting Galaxy 300 Battery Cabinet 2 Parte Delantera Izquierda
Emergency lighting Galaxy 300 Battery Cabinet 2 Parte Delantera Izquierda
Emergency lighting Galaxy 300 Battery Cabinet 2 Parte Delantera Izquierda
Emergency lighting Galaxy 300 Battery Cabinet 2 Frontal directo
Emergency lighting Galaxy 300 Battery Cabinet 2 Back
Emergency lighting Galaxy 300 Battery Cabinet 2 Parte Delantera Izquierda
Emergency lighting Galaxy 300 Battery Cabinet 2 Frontal directo
Emergency lighting Galaxy 300 Battery Cabinet 2 Back
  • Protección eléctrica trifásica compacta con runtime escalable para centros de datos de pequeño tamaño y otras aplicaciones empresariales críticas

Ver descripción de producto

G3HTBAT2X710 Características

Emergency lighting Galaxy 300 Battery Cabinet 2
Protección eléctrica trifásica compacta con runtime escalable para centros de datos de pequeño tamaño y otras aplicaciones empresariales críticas

Galaxy 300 características y ventajas

Disponibilidad

Con redundancia en paralelo
Alimenta los equipos conectados con múltiples sistemas de alimentación ininterrumpida para aumentar la redundancia del sistema
Entrada de alimentación dual
Permite la integración de dos fuentes de alimentación independientes con la opción de configuración de stand-by sin desconexión a fin de ofrecer redundancia en aplicaciones de misión crítica.
> Topología online de doble conversión
Garantiza una calidad de la alimentación de alto nivel, de forma uniforme. Cualquier alteración en la forma de donde de la distribución se regenera mediante el tiempo de transferencia cero del proceso de conversión de CA a CC y luego de CC a CA. La batería se utiliza solamente como fuente de respaldo.
Amplia ventana de tensiones de entrada
Diseñado para entornos eléctricos exigentes para ahorrar batería.

Capacidad de gestión

Gestión de red integrada
Ofrece una supervisión remota y control completos del SAI. Permite supervisar SAI remotos desde un navegador web o un sistema de gestión de red estándar.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Acceso frontal para el mantenimiento
Simplifica la instalación y el mantenimiento del SAI al tiempo que minimiza los requisitos de espacio.
5x8 Servicio de puesta en marcha incluido
Requerido para la cobertura completa de la garantía de fábrica

Comodidad

Fácil de instalar
El diseño innovador permite una instalación rápida y sencilla por parte de casi cualquier persona.

Sostenibilidad

UE CoC para SAI
Garantiza una alta eficiencia de los SAI comercializados en la UE
RoHS
Certifica que los dispositivos electrónicos no contienen metales peligrosos ni retardantes de llama

Economía

Coste de adquisición
Diseñado para ofrecer una relación optimizada entre precio y rendimiento, se ha seleccionado cuidadosamente un número de prestaciones excepcionales para optimizar tanto el rendimiento como las ventajas económicas.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Botsuana, Bielorrusia, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Camerún, China, Chipre, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Reino Unido, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Hong Kong, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jordania, Kenia, Camboya, Corea del Sur, Kuwait, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Filipinas, Paquistán, Polonia, Portugal, Qatar, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uzbekistán, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Opciones

Servicios