Cartucho de batería de sustitución de APC #106

Cartucho de batería de sustitución de APC #106 Parte Delantera Izquierda
Cartucho de batería de sustitución de APC #106 Parte Delantera Izquierda
Cartucho de batería de sustitución de APC #106 Parte Delantera Izquierda
Cartucho de batería de sustitución de APC #106 Parte Delantera Izquierda
Green Premium™
RoHS
  • La genuinas APC RBC(TM) se prueban y certifican en cuanto a la compatibilidad para restaurar la ejecución del SAI según las especificaciones originales.

  • Incluye: Todos los conectores necesarios, Guia de instalación

Ver descripción de producto

APCRBC106 Características

Cartucho de batería de sustitución de APC #106
La genuinas APC RBC(TM) se prueban y certifican en cuanto a la compatibilidad para restaurar la ejecución del SAI según las especificaciones originales.
Incluye: Todos los conectores necesarios, Guia de instalación
  • Baterías reemplazables en caliente
    Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías

Cartuchos de batería de sustitución características y ventajas

Compatibilidad

Compatibilidad con SAI garantizada
Probado y homologado para restaurar el rendimiento de su SAI APC. Mantiene las homologaciones de seguridad del SAI (UL, VDE, CSA) y la política de protección de la vida útil del equipo (en caso aplicable).
Batería de larga vida útil
Diseñado por APC by Schneider Electric exclusivamente para los SAI de APC para lograr una compatibilidad completa con el sistema inteligente de gestión de baterías.

Comodidad

Completamente ensamblado para una instalación sencilla en caliente
Los RBC de APC, seguros y fiables, contienen un número mínimo de conexiones para ahorrar un tiempo valioso. Los RBC de APC pueden intercambiarse en caliente, por lo que su instalación no obliga a desconectar la red.
Envío prepagado a una empresa de reciclaje cercana (la disponibilidad varía según el país)
Protege el medio ambiente al garantizar el reciclaje de casi el 100% de las baterías antiguas.
Embalaje reutilizable con instrucciones claras para la eliminación correcta de las baterías gastadas.
Cómodo, fácil y ecológico.

Distribución de productos

Armenia, Antillas Holandesas, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bulgaria, Bielorrusia, Canadá, República Democrática del Congo, Suiza, Chequia, Alemania, Dinamarca, Argelia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Reino Unido, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Jordania, Corea del Sur, Kazajstán, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Mongolia, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rusia, Suecia, Eslovenia, Eslovaquia, Túnez, Ucrania, Estados Unidos

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Vida útil esperada de la batería (en años)
2 - 5
Cantidad de RBC™
1

Descripción física

Altura máxima
48mm, 4.8cm
Anchura máxima
102mm, 10.2cm
Profundidad máxima
140mm, 14.0cm
Peso neto
2.5kg
Peso de envío
2.77kg
Altura bruta
89mm, 8.9cm
Anchura bruta
175mm, 17.5cm
Profundidad bruta
213mm, 21.3cm
Color
Negro
Unidades en Palet
240.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
0 - 40 °C
Elevación de Almacenamiento
0 - 3048metros

Conformidad

Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación
Proposition 65 Warning
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios