Nuestras marcas

Cable USB LCD/KVM para rack integrado de APC - 10ft (3 m)

Cable USB LCD/KVM para rack integrado de APC - 10ft (3 m) Parte Delantera Izquierda
Cable USB LCD/KVM para rack integrado de APC - 10ft (3 m) Parte Delantera Izquierda
Cable USB LCD/KVM para rack integrado de APC - 10ft (3 m) Parte Delantera Izquierda
Cable USB LCD/KVM para rack integrado de APC - 10ft (3 m) Parte Delantera Izquierda
RoHS
  • Gestione diversos dispositivos con un solo teclado, monitor y ratón.

Ver descripción de producto
Nuestros socios

AP5822 Características

Características principales

Longitud de Cable
3.7metros
Cable USB LCD/KVM para rack integrado de APC - 10ft (3 m)
Gestione diversos dispositivos con un solo teclado, monitor y ratón.

Conmutadores KVM NetShelter características y ventajas

Agilidad

Arquitectura escalable
Conecte en cascada varios switches KVM para lograr una solución modular que admita diversas plataformas a fin de mejorar la flexibilidad y simplificar una futura ampliación.
Soporte multiplataforma
Compatible con Windows, Sun, Unix y Linux.

Coste total de propiedad

Ocupa 1U de espacio en rack
Ahorre valioso espacio en rack en el centro de datos.

Disponibilidad

Out-of-Band Management
Resuelva los problemas de los servidores y diagnostique fallos mediante acceso a nivel de BIOS y POST sin necesidad de un sistema operativo de trabajo.

Características de marketing

Funcionamiento con conexión en caliente
Añada o elimine servidores sin tener que desconectar el switch.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Botsuana, Bielorrusia, Canadá, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Camerún, China, Colombia, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Reino Unido, Georgia, Ghana, Gambia, Grecia, Hong Kong, Croacia, Hungría, Indonesia, Israel, Iraq, Islandia, Italia, Jordania, Japón, Kenia, Camboya, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malaui, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Filipinas, Paquistán, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uzbekistán, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam, Yemen, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Entrada

Descripción física

Altura máxima
13mm, 1.3cm
Anchura máxima
25mm, 2.5cm
Profundidad máxima
13mm, 1.3cm
Peso neto
0.14kg
Peso de envío
0.15kg
Altura bruta
50mm, 5.0cm
Anchura bruta
165mm, 16.5cm
Profundidad bruta
235mm, 23.5cm
Color
Negro, Azul, Verde
Connector A
USB 2.0 type A
Connector B
SUB-D 15HD (Monitor VGA )

Conformidad

Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios