Nuestras marcas

CUADRO DE BYPASS APC 480 KW 400 V 4 MOD. 1 SERV. PRINCIPAL

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto

SBP480KHC4M1 Características

Características principales

Voltaje de salida nominal
400V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
400V 3PH
CUADRO DE BYPASS APC 480 KW 400 V 4 MOD. 1 SERV. PRINCIPAL

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bolivia, Brasil, Botsuana, Bielorrusia, Belice, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, China, Colombia, Costa Rica, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Reino Unido, Georgia, Ghana, Gambia, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Kenia, Camboya, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Kazajstán, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malaui, México, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, Trinidad y Tobago, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam, XF, Yemen, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Salida

Entrada

Frecuencia de entrada
50 Hz +/- 3 Hz
Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
2400mm, 240.0cm
Anchura máxima
5235mm, 523.49cm
Profundidad máxima
1250mm, 124.99cm
Peso neto
3900.0kg
Peso de envío
3936.36kg
Altura bruta
2527mm, 252.7cm
Anchura bruta
5235mm, 523.49cm
Profundidad bruta
1250mm, 124.99cm
Color
Gris
Unidades en Palet
4.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0-999.9metros
Temperatura de Almacenamiento
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0-3000metros

Conformidad

Aceptaciones
CE
Garantía estándar
1 año

Opciones

Servicios