Nuestras marcas

Bypass de servicio para SAI Smart-UPS DP de AP 4 kVA

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto
  • Incluye: Manual de usuario

Ver descripción de producto

SUDP001 Características

Bypass de servicio para SAI Smart-UPS DP de AP 4 kVA
Incluye: Manual de usuario

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Botsuana, Bielorrusia, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Camerún, China, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Fiyi, Francia, Gabón, Georgia, Ghana, Gambia, Hong Kong, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jordania, Kenia, Camboya, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malaui, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Holanda, Nueva Zelanda, Omán, Filipinas, Paquistán, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uzbekistán, Vietnam, Yemen, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Descripción física

Altura máxima
300mm, 30.0cm
Anchura máxima
300mm, 30.0cm
Profundidad máxima
120mm, 12.0cm
Peso neto
7.0kg
Peso de envío
8.0kg
Altura bruta
320mm, 32.0cm
Anchura bruta
320mm, 32.0cm
Profundidad bruta
210mm, 21.0cm
Color
Gris

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
C-Tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, VDE
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios