Batt 12V 505AH Enersys HX

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto
  • Protección eléctrica trifásica de altas prestaciones con gran adaptabilidad a las necesidades específicas de los centros de datos, edificios y entornos críticos ...

Ver descripción de producto

BATT12HX505EN Características

Batt 12V 505AH Enersys HX
Protección eléctrica trifásica de altas prestaciones con gran adaptabilidad a las necesidades específicas de los centros de datos, edificios y entornos críticos medianos y grandes

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Botsuana, Bielorrusia, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Camerún, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Gabón, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Croacia, Hungría, Irlanda, Israel, Iraq, Islandia, Italia, Jordania, Kenia, Kuwait, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Libia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, Mozambique, Namibia, Nigeria, Holanda, Noruega, Omán, Paquistán, Polonia, Portugal, Qatar, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Siria, Togo, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Salida

Capacidad de la batería (mAh)
505000

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
VRLA
Montaje de batería
Enclosed battery cartridge ((*))
Vida útil esperada de la batería (en años)
3-5 años

Descripción física

Altura máxima
272mm, 27.2cm
Anchura máxima
173mm, 17.3cm
Profundidad máxima
338mm, 33.8cm
Peso neto
46.6kg
Peso de envío
46.6kg
Altura bruta
272mm, 27.2cm
Anchura bruta
173mm, 17.3cm
Profundidad bruta
338mm, 33.8cm

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 35 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-25 - 70 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 3048metros

Conformidad

Garantía estándar
1 año (sólo piezas)

Opciones

Servicios