Nuestras marcas

Batt 12V 380AH Enersys HX

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto
RoHS
  • Protección eléctrica trifásica de altas prestaciones con gran adaptabilidad a las necesidades específicas de los centros de datos, edificios y entornos críticos ...

Ver descripción de producto

BATT12HX380EN Características

Batt 12V 380AH Enersys HX
Protección eléctrica trifásica de altas prestaciones con gran adaptabilidad a las necesidades específicas de los centros de datos, edificios y entornos críticos medianos y grandes

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Botsuana, Bielorrusia, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Camerún, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Gabón, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Croacia, Hungría, Irlanda, Israel, Iraq, Islandia, Italia, Jordania, Kenia, Kuwait, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, Mozambique, Namibia, Nigeria, Holanda, Noruega, Omán, Paquistán, Polonia, Portugal, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Togo, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Salida

Capacidad de la batería (mAh)
380000
Tensión de salida de la batería
12 V

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
VRLA
Montaje de batería
Enclosed battery cartridge ((*))
Vida útil esperada de la batería (en años)
3-5 años

Descripción física

Altura máxima
277mm, 27.7cm
Anchura máxima
175mm, 17.5cm
Profundidad máxima
302mm, 30.2cm
Peso neto
35.07kg
Peso de envío
35.07kg
Altura bruta
277mm, 27.7cm
Anchura bruta
175mm, 17.5cm
Profundidad bruta
302mm, 30.2cm

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 35 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-25 - 70 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 3048metros

Conformidad

Garantía estándar
1 año (sólo piezas)

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios