Nuestras marcas

Batería para portátil Toshiba Libretto serie 20/50/70 (capacidad ampliada)

Batería para portátil Toshiba Libretto serie 20/50/70 (capacidad ampliada) Parte Delantera Izquierda
Batería para portátil Toshiba Libretto serie 20/50/70 (capacidad ampliada) Parte Delantera Izquierda
Batería para portátil Toshiba Libretto serie 20/50/70 (capacidad ampliada) Parte Delantera Izquierda
Batería para portátil Toshiba Libretto serie 20/50/70 (capacidad ampliada) Frontal directo
Batería para portátil Toshiba Libretto serie 20/50/70 (capacidad ampliada) Parte Delantera Izquierda
Batería para portátil Toshiba Libretto serie 20/50/70 (capacidad ampliada) Frontal directo
  • Baterías para ordenadores portátiles.

Ver descripción de producto

LBCTS9 Características

Batería para portátil Toshiba Libretto serie 20/50/70 (capacidad ampliada)
Baterías para ordenadores portátiles.

Baterías de Notebook de Recambio características y ventajas

Compatibilidad

O
Cumple o supera las especificaciones de los fabricantes OEM.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Botsuana, Bielorrusia, Canadá, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Camerún, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Francia, Gabón, Georgia, Ghana, Gambia, Grecia, Croacia, Hungría, Irlanda, Israel, Iraq, Islandia, Italia, Jordania, Kenia, Camboya, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Macedonia, Malí, Mongolia, Mauritania, Malta, Malaui, México, Mozambique, Namibia, Nigeria, Holanda, Noruega, Omán, Paquistán, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Togo, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uzbekistán, Yemen, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
292mm, 29.21cm
Anchura máxima
64mm, 6.35cm
Profundidad máxima
45mm, 4.45cm
Peso neto
0.68kg
Peso de envío
0.91kg
Altura bruta
305mm, 30.48cm
Anchura bruta
76mm, 7.62cm
Profundidad bruta
57mm, 5.72cm

Conformidad

Aceptaciones
CE
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios