Batería de NiMH para portátil IBM ThinkPad serie 390

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto
  • Baterías para ordenadores portátiles.

  • Incluye: Manual de usuario

Ver descripción de producto

LBCIB12I Características

Batería de NiMH para portátil IBM ThinkPad serie 390
Baterías para ordenadores portátiles.
Incluye: Manual de usuario

Baterías de Notebook de Recambio características y ventajas

Compatibilidad

O
Cumple o supera las especificaciones de los fabricantes OEM.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Botsuana, Bielorrusia, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Camerún, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Francia, Gabón, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Croacia, Hungría, Irlanda, Israel, Iraq, Islandia, Italia, Jordania, Kenia, Camboya, Kuwait, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, Mozambique, Namibia, Nigeria, Holanda, Noruega, Omán, Polonia, Portugal, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Togo, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
216mm, 21.6cm
Anchura máxima
127mm, 12.7cm
Profundidad máxima
51mm, 5.08cm
Peso neto
0.68kg
Peso de envío
0.92kg
Altura bruta
229mm, 22.86cm
Anchura bruta
140mm, 13.98cm
Profundidad bruta
64mm, 6.36cm

Conformidad

Aceptaciones
CE
Garantía estándar
2 años (defecto de fabricación)

Opciones

Servicios