Nuestras marcas

Base Enclosure Config (Contained 42U Easy Rack, SRVPM6K, PDP, Energy Meter, Local Management, EFC, Lighting)

Base Enclosure Config (Contained 42U Easy Rack, SRVPM6K, PDP, Energy Meter, Local Management, EFC, Lighting) Parte Delantera Izquierda
Base Enclosure Config (Contained 42U Easy Rack, SRVPM6K, PDP, Energy Meter, Local Management, EFC, Lighting) Parte Delantera Izquierda
Base Enclosure Config (Contained 42U Easy Rack, SRVPM6K, PDP, Energy Meter, Local Management, EFC, Lighting) Parte Delantera Izquierda
Base Enclosure Config (Contained 42U Easy Rack, SRVPM6K, PDP, Energy Meter, Local Management, EFC, Lighting) Parte Delantera Izquierda
  • Pre-configured Micro Data Center platform designed to address essential needs of distributed IT application in a variety of commercial environments.

Ver descripción de producto

EMDC42U6KP2 Características

Características principales

Altura de racks
42U
Base Enclosure Config (Contained 42U Easy Rack, SRVPM6K, PDP, Energy Meter, Local Management, EFC, Lighting)
Pre-configured Micro Data Center platform designed to address essential needs of distributed IT application in a variety of commercial environments.

Easy Micro Data Center características y ventajas

Capacidad de gestión

Supervisión local y basada en web
Estado disponible para los clientes tanto en el centro de datos como remotamente

Comodidad

Preconfigurado y ensamblado de fábrica
Los módulos prefabricados se diseñan y construyen de acuerdo con especificaciones precisas en un entorno controlado en fábrica y utilizan software DCIM que mejora la fiabilidad y permite que un centro de datos se comporte de manera más previsible.
Implementación rápida y sencilla
Los módulos de centro de datos prefabricados llegan al emplazamiento listos para implementarse, lo que reduce significativamente el tiempo y el coste de instalación.

Fiabilidad

Distribución eléctrica integrada
Equipados con una unidad de distribución eléctrica en rack, los servidores y otros equipos están listos para el despliegue.
Fully contained cold and hot aisles
Dust and noise reduction, improved reliability

Distribución de productos

Austria, Bélgica, Bulgaria, Suiza, Serbia y Montenegro, Chequia, Alemania, Dinamarca, Estonia, España, Finlandia, Francia, Reino Unido, Grecia, Croacia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Letonia, Macedonia, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Suecia, Eslovenia, Eslovaquia, Turquía, Ucrania

Descripción física

Altura máxima
2020mm, 202.0cm
Anchura máxima
600mm, 60.0cm
Profundidad máxima
1200mm, 120.0cm
Peso neto
198.0kg
Peso de envío
265.0kg
Altura bruta
2180mm, 218.0cm
Anchura bruta
800mm, 80.0cm
Profundidad bruta
1400mm, 140.0cm
Weight Capacity (static load)
1200.0kg
Weight Capacity (dynamic load)
600.0kg

Conformidad

Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios