Nuestras marcas

Back-UPS de APC de bajo consumo Pro 1500, 230 V, Schuko

Back-UPS de APC de bajo consumo Pro 1500, 230 V, Schuko Parte Delantera Izquierda
Back-UPS de APC de bajo consumo Pro 1500, 230 V, Schuko Parte Delantera Izquierda
Back-UPS de APC de bajo consumo Pro 1500, 230 V, Schuko Parte Delantera Izquierda
Back-UPS de APC de bajo consumo Pro 1500, 230 V, Schuko Parte Delantera Izquierda
Back-UPS de APC de bajo consumo Pro 1500, 230 V, Schuko Frontal directo
Back-UPS de APC de bajo consumo Pro 1500, 230 V, Schuko Frontal directo
Back-UPS de APC de bajo consumo Pro 1500, 230 V, Schuko Back
Back-UPS de APC de bajo consumo Pro 1500, 230 V, Schuko Parte Delantera Izquierda
Back-UPS de APC de bajo consumo Pro 1500, 230 V, Schuko Parte Delantera Izquierda
Back-UPS de APC de bajo consumo Pro 1500, 230 V, Schuko Frontal directo
Back-UPS de APC de bajo consumo Pro 1500, 230 V, Schuko Frontal directo
Back-UPS de APC de bajo consumo Pro 1500, 230 V, Schuko Back
RoHS
  • Respaldo de batería premium con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos de alto rendimiento y ordenadores

  • Incluye: CD con software, Cable de teléfono, Cable USB, Manual de usuario, Tarjeta de garantía

Ver descripción de producto
Nuestros socios

BR1500G-GR Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (865 W)
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
865 Vatios / 1.5kVA
Conexiones de salida
(3) Schuko CEE 7 (Protección contra subidas de tensión)
(3) Schuko CEE 7 (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
230V
Voltaje Nominal de Entrada
230V
Tipo de Conexión de Entrada
Schuko CEE 7/7P
Longitud de Cable
1.5metros
Back-UPS de APC de bajo consumo Pro 1500, 230 V, Schuko
Respaldo de batería premium con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos de alto rendimiento y ordenadores
Incluye: CD con software, Cable de teléfono, Cable USB, Manual de usuario, Tarjeta de garantía
  • Sensibilidad de tensión ajustable
    Proporciona la posibilidad de adaptar los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) para un funcionamiento óptimo en ambientes eléctricos específicos o aplicaciones de generador.
  • Puntos de transferencia de tensión ajustables
    Maximiza el tiempo de vida útil de la batería ampliando la escala del voltaje de entrada o estrechando la regulación del voltaje de salida.
  • Alarmas sonoras
    El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
  • Comprobación automática
    La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
  • Regulación automática de tensión (AVR)
    Aumenta la tensión baja y disminuye la tensión alta automáticamente a niveles adecuados para sus equipos.
  • Notificación de fallo de batería
    Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
  • Sustitución de baterías sin herramientas
    Permite la sustitución rápida y fácil de las baterías.
  • Tomas exclusivas para subidas de tensión y protegidas por baterías
    Reserva la capacidad eléctrica y el tiempo de autonomía para el equipo conectado que requiere batería de reserva y ofrece sólo protección contra sobrecorrientes para equipos menos importantes
  • Regulación automática de la tensión (AVR)
    Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de baja y alta tensión sin utilizar la carga de las baterías.
  • Indicador de fallos de cableado en el edificio
    Este LED informa a los usuarios sobre los problemas de cableado potencialmente peligrosos en el circuito de la pared.
  • Capacidad de arranque en frío
    Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
  • Protección de la línea de datos contra sobretensiones
    Protección de sobretensiones en la línea de datos
  • Notificación de batería desconectada
    Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva.
  • Tiempo de Autonomía Extensible
    Modo terminal es una interfaz de menús que permite configurar rápida y fácilmente la unidad SAI. Para acceder a esta interfaz se puede utilizar un ordenador o una aplicación común de comunicación serie, como Hiperterminal. Modo terminal es ideal para clientes que no utilicen PowerChute Plus o una tarjeta de administración.
  • Modo verde
    Modo de funcionamiento pendiente de patente que deriva los componentes eléctricos no utilizados en buenas condiciones para conseguir una elevada eficiencia de funcionamiento sin sacrificar la protección.
  • Baterías reemplazables en caliente
    Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
  • Gestión inteligente de la batería
    Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
  • PantallaLCD
    Presenta un resumen esquemática de los datos críticos para el funcionamiento y la localización de averías guiados en la pantalla táctil LCD en color.
  • Pantalla de gráficos LCD
    Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas.
  • Salidas de ahorro de suministro eléctrico
    Corta el suministro eléctrico automáticamente del equipo inactivo para conservar electricidad.
  • Interruptor de circuito reajustable
    Fácil recuperación de sobrecargas; no es necesario cambiar un fusible.
  • Aprobado por agencia de seguridad
    El SAI cuenta con la aprobación UL1778
  • Conectividad en serie
    Proporciona el control del SAI por medio de una puerta serie.
  • Protección contra subidas de tensión de la línea de datos telefónica
    Protege el equipo conectado de las subidas de tensión que llegan a través de las líneas telefónicas.
  • Tomas espaciadas del transformador
    Protege el equipo con transformadores de entrada sin bloquear el acceso a otros receptáculos.
  • Conectividad USB
    Permite gestionar el SAI a través del puerto USB.
  • Baterías reemplazables por el usuario
    Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)

Back-UPS Pro características y ventajas

Facilidad de reparación y mantenimiento

Interruptor de circuito reajustable
Fácil recuperación de sobrecargas; no es necesario cambiar un fusible.
Fácil sustitución de la batería
Aumenta la disponibilidad del SAI gracias a la sustitución rápida y fácil de la batería.

Seguridad

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.

Protección

Salidas protegidas frente a subidas de tensión y batería
Proporcione respaldo y protección a su hardware y sus datos durante los cortes del suministro eléctrico, las subidas de tensión y los picos de tensión.
Protección de la línea de datos contra sobretensiones
Protección de sobretensiones en la línea de datos
Solo salidas de subidas de tensión
Proteja el sistema electrónico secundario contra las subidas de tensión y los picos de tensión sin reducir el suministro de batería que mantiene en funcionamiento los sistemas electrónicos básicos durante los cortes de suministro.

Características de marketing

Tomas exclusivas para subidas de tensión y protegidas por baterías
Reserva la capacidad eléctrica y el tiempo de autonomía para el equipo conectado que requiere batería de reserva y ofrece sólo protección contra sobrecorrientes para equipos menos importantes
Aumento de la regulación automática de la tensión (AVR)
Aumenta la vida útil de la batería y aumenta al máximo el tiempo de autonomía corrigiendo las bajas tensiones sin descargar la batería.

Capacidad de gestión

Pantalla LCD de estado
Ofrece características clave de SAI de un vistazo. Numerosos indicadores de estado con gráficos de barras para datos de carga y batería.
Conexión USB
Utilice su PC para obtener funciones adicionales de protección eléctrica y gestión para su SAI a través de un puerto USB.
Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Notificación de batería desconectada
Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva.

Disponibilidad

Sensibilidad a tensión personalizable
Alterne entre los puntos de transferencia de tensión predeterminados en función de la calidad del suministro (sensibilidad alta, media o baja) para maximizar la vida útil de la batería y proteger los sistemas electrónicos sensibles.
Puntos de transferencia de tensión personalizables
Ajuste los puntos de tensión (ampliando o estrechando el intervalo) en los que su SAI pasa a modo de batería para maximizar la vida útil de la batería y proteger los sistemas electrónicos sensibles.
Modo verde
Modo de funcionamiento pendiente de patente que deriva los componentes eléctricos no utilizados en buenas condiciones para conseguir una elevada eficiencia de funcionamiento sin sacrificar la protección.
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Notificación de fallo de batería
Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
Regulación automática de la tensión (AVR)
Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de baja y alta tensión sin utilizar la carga de las baterías.
Capacidad de arranque en frío
Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
Tomas espaciadas del transformador
Protege el equipo con transformadores de entrada sin bloquear el acceso a otros receptáculos.

Distribución de productos

Albania, Angola, Austria, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Camerún, Serbia y Montenegro, Chequia, Alemania, Argelia, Estonia, España, Finlandia, Gabón, Grecia, Croacia, Hungría, Islandia, Italia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Mauritania, Mauricio, Holanda, Noruega, Portugal, Rumania, Suecia, Eslovenia, Eslovaquia, Senegal, Togo, Túnez, Mayotte

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
865 Vatios / 1.5kVA
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50/60 Hz +/- 1 Hz Sincronizado para principales, 50/60 Hz +/- 1 Hz No sincronizada
Topología
Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda
Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Tiempo de transferencia
10 ms typical : 12 ms maximum

Entrada

Frecuencia de entrada
50 Hz +/- 1 Hz, 60 Hz +/- 1 Hz
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
156 - 300 Ajustable, 176 - 294V

Baterías y tiempo de autonomía

Tiempo típico de recarga
8hour(s)
Voltaje Nominal de la Batería
24 V
Sustitución de la batería
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Cantidad de RBC™
1
Suministro de carga de baterías (vatios)
23 Vatios
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
Optional Simple Signalling RS232 cable, USB
Panel de control
Consola de estado y control lcd multifunción

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
441Julios
Data Line Protection
Protección módem/fax/DSL RJ11 (línea individual dos cables), Protección módem/fax/DSL RJ45 (línea dual cuatro cables)

Descripción física

Altura máxima
301mm, 30.1cm
Anchura máxima
112mm, 11.2cm
Profundidad máxima
382mm, 38.2cm
Peso neto
13.0kg
Peso de envío
13.8kg
Altura bruta
390mm, 39.0cm
Anchura bruta
235mm, 23.5cm
Profundidad bruta
490mm, 49.0cm
Unidades en Palet
20.0
SCC Codes
10731304286872

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
45.0dBA

Conformidad

Aceptaciones
BSI 1363, CE, NEMKO
Política de Protección de Equipos’
De por vida: 150.000 Euros, De por vida: 200000 AUD, De por vida: 75.000 GBP
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios, 3 años para la reparación o sustitución en países de la Unión Europea

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios