Back-UPS ES de APC de bajo consumo, 8 salidas, 700 VA, 230 V, CEE 7/5

Back-UPS ES de APC de bajo consumo, 8 salidas, 700 VA, 230 V, CEE 7/5 Parte Delantera Izquierda
Back-UPS ES de APC de bajo consumo, 8 salidas, 700 VA, 230 V, CEE 7/5 Parte Delantera Izquierda
Back-UPS ES de APC de bajo consumo, 8 salidas, 700 VA, 230 V, CEE 7/5 Parte Delantera Izquierda
Back-UPS ES de APC de bajo consumo, 8 salidas, 700 VA, 230 V, CEE 7/5 Miscellaneous
Back-UPS ES de APC de bajo consumo, 8 salidas, 700 VA, 230 V, CEE 7/5 Parte Delantera Izquierda
Back-UPS ES de APC de bajo consumo, 8 salidas, 700 VA, 230 V, CEE 7/5 Miscellaneous
Green Premium™
RoHS
  • Back-UPS ES incorpora una variedad de características para convertir la batería de emergencia en una de las "más verdes" de su clase. Haga clic aquí para obtener ...

  • Incluye: CD con software, Cable de teléfono, Manual de usuario

Ver descripción de producto

BE700G-FR Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (405W)

Introduce la carga para ver el tiempo de funcionamiento estimado

Max. capacidad utilizada
Max. capacidad utilizada
El porcentaje máximo de la capacidad del SAI utilizada para soportar tu carga especificada.

Introduce la carga para ver la "Max. capacidad utilizada" calculada

Capacidad eléctrica de salida
405 Vatios / 700VA
Conexiones de salida
(4) French/Belgian (Protección contra subidas de tensión)
(4) French/Belgian (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
230V
Voltaje Nominal de Entrada
230V
Tipo de Conexión de Entrada
French/Belgian
Longitud de Cable
1.8metros
Back-UPS ES de APC de bajo consumo, 8 salidas, 700 VA, 230 V, CEE 7/5
Back-UPS ES incorpora una variedad de características para convertir la batería de emergencia en una de las "más verdes" de su clase. Haga clic aquí para obtener más información.
Incluye: CD con software, Cable de teléfono, Manual de usuario
  • Sensibilidad de tensión ajustable
    Proporciona la posibilidad de adaptar los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) para un funcionamiento óptimo en ambientes eléctricos específicos o aplicaciones de generador.
  • Alarmas sonoras
    El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
  • Comprobación automática
    La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
  • Notificación de fallo de batería
    Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
  • Sustitución de baterías sin herramientas
    Permite la sustitución rápida y fácil de las baterías.
  • Tomas exclusivas para subidas de tensión y protegidas por baterías
    Reserva la capacidad eléctrica y el tiempo de autonomía para el equipo conectado que requiere batería de reserva y ofrece sólo protección contra sobrecorrientes para equipos menos importantes
  • Capacidad de arranque en frío
    Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
  • Protección de la línea de datos
    La protección de las líneas de datos (líneas Ethernet, coaxial y telefónica) garantiza la protección completa de los equipos frente a sobretensiones. Proteger los equipos de las sobretensiones que pueden "colarse" por las líneas de datos es muy importante, ya que éstas pueden ser tan perjudiciales para los equipos como lo son las sobretensiones de las líneas eléctricas.
  • Baterías reemplazables en caliente
    Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
  • Aprobado por agencia de seguridad
    El SAI cuenta con la aprobación UL1778
  • Conectividad USB
    Permite gestionar el SAI a través del puerto USB.
  • Baterías reemplazables por el usuario
    Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)

Back-UPS características y ventajas

Disponibilidad

Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Notificación de fallo de batería
Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.

Capacidad de gestión

Monitor de estado LED
Sepa inmediatamente el estado de la unidad y el estado de alimentación gracias a los indicadores visuales.
Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.

Marketing features

Tomas exclusivas para subidas de tensión y protegidas por baterías
Reserva la capacidad eléctrica y el tiempo de autonomía para el equipo conectado que requiere batería de reserva y ofrece sólo protección contra sobrecorrientes para equipos menos importantes

Protección

Salidas protegidas frente a subidas de tensión y batería
Proporcione respaldo y protección a su hardware y sus datos durante los cortes del suministro eléctrico, las subidas de tensión y los picos de tensión.
Solo salidas de subidas de tensión
Proteja el sistema electrónico secundario contra las subidas de tensión y los picos de tensión sin reducir el suministro de batería que mantiene en funcionamiento los sistemas electrónicos básicos durante los cortes de suministro.

Seguridad

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.

Distribución de productos

Bélgica, Burkina Faso, Burundi, Benín, Costa de Marfil, Camerún, Yibuti, Argelia, España, Francia, Gabón, Guayana Francesa, Guadalupe, Grecia, Marruecos, Madagascar, Malí, Martinica, Mauritania, Mauricio, Holanda, Reunión, Senegal, Túnez, Mayotte

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
405 Vatios / 700VA
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
47 - 63 Hz Sincronizado para principales, 50 Hz +/- 0,1% Para 50 Hz nominales No sincronizada
Topología
En espera
Tipo de forma de onda
Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Tolerancia del Voltaje de Salida
+/-5% estático y al 100% del paso de carga
Tiempo de transferencia
6 ms typical : 10 ms maximum

Entrada

Frecuencia de entrada
90 - 264 V
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
180-266V

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga
16hour(s)
Sustitución de la batería
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Cantidad de RBC™
1
Suministro de carga de baterías (vatios)
5 Vatios
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
USB
Panel de control
Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías: sustituir batería e indicadores de sobrecarga

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
310Julios
Data Line Protection
Rojo
Filtrado
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Descripción física

Altura máxima
89mm, 8.9cm
Anchura máxima
224mm, 22.4cm
Profundidad máxima
311mm, 31.1cm
Peso neto
6.93kg
Peso de envío
7.84kg
Altura bruta
127mm, 12.7cm
Anchura bruta
279mm, 27.9cm
Profundidad bruta
400mm, 40.0cm
Color
Negro
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
324mm
Master Carton Units
2.0
Master Carton Weight
16.33
Pallet Dimensions
48inches
# of Layers per Pallet
4.0
# of Units per Layer per Pallet
20.0
Pallet Weight
1402.93lbs.
Unidades en Palet
48.0
SCC Codes
10731304271724

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 9144metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 40 °C
Elevación de Almacenamiento
0 - 9144metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
40.0dBA

Conformidad

Aceptaciones
CE, Marca GS
Política de Protección de Equipos’
Para toda la vida:100 000 Euros
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios, 3 años para la reparación o sustitución en países de la Unión Europea

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios