Back-UPS 400 de APC, 230 V, alemán y holandés

Back-UPS 400 de APC, 230 V, alemán y holandés Parte Delantera Izquierda
Back-UPS 400 de APC, 230 V, alemán y holandés Parte Delantera Izquierda
Back-UPS 400 de APC, 230 V, alemán y holandés Parte Delantera Izquierda
Back-UPS 400 de APC, 230 V, alemán y holandés Parte Delantera Izquierda
Back-UPS 400 de APC, 230 V, alemán y holandés Parte Delantera Izquierda
Back-UPS 400 de APC, 230 V, alemán y holandés Parte Delantera Izquierda
Back-UPS 400 de APC, 230 V, alemán y holandés Parte Delantera Izquierda
Back-UPS 400 de APC, 230 V, alemán y holandés Frontal derecho
Back-UPS 400 de APC, 230 V, alemán y holandés Frontal derecho
Back-UPS 400 de APC, 230 V, alemán y holandés Frontal directo
Back-UPS 400 de APC, 230 V, alemán y holandés Miscellaneous
Back-UPS 400 de APC, 230 V, alemán y holandés Parte Delantera Izquierda
Back-UPS 400 de APC, 230 V, alemán y holandés Parte Delantera Izquierda
Back-UPS 400 de APC, 230 V, alemán y holandés Parte Delantera Izquierda
Back-UPS 400 de APC, 230 V, alemán y holandés Parte Delantera Izquierda
Back-UPS 400 de APC, 230 V, alemán y holandés Parte Delantera Izquierda
Back-UPS 400 de APC, 230 V, alemán y holandés Frontal derecho
Back-UPS 400 de APC, 230 V, alemán y holandés Frontal derecho
Back-UPS 400 de APC, 230 V, alemán y holandés Frontal directo
Back-UPS 400 de APC, 230 V, alemán y holandés Miscellaneous
Green Premium™
RoHS
  • Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores

  • Incluye: Manual de usuario, Plantilla montaje en pared

Ver descripción de producto
Nuestros socios

BE400-GR Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (240 W)
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
240 Vatios / 400VA
Conexiones de salida
(4) Schuko CEE 7 (Protección contra subidas de tensión)
(4) Schuko CEE 7 (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
230V
Voltaje Nominal de Entrada
230V
Tipo de Conexión de Entrada
Schuko CEE 7/7P
Longitud de Cable
1.8metros
Back-UPS 400 de APC, 230 V, alemán y holandés
Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores
Incluye: Manual de usuario, Plantilla montaje en pared
  • Alarmas sonoras
    El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
  • Comprobación automática
    La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
  • Notificación de fallo de batería
    Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
  • Tomas exclusivas para subidas de tensión y protegidas por baterías
    Reserva la capacidad eléctrica y el tiempo de autonomía para el equipo conectado que requiere batería de reserva y ofrece sólo protección contra sobrecorrientes para equipos menos importantes
  • Interruptor de circuito reajustable
    Fácil recuperación de sobrecargas; no es necesario cambiar un fusible.
  • Aprobado por agencia de seguridad
    El SAI cuenta con la aprobación UL1778
  • Baterías reemplazables por el usuario
    Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)

Back-UPS características y ventajas

Disponibilidad

Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
Notificación de fallo de batería
Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo

Seguridad

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.

Características de marketing

Tomas exclusivas para subidas de tensión y protegidas por baterías
Reserva la capacidad eléctrica y el tiempo de autonomía para el equipo conectado que requiere batería de reserva y ofrece sólo protección contra sobrecorrientes para equipos menos importantes

Capacidad de gestión

Monitor de estado LED
Sepa inmediatamente el estado de la unidad y el estado de alimentación gracias a los indicadores visuales.
Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.

Protección

Salidas protegidas frente a subidas de tensión y batería
Proporcione respaldo y protección a su hardware y sus datos durante los cortes del suministro eléctrico, las subidas de tensión y los picos de tensión.
Solo salidas de subidas de tensión
Proteja el sistema electrónico secundario contra las subidas de tensión y los picos de tensión sin reducir el suministro de batería que mantiene en funcionamiento los sistemas electrónicos básicos durante los cortes de suministro.

Distribución de productos

Albania, Angola, Austria, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Camerún, Serbia y Montenegro, Chequia, Alemania, Dinamarca, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Gabón, Grecia, Croacia, Hungría, Irlanda, Israel, Iraq, Islandia, Italia, Jordania, Kuwait, Islas Caimán, Kazajstán, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Macedonia, Mongolia, Mauritania, Mozambique, Holanda, Noruega, Omán, Paquistán, Rumania, Ruanda, Suecia, Eslovenia, Eslovaquia, Senegal, Somalia, Surinam, Togo, Turkmenistán, Túnez, Uganda

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
240 Vatios / 400VA
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
47 - 63 Hz Sincronizado para principales, 50 Hz +/- 0,1% Para 50 Hz nominales No sincronizada
Topología
En espera
Tipo de forma de onda
Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Tiempo de transferencia
6 ms typical : 10 ms maximum

Entrada

Frecuencia de entrada
90 - 264 V
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
180-266V
Número de cables de alimentación
1

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga
16hour(s)
Sustitución de la batería
Vida útil esperada de la batería (en años)
2 - 5
Cantidad de RBC™
1
Suministro de carga de baterías (vatios)
6 Vatios
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Panel de control
Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
310Julios
Data Line Protection
Rojo
Filtrado
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Descripción física

Altura máxima
86mm, 8.6cm
Anchura máxima
230mm, 23.0cm
Profundidad máxima
285mm, 28.5cm
Peso neto
5.4kg
Peso de envío
5.6kg
Altura bruta
132mm, 13.2cm
Anchura bruta
300mm, 30.0cm
Profundidad bruta
366mm, 36.6cm
Color
Charcoal ((*))
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
381mm
Master Carton Units
2.0
Master Carton Weight
12.17
Unidades en Palet
48.0
SCC Codes
10731304233364

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 15240metros
Temperatura de Almacenamiento
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
45.0dBA

Conformidad

Aceptaciones
CE, GOST, NEMKO
Política de Protección de Equipos’
Para toda la vida:100 000 Euros
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios, 3 años para la reparación o sustitución en países de la Unión Europea

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios