Back-UPS 325 de APC, 230V, IEC 320, sin software de desconexión automática

Back-UPS 325 de APC, 230V, IEC 320, sin software de desconexión automática Parte Delantera Izquierda
Back-UPS 325 de APC, 230V, IEC 320, sin software de desconexión automática Parte Delantera Izquierda
Back-UPS 325 de APC, 230V, IEC 320, sin software de desconexión automática Parte Delantera Izquierda
Back-UPS 325 de APC, 230V, IEC 320, sin software de desconexión automática Parte Delantera Izquierda
Back-UPS 325 de APC, 230V, IEC 320, sin software de desconexión automática Parte Delantera Izquierda
Back-UPS 325 de APC, 230V, IEC 320, sin software de desconexión automática Back
Back-UPS 325 de APC, 230V, IEC 320, sin software de desconexión automática Parte Delantera Izquierda
Back-UPS 325 de APC, 230V, IEC 320, sin software de desconexión automática Parte Delantera Izquierda
Back-UPS 325 de APC, 230V, IEC 320, sin software de desconexión automática Parte Delantera Izquierda
Back-UPS 325 de APC, 230V, IEC 320, sin software de desconexión automática Back
Green Premium™
RoHS
  • Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores

  • Incluye: (2) Cables de alimentación desconectables IEC C13 a IEC C14, Manual de usuario

Ver descripción de producto
Nuestros socios

BK325I Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (195 W)
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
195 Vatios / 325VA
Conexiones de salida
(2) IEC Jumpers (Batería de reserva)
(1) IEC 60320 C13 (Protección contra subidas de tensión)
(3) IEC 60320 C13 (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
230V
Voltaje Nominal de Entrada
230V
Tipo de Conexión de Entrada
IEC 60320 C14
Corriente máxima de entrada
7.0A
Back-UPS 325 de APC, 230V, IEC 320, sin software de desconexión automática
Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores
Incluye: (2) Cables de alimentación desconectables IEC C13 a IEC C14, Manual de usuario

Back-UPS características y ventajas

Protección

Solo salidas de subidas de tensión
Proteja el sistema electrónico secundario contra las subidas de tensión y los picos de tensión sin reducir el suministro de batería que mantiene en funcionamiento los sistemas electrónicos básicos durante los cortes de suministro.
Salidas protegidas frente a subidas de tensión y batería
Proporcione respaldo y protección a su hardware y sus datos durante los cortes del suministro eléctrico, las subidas de tensión y los picos de tensión.

Características de marketing

Tomas exclusivas para subidas de tensión y protegidas por baterías
Reserva la capacidad eléctrica y el tiempo de autonomía para el equipo conectado que requiere batería de reserva y ofrece sólo protección contra sobrecorrientes para equipos menos importantes

Capacidad de gestión

Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Monitor de estado LED
Sepa inmediatamente el estado de la unidad y el estado de alimentación gracias a los indicadores visuales.

Disponibilidad

Notificación de fallo de batería
Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.

Seguridad

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Botsuana, Bielorrusia, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Camerún, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Francia, Gabón, Reino Unido, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Hong Kong, Croacia, Hungría, Irlanda, Israel, Iraq, Islandia, Italia, Jordania, Kenia, Camboya, Kuwait, Kazajstán, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, Mozambique, Namibia, Nigeria, Holanda, Noruega, Omán, Paquistán, Polonia, Portugal, Qatar, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
210 Vatios / 350VA
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
47 - 63 Hz Sincronizado para principales, 50/60 Hz +/- 1 Hz No sincronizada
Topología
En espera
Tipo de forma de onda
Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Tiempo de transferencia
6 ms typical : 10 ms maximum

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing ((*))
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
180-266V
Número de cables de alimentación
1

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga
6hour(s)
Voltaje Nominal de la Batería
12 V
Sustitución de la batería
Vida útil esperada de la batería (en años)
4 - 6
Cantidad de RBC™
1
Suministro de carga de baterías (vatios)
14 Vatios
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Panel de control
Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías: sustituir batería e indicadores de sobrecarga
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
310Julios
Filtrado
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Descripción física

Altura máxima
165mm, 16.5cm
Anchura máxima
91mm, 9.1cm
Profundidad máxima
284mm, 28.4cm
Peso neto
5.73kg
Peso de envío
6.73kg
Altura bruta
178mm, 17.8cm
Anchura bruta
241mm, 24.1cm
Profundidad bruta
368mm, 36.8cm
Color
Beis
Master Carton Units
2.0
Unidades en Palet
48.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Disipación térmica en línea
19.0BTU/h

Conformidad

Aceptaciones
C-Tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios