Nuestras marcas

BAT. EXT. SAI SILCON APC SYS 6, 80 kW 400 V

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto
  • SAI trifásico compacto de alto rendimiento para proteger la alimentación, totalmente estandarizado para aplicaciones industriales y entornos exigentes.

Ver descripción de producto

SLB80KH6-2C Características

BAT. EXT. SAI SILCON APC SYS 6, 80 kW 400 V
SAI trifásico compacto de alto rendimiento para proteger la alimentación, totalmente estandarizado para aplicaciones industriales y entornos exigentes.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Bolivia, Brasil, Botsuana, Bielorrusia, Belice, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, China, Colombia, Costa Rica, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Gabón, Georgia, Ghana, Gambia, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Kenia, Camboya, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malaui, México, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, Trinidad y Tobago, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam, Yemen, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
VRLA
Montaje de batería
Armario de baterías cerrado

Descripción física

Altura máxima
1397mm, 139.7cm
Anchura máxima
2540mm, 254.0cm
Profundidad máxima
800mm, 80.01cm
Peso neto
3736.36kg
Peso de envío
3781.82kg
Altura bruta
1524mm, 152.4cm
Anchura bruta
3048mm, 304.8cm
Profundidad bruta
914mm, 91.44cm
Color
Gris
Unidades en Palet
2.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
20 - 30 °C

Conformidad

Garantía estándar
1 año (sólo piezas)

Opciones

Servicios