Nuestras marcas

BACK-UPS CS de APC de 650 VA, 230 V, ASEAN

BACK-UPS CS de APC de 650 VA, 230 V, ASEAN Parte Delantera Izquierda
BACK-UPS CS de APC de 650 VA, 230 V, ASEAN Parte Delantera Izquierda
BACK-UPS CS de APC de 650 VA, 230 V, ASEAN Parte Delantera Izquierda
BACK-UPS CS de APC de 650 VA, 230 V, ASEAN Parte Delantera Izquierda
BACK-UPS CS de APC de 650 VA, 230 V, ASEAN Parte Delantera Izquierda
BACK-UPS CS de APC de 650 VA, 230 V, ASEAN Frontal directo
BACK-UPS CS de APC de 650 VA, 230 V, ASEAN Back
BACK-UPS CS de APC de 650 VA, 230 V, ASEAN Back
BACK-UPS CS de APC de 650 VA, 230 V, ASEAN Parte Delantera Izquierda
BACK-UPS CS de APC de 650 VA, 230 V, ASEAN Parte Delantera Izquierda
BACK-UPS CS de APC de 650 VA, 230 V, ASEAN Parte Delantera Izquierda
BACK-UPS CS de APC de 650 VA, 230 V, ASEAN Frontal directo
BACK-UPS CS de APC de 650 VA, 230 V, ASEAN Back
BACK-UPS CS de APC de 650 VA, 230 V, ASEAN Back
Green Premium™
RoHS
  • Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores

  • Incluye: (1) Cable de alimentación desconectable IEC de 1,2 m, (1) Cable de alimentación desconectable IEC de 1,8 m, CD con software, Documentación en CD, Cable ...

Ver descripción de producto
Nuestros socios

BK650-AS Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (400 W)
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
400 Vatios / 650VA
Conexiones de salida
(3) IEC 60320 C13 (Batería de reserva)
(1) IEC 60320 C13 (Protección contra subidas de tensión)
Voltaje de salida nominal
230V
Voltaje Nominal de Entrada
230V
Tipo de Conexión de Entrada
IEC 60320 C14
Longitud de Cable
1.8metros
BACK-UPS CS de APC de 650 VA, 230 V, ASEAN
Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores
Incluye: (1) Cable de alimentación desconectable IEC de 1,2 m, (1) Cable de alimentación desconectable IEC de 1,8 m, CD con software, Documentación en CD, Cable de teléfono, Cable USB, Tarjeta de garantía
  • Alarmas sonoras
    El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
  • Comprobación automática
    La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
  • Tomas exclusivas para subidas de tensión y protegidas por baterías
    Reserva la capacidad eléctrica y el tiempo de autonomía para el equipo conectado que requiere batería de reserva y ofrece sólo protección contra sobrecorrientes para equipos menos importantes
  • Gestión inteligente de la batería
    Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
  • Aprobado por agencia de seguridad
    El SAI cuenta con la aprobación UL1778
  • Conectividad en serie
    Proporciona el control del SAI por medio de una puerta serie.
  • Conectividad USB
    Permite gestionar el SAI a través del puerto USB.

Back-UPS características y ventajas

Capacidad de gestión

Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Monitor de estado LED
Sepa inmediatamente el estado de la unidad y el estado de alimentación gracias a los indicadores visuales.

Seguridad

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.

Características de marketing

Tomas exclusivas para subidas de tensión y protegidas por baterías
Reserva la capacidad eléctrica y el tiempo de autonomía para el equipo conectado que requiere batería de reserva y ofrece sólo protección contra sobrecorrientes para equipos menos importantes

Protección

Salidas protegidas frente a subidas de tensión y batería
Proporcione respaldo y protección a su hardware y sus datos durante los cortes del suministro eléctrico, las subidas de tensión y los picos de tensión.
Solo salidas de subidas de tensión
Proteja el sistema electrónico secundario contra las subidas de tensión y los picos de tensión sin reducir el suministro de batería que mantiene en funcionamiento los sistemas electrónicos básicos durante los cortes de suministro.

Disponibilidad

Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Notificación de fallo de batería
Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo

Distribución de productos

Afganistán, Australia, Bélgica, Argelia, España, Fiyi, Hong Kong, Indonesia, Italia, Corea del Sur, Marruecos, Myanmar, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Tailandia, Turquía, Vietnam, Sudáfrica

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
400 Vatios / 650VA
Topología
En espera
Tipo de forma de onda
Aproximación escalonada a una onda sinusoidal

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing ((*))
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
160 - 282 Ajustable, 180 - 260V
Número de cables de alimentación
2

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga
8hour(s)
Sustitución de la batería
Vida útil esperada de la batería (en años)
4 - 6
Cantidad de RBC™
1
Suministro de carga de baterías (vatios)
12 Vatios
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
USB
Panel de control
Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías: sustituir batería e indicadores de sobrecarga
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
320Julios
Data Line Protection
Línea telefónica analógica para teléfono/fax/módem/DSL (conector RJ45)

Descripción física

Altura máxima
165mm, 16.5cm
Anchura máxima
91mm, 9.1cm
Profundidad máxima
284mm, 28.4cm
Peso neto
6.04kg
Peso de envío
7.32kg
Altura bruta
494mm, 49.4cm
Anchura bruta
185mm, 18.5cm
Profundidad bruta
415mm, 41.5cm
Color
Beis
Master Carton Units
1.0
Master Carton Weight
7.3
Unidades en Palet
48.0
SCC Codes
10731304224430

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
5 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 9144metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
5 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 4572metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
45.0dBA

Conformidad

Aceptaciones
A-Tick, C-Tick, CE, GOST, NEMKO
Política de Protección de Equipos’
Para toda la vida:100 000 USD, Para toda la vida:50 000 GBP
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios