Nuestras marcas

Armario gris NetShelter SX 48 U, 600 mm de ancho x 1070 mm de fondo con laterales RAL7035

Armario gris NetShelter SX 48 U, 600 mm de ancho x 1070 mm de fondo con laterales RAL7035 Parte Delantera Izquierda
Armario gris NetShelter SX 48 U, 600 mm de ancho x 1070 mm de fondo con laterales RAL7035 Parte Delantera Izquierda
Armario gris NetShelter SX 48 U, 600 mm de ancho x 1070 mm de fondo con laterales RAL7035 Parte Delantera Izquierda
Armario gris NetShelter SX 48 U, 600 mm de ancho x 1070 mm de fondo con laterales RAL7035 Frontal derecho
Armario gris NetShelter SX 48 U, 600 mm de ancho x 1070 mm de fondo con laterales RAL7035 Frontal directo
Armario gris NetShelter SX 48 U, 600 mm de ancho x 1070 mm de fondo con laterales RAL7035 Back
Armario gris NetShelter SX 48 U, 600 mm de ancho x 1070 mm de fondo con laterales RAL7035 Aplicación
Armario gris NetShelter SX 48 U, 600 mm de ancho x 1070 mm de fondo con laterales RAL7035 Detailed
Armario gris NetShelter SX 48 U, 600 mm de ancho x 1070 mm de fondo con laterales RAL7035 Detailed
Armario gris NetShelter SX 48 U, 600 mm de ancho x 1070 mm de fondo con laterales RAL7035 Parte Delantera Izquierda
Armario gris NetShelter SX 48 U, 600 mm de ancho x 1070 mm de fondo con laterales RAL7035 Frontal derecho
Armario gris NetShelter SX 48 U, 600 mm de ancho x 1070 mm de fondo con laterales RAL7035 Frontal directo
Armario gris NetShelter SX 48 U, 600 mm de ancho x 1070 mm de fondo con laterales RAL7035 Back
Armario gris NetShelter SX 48 U, 600 mm de ancho x 1070 mm de fondo con laterales RAL7035 Aplicación
Armario gris NetShelter SX 48 U, 600 mm de ancho x 1070 mm de fondo con laterales RAL7035 Detailed
Armario gris NetShelter SX 48 U, 600 mm de ancho x 1070 mm de fondo con laterales RAL7035 Detailed
RoHS
  • Armario alto con espacios de 48U para equipos adicionales. Ancho comparto para optimizar el espacio en el centro de datos. Para densidades bajas o medias de servidores ...

  • Incluye: Hardware de Baying, Llave(s), Puertas con pasadores y paneles laterales, Pies de nivelado, Herramientas de montaje, Ruedecillas preinstaladas, Side panels

Ver descripción de producto

AR3107G Características

Características principales

Altura de racks
48U
Anchura del rack
19"
Armario gris NetShelter SX 48 U, 600 mm de ancho x 1070 mm de fondo con laterales RAL7035
Armario alto con espacios de 48U para equipos adicionales. Ancho comparto para optimizar el espacio en el centro de datos. Para densidades bajas o medias de servidores y aplicaciones de red.
Incluye: Hardware de Baying, Llave(s), Puertas con pasadores y paneles laterales, Pies de nivelado, Herramientas de montaje, Ruedecillas preinstaladas, Side panels

NetShelter SX Enclosures características y ventajas

Seguridad

Puesta a tierra eléctrica integrada
El tejado, los paneles laterales y las puertas delanteras y traseras se conectan al armazón del armario. Ocho conexiones eléctricas adicionales a tierra se sitúan sobre el marco para la conexión a tierra externa.
Capacidad de carga
Un diseño de bastidor comprobado, rieles para montaje de gran calibre y ruedas para uso intensivo proporcionan una clasificación de carga (42U-52U) estática (pies de nivelación) de 3750 lb (1700 kg) y de carga dinámica (ruedas) de 2250 lb (1023 kg). Los modelos 12U y 18U presentan una capacidad de carga estática y dinámica de 600 y 900 libras (272/408 kg) respectivamente. Los armarios han sido probados y certificados para combinarse con accesorios adecuados fijados con pernos a fin de cumplir diversos requisitos antisísmicos. Consulta en apc.com la documentación de productos para requisitos específicos

Agilidad

Con capacidad para opciones de ensamblaje de armario según pedido (ATO)
Las opciones ATO (montaje según pedido) ofrecen un nivel de personalización para los usuarios de armarios muy superior a los modelos estándar. Esta personalización se limita al montaje del propio armario y no incluye los componentes adicionales de montaje en armario. Por ejemplo, se puede montar el armario sin laterales, sin puertas o sin laterales ni puertas. Consulte en apc.com las opciones de tamaño de los armarios y su disponibilidad.
Soluciones de embalaje especiales para el envío de los racks con equipos preinstalados
Los envolventes con embalaje resistente a impactos son envolventes estándar cuyo diseño de embalaje y montaje se ha concebido para el envío de los envolventes con equipos montados en su interior. Amplia experiencia en el sector en colaboración con los principales fabricantes de equipos de IT y recientemente certificados por Cisco® para el premontaje en rack y el envío del sistema Cisco Unified Computing System (UCS). Consulte en apc.com las opciones de tamaño de los armarios y su disponibilidad.
Canales preinstalados de la altura del armario para accesorios traseros
El canal accesorio trasero integrado y ajustable ofrece ubicaciones de montaje zero U para accesorios sin herramientas. Cada canal posee dos huecos de montaje para permitir una combinación de hasta cuatro accesorios como PDUs y organizadores de cables verticales. Los armarios de 1070 mm (42 in), 825 mm (32 in), los armarios profundos y los armarios de red incluyen dos canales. Los armarios profundos de 1200 mm (48 in) incluyen cuatro canales. Los canales vienen preinstalados de fábrica en la parte posterior del armario, pero pueden trasladarse a otras ubicaciones del armario junto con la abrazadera lateral para desplazar el organizador de cables a donde se necesite.
Ruedas de perfil bajo y pies de nivelado ajustables desde abajo o arriba
Los armarios llevan de serie tanto pies de nivelación como ruedas. Los pies de nivelación pueden ajustarse rápidamente con un destornillador o broca, lo que evita obtener acceso a la parte inferior con una llave.
Tornillería de unión integrada con alineación de armario de varias anchuras
Los armarios incluyen tornillería de unión preinstalada para unir armarios en una fila y ofrecer estabilidad adicional al armario. La tornillería de unión preinstalada incluye orificios para la unión con un armario contiguo en centros de 600 mm o 24 in, dependiendo de la estructura del suelo.
Puertas traseras divididas
Las puertas traseras divididas mejoran el acceso y la facilidad de reparación y mantenimiento por la parte trasera de los equipos montados en rack. Las puertas traseras divididas ayudan a ahorrar espacio horizontal. Solo se necesitan 279 mm (11 in) de espacio libre detrás de los armarios para permitir el balanceo de las puertas.
Raíles de montaje ajustables con tornillería cautiva y alineación rápida
Los raíles verticales de montaje pueden ajustarse en incrementos de 6,4 mm (1/4 in) para cubrir prácticamente cualquier necesidad de montaje de equipos IT. Función de alineación fácil integrada en el raíl de montaje del armario y abrazadera lateral para una rápida comprobación de la alineación sin necesidad de herramientas. Las posiciones U están numeradas por la parte delantera y trasera para una rápida instalación de los equipos.

Compatibilidad

Sistemas rack Schneider Electric compatibles
Compatible con diversos accesorios de rack de Schneider Electric para ofrecer la posibilidad de crear un sistema de rack completo. Configurar soluciones de rack usando el portal de diseño líder en el sector Schneider Electric Design Portal-Configurador para diseñadores de soluciones IT pequeñas, con verificación de compatibilidad de producto y útil catálogo de equipos de otros fabricantes para ayudarle a visualizar su solución ideal de rack.
Optimizado para sistemas de organización de cables de alta capacidad
Los armarios NetShelter SX están optimizados para el uso con sistemas de organización de cables de alta capacidad que se fijan a los raíles de montaje de equipos dentro de los armarios y se alinean con los espacios U de montaje de equipos, ofreciendo canales para el enrutado y la organización del cableado.
Integrado con productos InfraStruxure
Los productos de refrigeración, distribución eléctrica y organización de cables de Schneider Electric funcionan a la perfección en armarios de TI para proporcionar un sistema completo de apoyo a infraestructuras.
Garantía de compatibilidad para montaje en rack de 19" EIA-310 independiente de fabricante
Montaje independiente de fabricante para garantizar su compatibilidad con todos los equipos de 19" conformes a EIA-310. Con la garantía de devolución de dinero «Encaja como un guante», puede estar seguro de que todos sus equipos conformes a EIA-310-E para montaje en rack encajarán físicamente en un NetShelter.

Comodidad

Techo de acceso a cable de fácil extracción
El techo puede retirarse con sencillas bisagras de pasador extraíble para acceder durante la instalación de los equipos o incluso con cableado ya dispuesto y encaminado a través de las aberturas para cables. Una vez retirado, el techo puede invertirse a fin de cambiar la posición de las aberturas de cable más grandes para las clavijas y conectores de distribución dieléctrica.
Aberturas de acceso de cable con burletes de cepillo preinstalados
Las grandes ranuras de acceso para cables situadas en la parte superior facilitan la salida de cables por el techo. El diseño de la parte inferior permite un acceso sin obstáculos a través de un falso suelo. El techo contiene aberturas con burletes de cepillo preinstaladas en ubicaciones decantadas hacia la parte delantera del armario, para facilitar el paso de cables de datos y medidas para la contención de aire.
Paneles laterales de media altura y opción con burletes de cepillo para paso de cables
Los paneles laterales de desbloqueo rápido de media altura reducen el tamaño y el peso para facilitar el manejo y el acceso a los equipos. Los paneles laterales pueden bloquearse utilizando una sola llave con las puertas. Ahora se ofrecen opciones de panel lateral integradas con orificios para paso de cables y burletes de cepillo para encaminar el cableado hacia racks contiguos en una hilera sin renunciar a un flujo de aire adecuado.
Soporte para cáncamos integrado en el bastidor del armario
Los agujeros de cáncamos integrados en la parte superior del bastidor del armario permiten levantar el armario para moverlo y posicionarlo usando mecanismos de izado mediante cáncamos. Para especificaciones más detalladas acerca de las características requeridas de los cáncamos y los límites de peso del armario, consulte la documentación de usuario.
Los raíles de montaje del equipo se integran con los sistemas de cableado patch
Los raíles de montaje de equipos incluyen, además del espacio de montaje EIA 19", orificios de montaje zero U que permiten instalar sistemas patch de cable de distribución de datos APC (DDC) sin ocupar espacio U necesario para equipos de importancia crítica. Los diseños de armario AV y de red no incluyen ubicaciones de orificios para la integración de cableado DDC. Existen otras opciones de 1U, 2U y zero U en armario trasero para el uso con estos armarios.
Se incluyen herramientas de ajuste de armario y tornillería
Todos los armarios se suministran de fábrica con una bolsa de tornillería que incluye todo lo necesario para el montaje de los equipos IT y herramientas para un fácil ajuste del armario.
Selección simple
Ya no es necesario pasar horas escogiendo y recopilando docenas de números de piezas para crear un solo armario. Schneider Electric se lo pone fácil gestionando los detalles y ofreciendo armarios IT completos con un solo número de pieza.
Puertas de desbloqueo rápido
La puerta delantera puede desplazarse al lado opuesto o intercambiarse con las puertas traseras. Las puertas se retiran fácilmente simplemente levantándolas gracias a su sencillo diseño.
Puerta frontal perforada con perfil curvo
Las puertas delantera y trasera perforadas facilitan una generosa ventilación para servidores y equipos de red. La zona perforada de la puerta delantera está optimizada con un perfil curvo para ofrecer una mayor superficie libre y margen para cobertura de perforación y un índice de perforación más alto.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Botsuana, Bielorrusia, Canadá, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Camerún, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Francia, Gabón, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Croacia, Hungría, Israel, Iraq, Islandia, Italia, Jordania, Kenia, Kuwait, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, Mozambique, Namibia, Nigeria, Holanda, Noruega, Omán, Paquistán, Polonia, Portugal, Qatar, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uzbekistán, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Descripción física

Altura máxima
2258mm, 225.8cm
Anchura máxima
600mm, 60.0cm
Profundidad máxima
1070mm, 107.0cm
Peso neto
138.23kg
Peso de envío
157.68kg
Altura bruta
2385mm, 238.5cm
Anchura bruta
752mm, 75.2cm
Profundidad bruta
1219mm, 121.9cm
Color
Gris
Profundidad máxima de instalación
915.0mm, 91.49cm
Profundidad mínima de instalación
191.0mm, 19.1cm
Front Door
16.0calibre
Vertical Posts
16.0calibre
Rear Door
18.0calibre
Roof
18.0calibre
Side Panels
18.0calibre
Unidades en Palet
1.0
Weight Capacity (static load)
1700.97kg
Weight Capacity (dynamic load)
1020.58kg

Descripción medioambiental

Protection Class
IP20

Conformidad

Aceptaciones
EIA-310E, UL 2416, UL 60950-1
Garantía estándar
5 años para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios