Armario NetShelter WX 6U para montaje en pared

Armario NetShelter WX 6U para montaje en pared Parte Delantera Izquierda
Armario NetShelter WX 6U para montaje en pared Parte Delantera Izquierda
Armario NetShelter WX 6U para montaje en pared Parte Delantera Izquierda
Armario NetShelter WX 6U para montaje en pared Back
Armario NetShelter WX 6U para montaje en pared Detailed
Armario NetShelter WX 6U para montaje en pared Detailed
Armario NetShelter WX 6U para montaje en pared Parte Delantera Izquierda
Armario NetShelter WX 6U para montaje en pared Back
Armario NetShelter WX 6U para montaje en pared Detailed
Armario NetShelter WX 6U para montaje en pared Detailed
RoHS
  • Ideal for retail, healthcare, and educational facilities, the wall rack offers an efficient solution for deploying server and networking equipment for edge computing ...

Ver descripción de producto

AR106 Características

Características principales

Altura de racks
6U
Anchura del rack
19"
Armario NetShelter WX 6U para montaje en pared
Ideal for retail, healthcare, and educational facilities, the wall rack offers an efficient solution for deploying server and networking equipment for edge computing applications. For areas with limited floor space. Designed to house your server, as well as network solutions such as network switches and patch panels. Rack is packaged unassembled for smaller storage and delivery and takes up to 60% less space than assembled alternatives. The door is reversible allowing for the door to open direction desired to avoid interference with its surroundings. Optional 120V fan tray top/bottom mounted. Top/bottom feature knockouts 1/2U of mounting space for accessories. Several APC Smart-UPS models low-profile provide easy UPS integration and mounting. 6U Wall mount cabinet, 8.9 to 12.9 inches mounting depth, 200lb weight capacity, 19"" rack width, ships unassembled, 5 year APC warranty.
  • Wallbox sin montar en paquete plano
    Wallbox se envía sin montar, lo que facilita su transporte y permite su almacenamiento.
  • Integración de cables y accesorios del Wallbox
    La parte inferior y superior del Wallbox tiene orificios ciegos fáciles de quitar. Estos orificios ciegos se pueden utilizar para salidas de cables o para instalar un accesorio de 1U, como un ventilador o un panel de conexiones.
  • Fácil instalación de Wallbox
    El Wallbox está diseñado para un montaje rápido y sencillo e incluye una plantilla para montarlo en la pared.
  • Tamaños de Wallbox
    Los armarios de montaje en pared sin montar están disponibles en tres tamaños, 6U, 9U y 12U, para satisfacer diversas necesidades.

Armarios NetShelter para montaje en pared características y ventajas

Características

Integración de cables y accesorios del Wallbox
La parte inferior y superior del Wallbox tiene orificios ciegos fáciles de quitar. Estos orificios ciegos se pueden utilizar para salidas de cables o para instalar un accesorio de 1U, como un ventilador o un panel de conexiones.
Puerta reversible
La puerta tipo wallbox se puede invertir para adaptarse al espacio en el que se instala.
Ventilado
Garantiza la distribución homogénea del aire frío en los equipos de TI instalados.
Garantía de compatibilidad para montaje en rack de 19" EIA-310 independiente de fabricante
Montaje independiente de fabricante para garantizar su compatibilidad con todos los equipos de 19" conformes a EIA-310. Con la garantía de devolución de dinero «Encaja como un guante», puede estar seguro de que todos sus equipos conformes a EIA-310-E para montaje en rack encajarán físicamente en un NetShelter.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Bielorrusia, Belice, Canadá, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Camerún, China, Colombia, Costa Rica, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Reino Unido, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croacia, Haití, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Japón, Kenia, Camboya, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Líbano, Santa Lucia, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, México, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunión, Rumania, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Trinidad y Tobago, Taiwán, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Descripción física

Altura máxima
356mm, 35.6cm
Anchura máxima
599mm, 59.9cm
Profundidad máxima
400mm, 40.0cm
Peso neto
9.39kg
Peso de envío
14.56kg
Altura bruta
293mm, 29.3cm
Anchura bruta
688mm, 68.8cm
Profundidad bruta
485mm, 48.5cm
Color
Negro
Profundidad máxima de instalación
329.0mm, 32.89cm
Profundidad mínima de instalación
226.0mm, 22.61cm
Weight Capacity (static load)
90.72kg

Descripción medioambiental

Protection Class
IP20

Conformidad

Aceptaciones
EIA-310E
Garantía estándar
5 años para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios