Nuestras marcas

All In One Module 42kW 7rack Wall Mount DX 400V

All In One Module 42kW 7rack Wall Mount DX 400V Frontal derecho
All In One Module 42kW 7rack Wall Mount DX 400V Frontal derecho
All In One Module 42kW 7rack Wall Mount DX 400V Frontal derecho
All In One Module 42kW 7rack Wall Mount DX 400V Frontal derecho
All In One Module 42kW 7rack Wall Mount DX 400V Frontal derecho
All In One Module 42kW 7rack Wall Mount DX 400V Frontal derecho
  • Infraestructura prefabricada de IT (alimentación, refrigeración, racks y software de gestión) montada en fábrica, en una única estructura específicamente diseñada ...

Ver descripción de producto

PFMIEJ042W1R007B Características

All In One Module 42kW 7rack Wall Mount DX 400V
Infraestructura prefabricada de IT (alimentación, refrigeración, racks y software de gestión) montada en fábrica, en una única estructura específicamente diseñada, segura y resistente a la intemperie.

Módulo todo en uno características y ventajas

Agilidad

Preconfigurado y ensamblado de fábrica
Los módulos prefabricados se diseñan y construyen de acuerdo con especificaciones precisas en un entorno controlado en fábrica y utilizan software DCIM que mejora la fiabilidad y permite que un centro de datos se comporte de manera más previsible.
StruxureWare, experto en centro de datos, preinstalado
El software DCIM de eficacia probada en el sector proporciona monitorización en tiempo real, informes y gráficos definidos por el usuario, así como notificación de fallos y remisión de eventos críticos de infraestructura. El software viene preinstalado, lo que reduce significativamente la configuración en la ubicación y los costes.
Implementación rápida y sencilla
Los módulos de centro de datos prefabricados llegan al emplazamiento listos para implementarse, lo que reduce significativamente el tiempo y el coste de instalación.
Escalable y flexible
De manera inherente, los módulos prefabricados permiten un crecimiento escalable de la infraestructura de TI y flexibilidad para adaptar el diseño y el tamaño de futuras fases de implementación. Las inversiones de capital se pueden escalonar para aumentar la liquidez.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Austria, Australia, Bélgica, Bulgaria, Suiza, China, Serbia y Montenegro, Chequia, Alemania, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, España, Finlandia, Francia, Reino Unido, Grecia, Hong Kong, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Italia, Japón, Corea del Sur, Lituania, Letonia, Marruecos, Macedonia, Malasia, Nigeria, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Filipinas, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Tailandia, Túnez, Turquía, Taiwán, Ucrania, Vietnam, Sudáfrica

Salida

kW por Rack
6.0kW
Tipo de PDU
Instrucciones de reparación estructuradas en menús
Potencia configurada
42.0Kilovatios

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
VRLA

Comunicaciones & Gestión

Desconexión de Emergencia (EPO)
Optativo

Descripción física

Altura máxima
3600mm, 360.0cm
Profundidad máxima
7620mm, 762.0cm
Color
Blanco
Número de racks
7.0U

Descripción medioambiental

Operating Temperature
-15 - 45 °C

Opciones

Servicios