Actualización (1 año) del servicio in situ con garantía de fábrica y respuesta al siguiente día laborable

Actualización (1 año) del servicio in situ con garantía de fábrica y respuesta al siguiente día laborable Parte Delantera Izquierda
Actualización (1 año) del servicio in situ con garantía de fábrica y respuesta al siguiente día laborable Parte Delantera Izquierda
Actualización (1 año) del servicio in situ con garantía de fábrica y respuesta al siguiente día laborable Parte Delantera Izquierda
Actualización (1 año) del servicio in situ con garantía de fábrica y respuesta al siguiente día laborable Parte Delantera Izquierda
  • Protección eléctrica en línea de alta densidad y doble conversión con tiempo de autonomía escalable

Ver descripción de producto

WUPGONSITEFW-SB-16 Características

Actualización (1 año) del servicio in situ con garantía de fábrica y respuesta al siguiente día laborable
Protección eléctrica en línea de alta densidad y doble conversión con tiempo de autonomía escalable
  • Asistencia técnica telefónica 7x24
    Nuestros experimentados ingenieros de soporte técnico están disponibles para responder a todas sus preguntas y darle la tranquilidad de saber que la ayuda que necesita está disponible en todo momento.
  • Mantenimiento correctivo
    Como parte de su servicio de mantenimiento preventivo, APC organizará proactivamente las visitas de mantenimiento para solucionar los problemas detectados durante el proceso de revisión y medidas correctivas.
  • Actualizaciones de firmware gratuitas
    Parte del mantenimiento del sistema consiste en comprobar que la unidad está utilizando la versión más reciente del firmware. En APC no hay gastos sorpresa. Todos los contratos de mantenimiento preventivo incluyen las actualizaciones del firmware.
  • Gastos de mano de obra y desplazamiento incluidos
    La mayoría de los contratos de asistencia técnica incluyen los gastos de desplazamiento y mano de obra. Consulte los detalles de servicio en la descripción del trabajo.
  • Informe de resumen por escrito
    Los gestores de proyecto de APC le enviarán informes por escrito para mantenerle informado del progreso de su proyecto.

Smart-UPS en línea características y ventajas

Protección

Acondicionamiento del suministro eléctrico
Protege las cargas conectadas de sobretensiones, picos, rayos y otras perturbaciones eléctricas.
Input Power Factor Correction
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.
Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.
Interruptor de circuito reajustable
Fácil recuperación de sobrecargas; no es necesario cambiar un fusible.
Capacidad de arranque en frío
Proporciona una batería temporal cuando la energía se ha agotado.
Regulación de frecuencia y tensión
Ofrece más disponibilidad al corregir las condiciones de frecuencia y tensión de mala calidad sin utilizar la carga de las baterías.
Compatible con generador
Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido cuando se usa la alimentación del generador.

Facilidad de reparación y mantenimiento

Baterías reemplazables por el usuario
Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Notificación predictiva de fallos.
Presenta notificación precoz de análisis de fallos para garantizar la sustitución proactiva de componentes.
Notificación de batería desconectada
Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva.

Disponibilidad

Arranque automático de las cargas después del cierre del SAI
Pone en marcha automáticamente el equipo conectado al recuperarse el suministro eléctrico.
Baterías reemplazables en caliente
Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías
Bypass interno automático
Suministra energía eléctrica a las cargas conectadas en caso de que se produzca una situación de sobrecarga o avería del SAI.
Carga de baterías con temperatura compensada
Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
Tiempo de autonomía escalable
Permite añadir rápidamente más tiempo de autonomía cuando es necesario.

Adaptabilidad

Firmware actualizable por flash
Instale las actualizaciones de firmware de mantenimiento de forma remota a través del FTP.
Baterías externas Plug-and-Play
Garantiza el suministro eléctrico limpio e ininterrumpido cuando se añade tiempo de autonomía adicional al SAI.
Convertible en torre/rack
Protege la inversión inicial en el SAI al migrar de entornos de torre al montaje en rack.

Características de marketing

Ahorra tiempo gracias a una accesibilidad de red/remota sencilla y cómoda.
Gestionable a través de la red mediante conexión en serie, USB o Ethernet opcional. Incluye el software Powerchute® Network Shutdown para conseguir una monitorización y un control cómodos, una desconexión segura del sistema operativo e innovadoras funciones de gestión energética.
Evita costosos problemas de suministro eléctrico al mantener su equipo informático y sus datos protegidos y disponibles.
El acondicionamiento energético de grado de red protege frente a las subidas de tensión perjudiciales y a los ruidos molestos. La arquitectura de doble conversión ofrece una estricta regulación de la tensión, una regulación de frecuencia y un tiempo nulo de transferencia a batería durante los incidentes de suministro eléctrico.
Costes de funcionamiento y mantenimiento reducidos con fiabilidad probada y gestión inteligente de baterías.
La gestión inteligente de la batería, cuyo pionero fue APC, maximiza el rendimiento de la batería y su duración mediante una carga con compensación de temperatura precisa e inteligente. Las autocomprobaciones automáticas garantizan la fiabilidad de la batería y avisan al cliente por anticipado de la necesidad de sustituirla. Los módulos de baterías intercambiables sin desconexión son cómodos y fáciles de conectar, y permiten sustituir la batería sin tener que apagar el equipo.
La compatibilidad total del equipo y la fiabilidad de un líder le proporcionarán la tranquilidad necesaria
Proporciona una salida de onda sinusoidal pura que recomiendan los fabricantes de servidores que utilizan fuentes de alimentación con factor de potencia activa corregido (PFC). La especificación de que ha sido probado y certificado por una agencia de seguridad le indica que puede implementar Smart-UPS con la seguridad de que cumplirá con las normativas más rigurosas del sector o incluso las superará.

Capacidad de gestión

SmartSlot
Adapta las capacidades del SAI con tarjetas de gestión.
Compatible con InfraStruXure Manager
Permite la gestión centralizada a través de InfraStruXure Manager de APC.
Indicadores LED de estado
Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.
Gestionable por red
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Conectividad en serie
Proporciona el control del SAI por medio de una puerta serie.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Botsuana, Bielorrusia, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Camerún, Chipre, Chequia, Yibuti, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Francia, Gabón, Reino Unido, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Croacia, Hungría, Irlanda, Israel, Iraq, Islandia, Italia, Jordania, Kenia, Kuwait, Kazajstán, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, Mozambique, Namibia, Nigeria, Holanda, Omán, Paquistán, Portugal, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Togo, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Opciones

Servicios