APC SurgeArrest + batería reserva 325 VA italiano

APC SurgeArrest + batería reserva 325 VA italiano Parte Delantera Izquierda
APC SurgeArrest + batería reserva 325 VA italiano Parte Delantera Izquierda
APC SurgeArrest + batería reserva 325 VA italiano Parte Delantera Izquierda
APC SurgeArrest + batería reserva 325 VA italiano Parte Delantera Izquierda
APC SurgeArrest + batería reserva 325 VA italiano Back
APC SurgeArrest + batería reserva 325 VA italiano Detailed
APC SurgeArrest + batería reserva 325 VA italiano Parte Delantera Izquierda
APC SurgeArrest + batería reserva 325 VA italiano Parte Delantera Izquierda
APC SurgeArrest + batería reserva 325 VA italiano Back
APC SurgeArrest + batería reserva 325 VA italiano Detailed
Green Premium™
RoHS
  • Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores

  • Incluye: Manual de usuario

Ver descripción de producto

BE325-IT Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (185 W)
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
185 Vatios / 325VA
Conexiones de salida
(2) Schuko CEE 7 (Protección contra subidas de tensión)
(2) Schuko CEE 7 (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
230V
Voltaje Nominal de Entrada
230V
Tipo de Conexión de Entrada
Schuko CEE 7/7P
Longitud de Cable
1.8metros
APC SurgeArrest + batería reserva 325 VA italiano
Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores
Incluye: Manual de usuario

Back-UPS características y ventajas

Protección

Solo salidas de subidas de tensión
Proteja el sistema electrónico secundario contra las subidas de tensión y los picos de tensión sin reducir el suministro de batería que mantiene en funcionamiento los sistemas electrónicos básicos durante los cortes de suministro.
Salidas protegidas frente a subidas de tensión y batería
Proporcione respaldo y protección a su hardware y sus datos durante los cortes del suministro eléctrico, las subidas de tensión y los picos de tensión.

Características de marketing

Tomas exclusivas para subidas de tensión y protegidas por baterías
Reserva la capacidad eléctrica y el tiempo de autonomía para el equipo conectado que requiere batería de reserva y ofrece sólo protección contra sobrecorrientes para equipos menos importantes

Capacidad de gestión

Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Monitor de estado LED
Sepa inmediatamente el estado de la unidad y el estado de alimentación gracias a los indicadores visuales.

Disponibilidad

Notificación de fallo de batería
Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.

Seguridad

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.

Distribución de productos

Bélgica, Suiza, España, Grecia, Italia, Marruecos, Holanda, Portugal, Turquía

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
185 Vatios / 325VA
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50 Hz Sincronizado para principales
Topología
En espera
Tipo de forma de onda
Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Corriente de salida máxima
4

Entrada

Frecuencia de entrada
50 Hz +/- 3 Hz
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
180 - 260V
Número de cables de alimentación
1

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga
24hour(s)
Voltaje Nominal de la Batería
12 V
Sustitución de la batería
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Cantidad de RBC™
1
Suministro de carga de baterías (vatios)
2 Vatios
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Panel de control
Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
300Julios
Data Line Protection
Protección módem/fax/DSL RJ11 (línea individual dos cables)

Descripción física

Altura máxima
115mm, 11.5cm
Anchura máxima
360mm, 36.0cm
Profundidad máxima
95mm, 9.5cm
Peso neto
4.0kg
Peso de envío
4.6kg
Altura bruta
153mm, 15.3cm
Anchura bruta
465mm, 46.5cm
Profundidad bruta
116mm, 11.6cm
Color
Charcoal ((*))
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
245mm
Master Carton Units
1.0
Master Carton Weight
18.76
Unidades en Palet
64.0
SCC Codes
10731304217036

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
5 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
45.0dBA
Disipación térmica en línea
31.0BTU/h

Conformidad

Aceptaciones
CE, EN 50091-1, EN 50091-2, Marca GS, NEMKO
Política de Protección de Equipos’
Para toda la vida: 75 000 Euros
Garantía estándar
3 años para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios