APC Smart-UPS DP 6KVA 230V W/Long Life Batteries

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto
  • Performance power protection for centralized servers, midrange systems and business critical servers

  • Incluye: CD con software, Cable de señal inteligente de SAI RS-232, User Manual

Ver descripción de producto
Batería de repuesto
Batería reemplazable por el usuario no disponible

SUDP6000IX194 Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (6000 W)
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
6.0Kilovatios / 6.0kVA
Conexiones de salida
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
230V
Voltaje Nominal de Entrada
230V
Tipo de Conexión de Entrada
Hard Wire 3-wire
APC Smart-UPS DP 6KVA 230V W/Long Life Batteries
Performance power protection for centralized servers, midrange systems and business critical servers
Incluye: CD con software, Cable de señal inteligente de SAI RS-232, User Manual

Accesorios de Smart-UPS características y ventajas

Disponibilidad

Tiempo de Autonomía Extensible
Modo terminal es una interfaz de menús que permite configurar rápida y fácilmente la unidad SAI. Para acceder a esta interfaz se puede utilizar un ordenador o una aplicación común de comunicación serie, como Hiperterminal. Modo terminal es ideal para clientes que no utilicen PowerChute Plus o una tarjeta de administración.
Derivación automática incorporada
Garantiza suministro ininterrumpido a las cargas, incluso en caso de que se produzca un fallo electrónico o una situación de sobrecarga.
Comprobación automática
Las pruebas cada dos semanas de todos los componentes internos, incluyendo la batería, garantizan la disponibilidad de su SAI cuando lo necesita.

Economía

Input Power Factor Correction
Este producto tiene una entrada con factor de potencia corregido que garantiza un factor de potencia 1 en la entrada independientemente de la carga y la tensión de la red eléctrica. Un factor de potencia 1 minimiza los costes de instalación y permite utilizar cables y fusibles más pequeños.
Full rated output available in KW
El Smart-UPS DP se especifica en potencia real. Esto significa que 10 kVA equivalen a 10 kW de salida cuando se soporta una carga con factor de potencia corregido.
Protección medioambiental
SPS
Diseñado y fabricado según la certificación ISO9001 / ISO14001
Este SAI ofrece automáticamente 50 o 60 Hz, y el usuario puede configurarlo en cualquiera de los dos valores, siempre y cuando se encuentre dentro de la tolerancia permitida.

Capacidad de gestión

Cierre de varios sistemas
APC ofrece una solución de protección de la alimentación centralizada y fiable, fácil de instalar y gestionar. Cuando un SAI APC protege múltiples sistemas de ordenadores, la función Multiple System Shutdown permite al SAI comunicarse con fiabilidad con todos los servidores conectados y ejecutar desconexiones suaves sin supervisión durante un fallo de suministro prolongado.
SmartSlot incorporada
Estos productos están equipados con un SmartSlot integrado que le permite implementar varias tarjetas adicionales de SAI para personalizar y mejorar la gestión de su Smart-UPS. Los accesorios opcionales le permiten reiniciar dispositivos individuales, supervisar la temperatura y la humedad del ambiente y trabajar con sistemas de apagado de emergencia (EPO) a distancia. (la opción SmartSlot no está disponible en los modelos SU420NET/SU620NET)
Alarmas sonoras
Las alarmas sonoras le alertan de los cambios en el entorno de funcionamiento y el estado de las baterías. Algunas alarmas pueden configurarse mediante software, y la mayoría también pueden suprimirse o retrasarse para evitar falsas alarmas.
Agua
Esta tecnología Web permite a los administradores completar varias tareas a través del sitio web de APC, incluyendo la resolución de posibles problemas y la actualización proactiva de sus características de gestión de alimentación de los SAI con PowerChute. Proporciona al usuario un enlace con APC para ayudar a diagnosticar/solicitar/sustituir una batería defectuosa, proporciona información actualizada y ayuda al usuario a registrar la garantía. (estas características no están disponibles en los modelos SU420NET/620NET).
Software
PowerChute Business Edition, software de gestión a nivel departamental que permite a los administradores de TI cerrar los sistemas en condiciones de seguridad y gestionar los SAI de servidores y estaciones de trabajo.
Out-of-Band Management
El sistema de precisión para la carga de las baterías y las pruebas automáticas de carga real de las baterías mejoran la fiabilidad del sistema.

Fiabilidad

Protección contra rayos y subida de tensión
Al realizar las pruebas ANSI/IEEE 587 de categoría "A" y "B", el rendimiento de limitación de los Smart-UPS de APC es superior a prácticamente todos los limitadores contra sobretensiones.
Gestión inteligente de la batería
El regulador cuenta con supervisión de batería y carga de batería con temperatura compensada. Esto garantiza el control de la capacidad de la batería en intervalos cíclicos y la carga en condiciones optimizadas. El resultado es un sistema más fiable y con una vida útil de las baterías prolongada.
Comunicaciones por red
Los filtros EMI/RFI de funcionamiento continuo evitan errores en los datos causados por el ruido de la línea
Full rated output available in KW
La reducción del importe de la factura de la electricidad demuestra la posibilidad de ahorro de energía que ofrece este producto, lo que a su vez genera menos contaminación ya que, al consumir menos energía, se reduce la cantidad de CO2 que emite la central eléctrica. Además, no se emiten gases halógenos en caso de incendio. Todos los sistemas SUDP están fabricados en prácticamente su totalidad con materiales reciclables. Los embalajes también están fabricados con materiales reciclables para conservar recursos naturales y cumplen las normas ISO14000.
Tecnología On-line Delta Conversion
Proporciona rendimiento, filtrado, fiabilidad y eficiencia excepcionales en comparación con las unidades SAI de doble conversión on-line.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Antigua y Barbuda, Anguila, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Barbados, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Bielorrusia, Belice, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, Colombia, Costa Rica, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argelia, Ecuador, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Francia, Gabón, Reino Unido, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croacia, Haití, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Kenia, Camboya, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, Kuwait, Islas Caimán, Kazajstán, Líbano, Santa Lucia, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, México, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Perú, Filipinas, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, Trinidad y Tobago, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas, XF, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
6.0Kilovatios / 6.0kVA
Tensión de salida, nota
Configurable para 220:tensión nominal de salida 230 o 240
Eficacia con carga completa
95.0 %
Distorsión de Voltaje de Salida
Menos del 5 % a carga completa
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
47-53 Hz para 50 Hz nominal
Frecuencia de salida (no sincronizada)
50
Factor de carga pico
up to 5 : 1
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Derivación
Internal Bypass (Automatic and Manual), Bypass externo opcional

Entrada

Frecuencia de entrada
50 Hz +/- 3 Hz
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
195 - 253V
Número de cables de alimentación
1
Eficacia con carga completa
95.0 %
Factor de Potencia de Entrada en carga completa
1.0

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo-ácido, hermética y sin mantenimiento con electrolito suspendido: estanca
Tiempo típico de recarga
3hour(s)
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Cantidad de RBC™
1
Suministro de carga de baterías (vatios)
1.047Kilovatios
Extendable Run Time
1

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
DB-9 RS-232, SmartSlot
Panel de control
LED status display with load and battery bar-graphs and On Line : On Battery : Replace Battery : and Overload Indicators
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja
Desconexión de Emergencia (EPO)
Interfaces SmartSlot™ disponibles
1

Descripción física

Altura máxima
650mm, 65.0cm
Anchura máxima
315mm, 31.5cm
Profundidad máxima
610mm, 61.0cm
Peso neto
138.18kg
Peso de envío
152.0kg
Altura bruta
876mm, 87.6cm
Anchura bruta
457mm, 45.7cm
Profundidad bruta
775mm, 77.5cm
Color
Beis
Unidades en Palet
1.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0-3000metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0-15000metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
45.0dBA
Disipación térmica en línea
1023.0BTU/h

Conformidad

Aceptaciones
C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, VDE
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución, Garantía in situ disponible opcionalmente, Ampliación de garantía disponible opcionalmente

Opciones

Servicios