Nuestras marcas

APC Essential SurgeArrest 5 outlets with Phone Protection 230V South Africa

APC Essential SurgeArrest 5 outlets with Phone Protection 230V South Africa Parte Delantera Izquierda
APC Essential SurgeArrest 5 outlets with Phone Protection 230V South Africa Parte Delantera Izquierda
APC Essential SurgeArrest 5 outlets with Phone Protection 230V South Africa Parte Delantera Izquierda
APC Essential SurgeArrest 5 outlets with Phone Protection 230V South Africa Parte Delantera Izquierda
APC Essential SurgeArrest 5 outlets with Phone Protection 230V South Africa Parte Delantera Izquierda
APC Essential SurgeArrest 5 outlets with Phone Protection 230V South Africa Parte Delantera Izquierda
APC Essential SurgeArrest 5 outlets with Phone Protection 230V South Africa Parte Delantera Izquierda
APC Essential SurgeArrest 5 outlets with Phone Protection 230V South Africa Parte Delantera Izquierda
Green Premium™
RoHS
  • Protección básica para ordenadores y componentes electrónicos

  • Incluye: Cable de teléfono, Manual de usuario

Ver descripción de producto

P5BT-SA Características

Características principales

Voltaje Nominal de Entrada
230V
Tipo de Conexión de Entrada
BS 546A Indian/South African
Longitud de Cable
1.8metros
Corriente máxima de entrada
16.0A
APC Essential SurgeArrest 5 outlets with Phone Protection 230V South Africa
Protección básica para ordenadores y componentes electrónicos
Incluye: Cable de teléfono, Manual de usuario
  • Sujeción de cable giratoria 180 grados
    Una sujeción de cable giratoria 180 grados, con protección contra tirones, ofrece flexibilidad para colocar la unidad SurgeArrest y para el tendido de los cables de alimentación.
  • Cord Management
    Para ayudar a organizar los cables de alimentación.
  • Interruptor de desconexión manual
    Corta el suministro eléctrico al supresor de sobretensiones para la realización de trabajos de mantenimiento sin tener que desconectar la carga protegida.
  • Enchufe en Ángulo Recto
    Right-angle plug for safe, easy connection even behind desks. It’s also wall-mountable for convenient, space-saving placement.
  • Espaciado de bloques de transformador
    Conecte voluminosas clavijas de bloques de transformadores sin tapar otras salidas.

SurgeArrest Essential características y ventajas

Protección

Filtro de ruido
Surge Protector disminuye el ruido eléctrico EMI/RFI que puede ocasionar errores en los datos o bloqueos de teclado y garantiza un mejor rendimiento de los equipos protegidos.
Safety-Agency Approved Surge Protector
All the APC surge protectors undergo stringent testing to comply with global and local agency safety requirements.
Protección contra rayos y subida de tensión
Para evitar daños en los equipos a causa de subidas y picos de tensión.

Características de marketing

Protección de la línea de datos
La protección de las líneas de datos (líneas Ethernet, coaxial y telefónica) garantiza la protección completa de los equipos frente a sobretensiones. Proteger los equipos de las sobretensiones que pueden "colarse" por las líneas de datos es muy importante, ya que éstas pueden ser tan perjudiciales para los equipos como lo son las sobretensiones de las líneas eléctricas.
Interruptor de circuito reajustable
Fácil recuperación de sobrecargas; no es necesario cambiar un fusible.

Seguridad

Modo a prueba de fallos
La mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales. El sistema SurgeArrest de APC es a prueba de fallos, lo que significa que una vez que el circuito del SurgeArrest ha resultado dañado, la unidad desconecta los equipos de la fuente de alimentación para garantizar que no resultarán dañado por las sobretensiones.
Protection working indicator
SurgeArrest le avisará si sus circuitos se han dañado debido a un choque intenso o a una subida de tensión de la red, y no puede proporcionar protección al 100 %. Si sigue dentro del plazo de garantía, APC sustituirá su SurgeArrest dañado sin ningún coste.
Indicador de fallos de cableado en el edificio
Este LED informa a los usuarios sobre los problemas de cableado potencialmente peligrosos en el circuito de la pared.
Protección contra catástrofes
Los componentes de SurgeArrest, como los MOV y fusibles térmicos, garantizan una respuesta inmediata a las descargas eléctricas y averías del cableado. Si los componentes de la unidad resultan dañados por picos de corriente o sobretensiones, el exceso de electricidad no llega a los equipos. A diferencia de los productos SurgeArrest de APC, la mayoría de los supresores de sobretensiones continúan permitiendo el paso de corriente incluso cuando los circuitos han resultado dañados, por lo que los equipos quedan expuestos a otras sobretensiones perjudiciales.

Distribución de productos

España, Italia, Marruecos, Sudáfrica

Salida

Number of Outlets
5.0
Receptacle Style
India/Sudáfrica

Entrada

Frecuencia de entrada
90 - 264 V
Número de cables de alimentación
1
Maximum Line Current
13A

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
1020Julios
Data Line Protection
Línea telefónica analógica para teléfono/fax/módem/DSL (conector RJ11)
eP Joule Rating
1400
Peak Current Common Mode
13kAmperios
Peak Current Normal Mode
13kAmperios

Descripción física

Altura máxima
451mm, 45.1cm
Anchura máxima
83mm, 8.3cm
Profundidad máxima
45mm, 4.5cm
Peso neto
0.7kg
Peso de envío
0.74kg
Altura bruta
457mm, 45.7cm
Anchura bruta
140mm, 14.0cm
Profundidad bruta
64mm, 6.4cm
Color
Charcoal ((*))
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
470 x 356 x 292mm
Master Carton Units
12.0
Master Carton Weight
9.07
Unidades en Palet
192.0
SCC Codes
10731304238741

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 15240metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Garantía estándar
De por vida

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios