APC Back-UPS 950VA, 230V, AVR, French Sockets

APC Back-UPS 950VA, 230V, AVR, French Sockets Parte Delantera Izquierda
APC Back-UPS 950VA, 230V, AVR, French Sockets Parte Delantera Izquierda
APC Back-UPS 950VA, 230V, AVR, French Sockets Parte Delantera Izquierda
APC Back-UPS 950VA, 230V, AVR, French Sockets Frontal derecho
APC Back-UPS 950VA, 230V, AVR, French Sockets Frontal directo
APC Back-UPS 950VA, 230V, AVR, French Sockets Back
APC Back-UPS 950VA, 230V, AVR, French Sockets Parte Delantera Izquierda
APC Back-UPS 950VA, 230V, AVR, French Sockets Frontal derecho
APC Back-UPS 950VA, 230V, AVR, French Sockets Frontal directo
APC Back-UPS 950VA, 230V, AVR, French Sockets Back
  • Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores

  • Incluye: Manual de usuario

Ver descripción de producto

BX950MI-FR Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (520 W)
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
520 Vatios / 950VA
Voltaje de salida nominal
230V
Voltaje Nominal de Entrada
230V
Longitud de Cable
1.2metros
APC Back-UPS 950VA, 230V, AVR, French Sockets
Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores
Incluye: Manual de usuario
  • Regulación automática de tensión (AVR)
    Aumenta la tensión baja y disminuye la tensión alta automáticamente a niveles adecuados para sus equipos.
  • Protección de la línea de datos contra sobretensiones
    Protección de sobretensiones en la línea de datos
  • Compatibilidad del sistema operativo PowerChute Personal Edition
    Este software es compatible con numerosos sistemas operativos y procesadores. Si desea más información,
    haga clic aquí.
  • Conectividad USB
    Permite gestionar el SAI a través del puerto USB.

Back-UPS características y ventajas

Protección

Solo salidas de subidas de tensión
Proteja el sistema electrónico secundario contra las subidas de tensión y los picos de tensión sin reducir el suministro de batería que mantiene en funcionamiento los sistemas electrónicos básicos durante los cortes de suministro.
Salidas protegidas frente a subidas de tensión y batería
Proporcione respaldo y protección a su hardware y sus datos durante los cortes del suministro eléctrico, las subidas de tensión y los picos de tensión.

Características de marketing

Tomas exclusivas para subidas de tensión y protegidas por baterías
Reserva la capacidad eléctrica y el tiempo de autonomía para el equipo conectado que requiere batería de reserva y ofrece sólo protección contra sobrecorrientes para equipos menos importantes

Capacidad de gestión

Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Monitor de estado LED
Sepa inmediatamente el estado de la unidad y el estado de alimentación gracias a los indicadores visuales.

Disponibilidad

Notificación de fallo de batería
Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.

Seguridad

Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Austria, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Camerún, Serbia y Montenegro, Chequia, Alemania, Dinamarca, Argelia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Gabón, Guayana Francesa, Guadalupe, Grecia, Croacia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Kazajstán, Lituania, Letonia, Marruecos, Macedonia, Mauritania, Nigeria, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Arabia Saudita, Suecia, Eslovenia, Eslovaquia, Senegal, Togo, Túnez, Turquía, Ucrania, Sudáfrica

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
480 Vatios / 950VA
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50/60 Hz +/- 1 Hz Sincronizado para principales
Topología
Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda
Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Tiempo de transferencia
6 ms typical : 10 ms maximum

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) Auto-sensing ((*))
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
140 - 300V
Número de cables de alimentación
1
Factor de Potencia de Entrada en carga completa
0.54

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga
8hour(s)
Voltaje Nominal de la Batería
12 V
Sustitución de la batería
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Capacidad VA/hora de la Batería
108
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
USB
Panel de control
Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
273Julios
Data Line Protection
Protección Ethernet RJ45 10/100/1000 Base-T

Descripción física

Altura máxima
160mm, 16.0cm
Anchura máxima
120mm, 12.0cm
Profundidad máxima
355mm, 35.5cm
Peso neto
6.1kg
Peso de envío
6.6kg
Altura bruta
250mm, 25.0cm
Anchura bruta
197mm, 19.7cm
Profundidad bruta
430mm, 43.0cm
Color
Negro
SCC Codes
10731304413568

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo
0 - 3000metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Almacenamiento
0 - 3000metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
40.0dBA
Protection Class
IP20

Conformidad

Aceptaciones
CB , CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2
Política de Protección de Equipos’
Para toda la vida:50 000 Euros
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Opciones

Servicios