APC Back-UPS 325, 230V, BS1363
-
Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores
-
Incluye: Manual de usuario
BE325-UK Características
Características principales
Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.
—
La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (185 W)
Introduce la carga para ver el tiempo de funcionamiento estimado
La carga total (consumo de energía) introducida es inferior al valor mínimo para este producto (
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
185 Vatios
/ 325VA
Conexiones de salida
(2)
BS 1363
(Protección contra subidas de tensión)
(2)
BS 1363
(Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
230V
Voltaje Nominal de Entrada
230V
Tipo de Conexión de Entrada
BS1363A British
Longitud de Cable
1.8metros
APC Back-UPS 325, 230V, BS1363
Respaldo de batería con protección contra subidas de tensión para equipos electrónicos y ordenadores
Incluye: Manual de usuario
Back-UPS características y ventajas
Disponibilidad
Comprobación automática
La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
Gestión inteligente de la batería
Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
Notificación de fallo de batería
Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo
Seguridad
Aprobado por agencia de seguridad
Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto.
Características de marketing
Tomas exclusivas para subidas de tensión y protegidas por baterías
Reserva la capacidad eléctrica y el tiempo de autonomía para el equipo conectado que requiere batería de reserva y ofrece sólo protección contra sobrecorrientes para equipos menos importantes
Capacidad de gestión
Monitor de estado LED
Sepa inmediatamente el estado de la unidad y el estado de alimentación gracias a los indicadores visuales.
Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Protección
Salidas protegidas frente a subidas de tensión y batería
Proporcione respaldo y protección a su hardware y sus datos durante los cortes del suministro eléctrico, las subidas de tensión y los picos de tensión.
Solo salidas de subidas de tensión
Proteja el sistema electrónico secundario contra las subidas de tensión y los picos de tensión sin reducir el suministro de batería que mantiene en funcionamiento los sistemas electrónicos básicos durante los cortes de suministro.
Distribución de productos
Emiratos Árabes Unidos, Bélgica, Bahráin, Suiza, Chequia, España, Francia, Reino Unido, Ghana, Gambia, Grecia, Irlanda, Italia, Kenia, Corea del Sur, Kuwait, Marruecos, Malaui, Nigeria, Holanda, Qatar, Arabia Saudita, Eslovaquia, Sierra Leona, Uganda, Yemen, Zambia, Zimbabue
Especificaciones técnicas
Salida
Potencia máx. configurable (vatios)
185 Vatios
/ 325VA
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50 Hz Sincronizado para principales
Topología
En espera
Tipo de forma de onda
Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Corriente de salida máxima
4
Entrada
Frecuencia de entrada
50 Hz +/- 3 Hz
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
180 - 260V
Número de cables de alimentación
1
Baterías y tiempo de autonomía
Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga
24hour(s)
Sustitución de la batería
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Cantidad de RBC
1
Suministro de carga de baterías (vatios)
2 Vatios
Runtime
Rendimiento
Comunicaciones & Gestión
Panel de control
Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja
Protección y Filtro contra Picos de Voltaje
Surge energy rating
300Julios
Data Line Protection
Protección módem/fax/DSL RJ11 (línea individual dos cables)
Descripción física
Altura máxima
115mm, 11.5cm
Anchura máxima
360mm, 36.0cm
Profundidad máxima
95mm, 9.5cm
Peso neto
4.0kg
Peso de envío
4.6kg
Altura bruta
153mm, 15.3cm
Anchura bruta
465mm, 46.5cm
Profundidad bruta
116mm, 11.6cm
Color
Charcoal ((*))
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
245mm
Master Carton Units
1.0
Master Carton Weight
18.76
Unidades en Palet
64.0
SCC Codes
10731304211157
Descripción medioambiental
Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
5 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
5 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
45.0dBA
Disipación térmica en línea
31.0BTU/h
Conformidad
Aceptaciones
CE, EN 50091-1, EN 50091-2
Política de Protección de Equipos’
De por vida: 30.000 GBP, Para toda la vida: 75 000 Euros
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios
Sostenible Oferta Estado
RoHS
Conforme
PEP
Disponible en la pestaña de documentación
EOLI
Disponible en la pestaña de documentación