Nuestras marcas

AIS 5000 10kVA 400V con entrada dual, trans. de aislamiento entrada/salida, servicio de mantenimiento Bypass, filtros de aire

AIS 5000 10kVA 400V con entrada dual, trans. de aislamiento entrada/salida, servicio de mantenimiento Bypass, filtros de aire Parte Delantera Izquierda
AIS 5000 10kVA 400V con entrada dual, trans. de aislamiento entrada/salida, servicio de mantenimiento Bypass, filtros de aire Parte Delantera Izquierda
AIS 5000 10kVA 400V con entrada dual, trans. de aislamiento entrada/salida, servicio de mantenimiento Bypass, filtros de aire Parte Delantera Izquierda
AIS 5000 10kVA 400V con entrada dual, trans. de aislamiento entrada/salida, servicio de mantenimiento Bypass, filtros de aire Back
AIS 5000 10kVA 400V con entrada dual, trans. de aislamiento entrada/salida, servicio de mantenimiento Bypass, filtros de aire Parte Delantera Izquierda
AIS 5000 10kVA 400V con entrada dual, trans. de aislamiento entrada/salida, servicio de mantenimiento Bypass, filtros de aire Back
  • Protección eléctrica industrial fiable para aplicaciones trifásicas (3:3) en talleres industriales y salas de control de automatización.

  • Incluye: Guia de instalación, Manual de usuario

Ver descripción de producto
Batería de repuesto
Batería reemplazable por el usuario no disponible

IS10KH Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (8000 W)
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
8.0Kilovatios / 10.0kVA
Conexiones de salida
(1) Hard wire 4-wire (3P + PEN) (Batería de reserva)
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
400V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
400V 3PH
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 4-wire (3P + E), Hard wire 4-wire (3P + PEN), Hard wire 5-wire (3P + N + E)
AIS 5000 10kVA 400V con entrada dual, trans. de aislamiento entrada/salida, servicio de mantenimiento Bypass, filtros de aire
Protección eléctrica industrial fiable para aplicaciones trifásicas (3:3) en talleres industriales y salas de control de automatización.
Incluye: Guia de instalación, Manual de usuario

AIS 5000 características y ventajas

Protección

Diseñado y fabricado según la certificación ISO9001 / ISO14001
Este SAI ofrece automáticamente 50 o 60 Hz, y el usuario puede configurarlo en cualquiera de los dos valores, siempre y cuando se encuentre dentro de la tolerancia permitida.
Protección
Protección NEMA 1 como estándar, hasta NEMA12 con techo y filtros de aire adicionales.
Aprobado por agencia de seguridad
El SAI cuenta con la aprobación UL1778

Facilidad de reparación y mantenimiento

Derivación manual incorporada
El bypass manual incorporado facilita las tareas de mantenimiento y reparación de la unidad y protege la carga de los clientes a la vez que realiza importantes pruebas anuales de la unidad.
Protocolo de eventos
El SAI almacena las últimas 250 alarmas y eventos en un registro de eventos que incluye la fecha y hora en las que se producen, lo que facilita el diagnóstico de los problemas eléctricos o de las averías del SAI.
Acceso frontal para el mantenimiento
El acceso frontal hace que la instalación y el mantenimiento resulten fáciles, además de reducir los requisitos de espacio.
Filtros de aire reemplazables por el usuario
Facilita la sustitución rápida y sencilla de los filtros de aire.

Disponibilidad

Con redundancia en paralelo
Aumenta la disponibilidad general del sistema, con 2 unidades funcionando en paralelo y compartiendo la carga de forma activa.
Bypass interno automático
Un auténtico bypass estático sin conexión en puente garantiza una rápida y fiable transferencia a y desde el bypass, con capacidad para el 125% de la carga nominal.
Doble conversión on-line
Puede ajustarse a demandas de autonomía prolongada.
GA
Los transformadores de aislamiento incorporados para el rectificador y el inversor garantizan el aislamiento galvánico entre la entrada/salida y el bus de CC.
Soporte 50x8 (SCSI)
Su diseño industrial reforzado garantiza que el SAI se puede instalar incluso en entornos con condiciones adversas

Capacidad de gestión

Gestión inteligente de la batería
El SAI incluye supervisión inteligente de las baterías y recarga de baterías con temperatura compensada. Los datos de las baterías se comparan continuamente con los datos preprogramados en el software de supervisión para garantizar que las baterías se encuentran en el estado adecuado. Cualquier reducción en la capacidad de las baterías activa automáticamente una alarma.
SmartSlot
Al añadir tarjetas adicionales APC en el SmartSlot integrado, puede supervisar el estado de la alimentación y actuar en consecuencia. Añadir las tarjetas adicionales aumenta la disponibilidad global del sistema al notificarle proactivamente las condiciones que pueden afectar al tiempo de actividad.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Botsuana, Bielorrusia, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Camerún, China, Chipre, Chequia, Yibuti, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Francia, Gabón, Reino Unido, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Croacia, Hungría, Irlanda, Israel, Iraq, Islandia, Italia, Jordania, Kenia, Camboya, Kuwait, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, Mozambique, Namibia, Nigeria, Holanda, Noruega, Omán, Paquistán, Polonia, Portugal, Reunión, Rumania, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Togo, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
8.0Kilovatios / 10.0kVA
Tensión de salida, nota
Configurable para 380: tensión nominal de salida 400 o 415 V trifásica
Eficacia con carga completa
83.5 %
Distorsión de Voltaje de Salida
Less than 3 % ((*))
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50 Hz +/- 0,1% Para 50 Hz nominales No sincronizada, 50 Hz Programable +/- 0,5/1/2/4/6/8 % Sincronizado para principales
Otras tensiones de salida
380 V, 415 V
Factor de carga pico
3:1
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Corriente de salida máxima
14
Derivación
Built-in maintenance bypass, Built-in static bypass

Entrada

Frecuencia de entrada
50 Hz Programable +/- 0,5/1/2/4/6/8 %
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
340 - 460 (400 V), 340 - 460 (400 V) AjustableV
Eficacia con carga completa
83.5 %
Otras tensiones de entrada
380 V, 415 V
Factor de Potencia de Entrada en carga completa
0.85

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Sistema de baterías externo
Extendable Run Time
1

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
SmartSlot
Panel de control
Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica
Alarmas sonoras y visuales priorizadas por gravedad
Desconexión de Emergencia (EPO)
Interfaces SmartSlot™ disponibles
1

Descripción física

Altura máxima
1803mm, 180.34cm
Anchura máxima
826mm, 82.55cm
Profundidad máxima
813mm, 81.28cm
Peso neto
551.36kg
Peso de envío
590.91kg
Altura bruta
2083mm, 208.28cm
Anchura bruta
1016mm, 101.6cm
Profundidad bruta
1016mm, 101.6cm
Color
Gris
Master Carton Units
1.0
Unidades en Palet
1.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-40 - 70 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 4572metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
60.0dBA
Disipación térmica en línea
6003.0BTU/h
Protection Class
IP40 con filtros de aire, IP42 opcional

Conformidad

Aceptaciones
CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, VFI-SS-112
Garantía estándar
2 Años (Solo partes)

Opciones

Servicios